Proses kontrolüne ve emisyon izlemeye özel gaz analizi
Endüstriyel gaz analizörleri ve komple ölçüm sistemleri, proses kontrolü ve emisyon izleme uygulamalarını destekler. Ürün portföyümüzde ayrıca partikül ölçümü, dijital çözümler ve tünel izleme uygulamalarına yönelik sistemler de yer almaktadır.
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Güvenilir ölçüm değerleri, gaz bileşimi ve konsantrasyonundan toz seviyelerine, görüş mesafesi ve duman tespitine kadar olan tüm süreçlerde proses kontrolünü, emisyon izlemeyi, ürün kalitesini ve tesis güvenliğini destekler. Ürün portföyümüzde gaz analizörleri ve komple ölçüm sistemleri, toz ve partikül ölçümünün yanı sıra emisyon verisi toplama sistemleri, durum izleme çözümleri ve tünel izleme sensörleri yer almaktadır.
Endüstriyel gaz analizi çözümlerimizin sağladığı avantajlar
Verimli proses kontrolü: Sürekli ölçülen değerler, proseslerin kontrol edilmesi, ürün veriminin artırılması ve tutarlı ürün kalitesinin korunması açısından temel oluşturur.
Güvenilir ölçüm sonuçları: Ölçüm teknolojisi ve komple ölçüm sistemi ölçüm görevi, gaz bileşimi ve ölçüm noktasındaki koşullara uygun şekilde yapılandırılır.
Tesis güvenliği ve çevre mevzuatına uygunluk: Sürekli izleme prosesi, önemli gaz konsantrasyonlarını tespit eder ve güvenli çalışma sağlanması ve mevzuata uygunluğun belgelenmesi için gereken ölçüm değerlerini ve emisyon verilerini sağlar.
Yüksek sistem kullanılabilirliği: Kendi kendini izleme özelliği, iç referans kontrolleri, değiştirilebilir modüller ve uzaktan hata teşhisi, bakım gereksinimlerinin erkenden tespit edilmesine ve duruş sürelerinin azaltılmasına yardımcı olur.
Kolay entegrasyon ve devreye alma: Standart arayüzler ile önceden kurulmuş, birbirine bağlı ve fabrikada test edilmiş sistemler sayesinde kurulum işleri azaltır ve sahada devreye alma süreci kolaylaşır.
Düşük yaşam döngüsü maliyetleri: Düşük bakım gereksinimleri, daha az sarf malzemesi kullanımı, modüler bileşenler ve duruma bağlı servis hizmetleri, kullanım ömrü boyunca işletme maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlar.
Gaz analizörü seçimi: Ölçüm noktasında önemli olan hususlar
Doğru endüstriyel gaz analizörünün seçimi, öncelikle ölçülecek gaz bileşenleri ve konsantrasyon aralıklarının belirlenmesiyle başlar. Gaz matrisi ve ölçüm noktasındaki sıcaklık, basınç, nem, toz yükü ile aşındırıcı, toksik veya yanıcı bileşenler gibi koşullar uygun ölçüm prensibinin ve sistem tasarımının belirlenmesine olanak sağlar.
Ölçüm, uygulamaya bağlı olarak proses içerisinde doğrudan bir in-situ analizörüyle veya ekstraktif bir sistem kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bir numune alındığında, örnekleme ve gaz koşullandırma sistemlerinin ilgili gaz bileşenlerini analiz anına kadar koruması gerekir. Bu durum, sıcak/nemli veya soğuk/kuru bir sistemin gerekli olup olmadığını belirler.
Kurulum koşulları, tehlikeli alan gereksinimleri, arayüzler ve bakım konsepti, teknik özellikleri tamamlayan unsurlardır. Sonuçta çözüm olarak bağımsız bir analizör, modüler bir sistem veya uygulamaya özel olarak tasarlanmış komple bir ölçüm sistemi kullanılabilir.
Aynı analizör teknolojileri, endüstriye bağlı olarak farklı roller üstlenir. Kimya tesisleri ve rafineriler, kapalı döngü kontrolü, ürün kalitesi ve güvenli olmayan gaz bileşimlerinin erken tespiti için çevrimiçi analiz yöntemlerini kullanır. Maden, mineral ve metal endüstrisindeki faaliyetlerde, çevre mevzuatına uygunluk ve proses güvenliğini sağlamak için kalsinasyon, eritme ve sinterleme uygulamalarındaki prosesleri ve emisyonları izlemek amacıyla gaz analizine ihtiyaç duyulur. Elektrik ve atıktan enerji üretim tesislerinde ölçümler, yanma ve baca gazı arıtma proseslerinden son emisyon ölçüm noktasına kadar çeşitli aşamalarda gerçekleştirilir. Gemilerde ise sistem, titreşim, sınırlı servis süreleri, değişen çalışma koşulları ve denizcilik onay gereksinimleri gibi farklı zorluklarla da başa çıkmak zorundadır.
Proses kontrolü, ürün kalitesi ve tesis güvenliği için proses gazı analizi
Proses gazı analizörleri, laboratuvar sonuçlarının çok geç ulaşacağı noktalarda anlık veriler sağlar. Elde edilen değerler, bir reaksiyonu, yanma aşamasını veya gaz arıtma adımını çalışma sırasında ayarlamak amacıyla kontrol sistemine entegre edilebilir. Aynı teknoloji, ham madde ve ürün kalitesini doğrulamak veya gaz bileşimindeki güvenlik açısından önemli değişiklikleri tespit etmek için de kullanılabilir.
Tek bir in-situ enstrümanı, modüler bir ekstraktif analizör veya örnekleme, koşullandırma ve kontrol ekipmanlarını içeren komple bir gaz analiz sistemiyle gereken konfigürasyon sağlanabilir. Analiz yöntemi, proses bağlantısı, muhafaza tipi, arayüzler ve tehlikeli alan tasarımı birlikte seçilir. Bu sayede çözüm, proses akışına ve uygulamanın gereksinimlerine uygun hale getirilirken, ihtiyaç duyulmayan ilave sistem kapsamları da önlenmiş olur.
Sürekli emisyon izleme: Ölçüm zincirinin tamamı önemlidir
Emisyon izleme ise farklı bir soruya yanıt verir: Tesisten dışarıya ne çıkıyor ve bu durum nasıl belgelendirilmelidir? Sürekli emisyon izleme sistemi (CEMS), tesis için belirlenmiş kirletici maddeleri ve referans parametrelerini ölçer. Yakıt türü, proses ve gaz temizleme aşamaları gaz matrisini belirlerken, yürürlükteki mevzuatlar hangi bileşenlerin, ölçüm aralıklarının ve kalite güvence prosedürlerinin gerekli olduğunu tanımlar.
Ancak analizör bu zincirin sadece bir parçasıdır. Bir CEMS, gaz örnekleme ve koşullandırma sistemlerini, toz ve gaz akış ölçüm ekipmanlarını, kontrol ünitelerini ve emisyon veri yönetim sistemlerini de içerebilir. Modüler kabin tasarımları, gereksinimlerin değişmesi durumunda ilave ölçüm bileşenlerinin eklenmesine olanak sağlar. Daha büyük projelerde ise fabrikada komple koruma sistemleri monte edilebilir, birbirine bağlanabilir ve test edilebilir. Bu yaklaşım, sahadaki iş yükünü ve arayüz sayısını azaltırken kurulum ve devreye alma proseslerinin daha hızlı gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
Toz ve partikül ölçümü: Konsantrasyon ve koşullar belirleyicidir
Toz ölçümü ve izleme sistemleri, bacadan yayılan partikül emisyonlarını belgelendirmek, hasar görmüş bir filtre torbasını tespit etmek veya öğütme, dozajlama ve diğer proses aşamalarındaki konsantrasyonu izlemek için kullanılabilir. Ancak bu görevlerin tümü için aynı cihazın kullanılması gerekmez. Ölçüm noktası, beklenen konsantrasyon, partikül özellikleri, kanal geometrisi, gaz hızı ve gazın durumu gibi unsurların tamamı cihaz seçiminde etkili olur.
Dağınık ışık prensibiyle çalışan enstrümanlar düşük ve orta konsantrasyonlar için uygunken, geçirgenlik yöntemi orta ve yüksek konsantrasyonlar ile daha büyük kanal çaplarında tercih edilir. Kompakt prob tasarımları tek taraftan monte edilebilir ve kendi kendini izleme özellikleri sayesinde rutin iş yükünü azaltır. Doymuş baca gazlarında ise farklı bir yaklaşım gerekir: su damlacıkları da partikül olarak algılanabilir, bu nedenle ekstraktif bir baypas sistemi kullanılarak gaz akışının bir kısmı çiy noktasının üzerine kadar ısıtılır ve toz konsantrasyonu bu koşullarda ölçülür. Böylece su damlacıklarının ölçüm sonucunu etkilemesi önlenir.
Uyumluluk raporları için ölçülen değerlerin ve çalışma durumlarının yürürlükteki kurallara uygun şekilde toplanması, gözden geçirilmesi, saklanması ve sunulması gerekir. MEAC300 gibi bir veri toplama ve işleme sistemi, analizörlerden gelen sinyalleri; sınır aşımları, durum bilgileri ve raporlar da dahil olmak üzere izlenebilir emisyon ve çalışma verilerine dönüştürür.
Monitoring Box ise farklı bir amaca hizmet eder. Cihazlardan elde edilen güncel ve geçmiş verileri bir araya getirerek analizörlerin ve sistemin durumundaki değişiklikleri görünür hale getirir. İşletme ve servis ekipleri bu bilgileri kullanarak müdahale gerekip gerekmediğine karar verebilir. Ayrıca gerekli yedek parçaların belirlenmesi de dahil olmak üzere, bir servis ziyareti öncesinde yapılacak çalışmaları önceden hazırlayabilirler.
Karayolu tünellerinde farklı görevler için özel sensörler kullanılır. Hava kalitesi ölçüm cihazları, görünürlüğü; karbon monoksit (CO) ve cihaz konfigürasyonuna bağlı olarak azot monoksit (NO) veya azot dioksit (NO2) seviyeleriyle birlikte izleyerek havalandırma kontrol sistemine veri sağlar; hava akışı hızı ve yönü ise ayrıca ölçülür. Duman dedektörleri, duman partiküllerini saniyeler içinde algılayarak tünel kontrol sistemini uyarır. Uygulamaya bağlı olarak, özel görüş mesafesi ölçüm cihazları tünel içerisindeki görünürlüğün ilave olarak ölçülmesini sağlar.
Sönümlü floresans (QF) analizörleri, çok çeşitli proses uygulamalarında hızlı ve sürekli oksijen ölçümü sağlar. Mevcut analizörleri inceleyin ve ölçüm görevinize en uygun çözümü bulun.
Raman spektroskopisi gaz analizörleri mi arıyorsunuz?
Raman spektroskopisi analizörleri, çok çeşitli proses uygulamalarında gaz bileşimlerinin ölçümüne olanak sağlar. Mevcut analizörleri inceleyin ve ölçüm görevinize en uygun çözümü bulun.
Endüstriyel gaz analizi hakkında sık sorulan sorular
İndirilebilir belgeler
Ek kaynakları keşfedin
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Kuopio'daki bir enerji santralinin güvenilir çalışma, mevzuata uygunluk ve daha az bakım gereksinimi gibi çözümleri bir arada sunan MCS200HW analizör sistemiyle emisyon izleme proseslerini nasıl modernize ettiğini inceleyin.
İspanya’nın Barselona yakınlarındaki Sant Adrià del Besòs’ta bulunan bir atıktan enerji (WtE) tesisi, daha iyi çevre uygulamalarını sağlamak amacıyla yenilikçi bir sistemi devreye aldı.
Ciments Calcia'nın, Fransa'daki tesislerini düşük karbonlu inovasyon, yeni nesil klinker üretimi ve hızlı ve güvenilir bir şekilde sunulan yüksek performanslı gaz analiz sistemleri ile nasıl dönüştürdüğünü keşfedin.
Amsterdam’daki Gaasperdam Tünelinde durum izlemenin tünel işletimini nasıl daha güvenli, daha verimli ve daha uygun maliyetli hale getirdiğini öğrenin.
Sürekli CO izleme, kahve üretiminde güvenliği ve kavurma kontrolünü artırırken, paketleme sırasında yapılan hassas gaz analizi ise kahvenin aromasını ve ürün kalitesini korumaya yardımcı olur.
/
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .