Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Calcia, fırın giriş sistemiyle klinker yakma prosesini hızlandırıyor

Doğrudan döner fırınlarda en zorlu koşullarda gaz analizi

2020 yılında, Heidelberg Materials'ın bağlı kuruluşu Ciments Calcia, birçok üretim tesisine yönelik büyük çaplı bir yatırım programının ayrıntılarını açıkladı. Program, Heidelberg Materials'ın sürdürülebilir, düşük karbonlu ve yüksek performanslı bir iş modeli oluşturma stratejisiyle uyumluydu ve Airvault çimento fabrikasında elleçleme ve yakıt verimliliğini artıran günlük 4.000 ton kapasiteli yeni bir klinker üretim hattının yanı sıra, Fransa'nın Couvrot ve Bussac-Forêt bölgelerindeki çimento üretim tesislerinde proses iyileştirmelerini de içeriyordu.

Döner fırın girişlerinde SCPS3300 çimento prob sistemi ile proses gazı analizi ©Endress+Hauser

Calcia Couvrot tesisinde fırın girişleri için kurulan SCP3000 gaz numune alma probu

Fırın girişinde proses gazı analiz sistemi SCPS3300 ©Endress+Hauser

SCPS: 1. geri çekme ünitesi; 2. montaj flanş plakası; 3. lokal kontrol dolabı; 4. su/su soğutucusu; 5. hava/su soğutucusu; 6. PLC dolabı; 7. enstrüman hava basıncı düzenlemesi; 9. MCS300P gaz analizörü

Sonuçlar

  • SICK'in döner fırın girişlerinde proses gazı analiz sistemlerine ilişkin kapsamlı deneyimine ve geniş kurulu sistem ağına güvenen Calcia, Fransa'da hayata geçireceği projeler için bir kez daha SICK’i tercih etti ve Çimento Prob Sistemi tedariki için SICK ile sözleşme imzaladı.

  • Calcia tesisinin dönüşüm çalışmaları çok yoğun bir program dahilinde gerçekleştirildi. SICK, üretim durdurma programına sadık kalarak sistemin üretimine öncelik verdi ve teknik onay ile lojistik çalışmalarını buna göre koordine etti.

  • Kurulum ve devreye alma işlemleri, saha bakım personelinin yardımıyla verimli bir şekilde gerçekleştirildi. Kurulum ve devreye alma işleminden bu yana bakım talepleri minimum düzeyde kalırken sistem kullanılabilirliği ortalamanın üzerinde seyretti.

  • Bu makale ilk olarak 17 Ocak 2024 tarihinde www.sick.com adresinde yayınlanmıştır. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Endress+Hauser, SICK’in gaz analizi ve akış ölçüm teknolojisinin küresel pazardaki tek yetkili satıcısıdır.

Ciments Calcia tanıtım resmi

Sistemin mevcut tasarımı önemli bir gelişmeyi yansıtmaktadır. Sadece haftada bir kontrol edilmesi yeterli olduğundan insan müdahalesine olan ihtiyaç ciddi oranda azalmıştır. Mevcut kullanılabilirlik oranından çok memnunuz.

Sergio Tossi, Tesis Yöneticisi
Calcia Couvrot

Çimento endüstrisi dünyadaki en yoğun enerji tüketen endüstrilerden biridir ve üretim maliyetlerinin %40'a varan kısmını enerji giderleri oluşturur. Bu nedenle endüstri, fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak için aktif olarak alternatif yakıt arayışı içindedir. Fosil yakıtlar pahalı olmasının yanında sera gazı emisyonlarını da artırır. Çimento endüstrisinde en popüler alternatif yakıtlardan biri, talaş, atık kağıt, plastik, lastik ve atık yağ gibi malzemeleri içeren atık türevli yakıttır. Bu malzemeler, üretim prosesinde fosil yakıtların büyük bir kısmının yerine kullanılabilir ve böylece maliyetleri düşürürken dekarbonizasyona da olanak sağlar. Genel olarak, çimento endüstrisinde alternatif yakıtlara yönelik bu eğilim, küresel pazarda rekabet gücünü korurken maliyetleri ve emisyonları azaltma ihtiyacından kaynaklanır.

Çimento endüstrisinde, alternatif yakıtların oranının yüksek olmasının siklon tıkanması, halka oluşumu ve korozyon sorunları riskini artırdığı ve bunun da basınç kayıplarına, fırın contalarında aşınmanın artmasına, eksik yanmaya ve kükürt ile klorun buharlaşmasının yükselmesine yol açacağı iyi bilinmektedir. Ayrıca, fırının çapının daraltılması, klinker granülasyonunun zayıflamasına ve gaz hızının artmasına neden olabilir; bu da toz oluşumunu artırabilir ve hatta termokimyasal proses sırasında lokal sıcak noktalar oluşturarak refrakter malzemeye ve fırının dış kabuğuna zarar verebilir. Genellikle bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan etkiler arasında sık fırın duruşları, fırın kullanılabilirliğinde azalma, verimlilik düşüşü ve tortu kırılmasının neden olduğu klinker kalitesinde düşüş sayılabilir. Ancak bu olgu, termokimyasal prosesteki gaz bileşiminin izlenmesi ve bu bilgilerin, stabil ve optimum koşulların korunması amacıyla proses kontrolünde kullanılmasıyla önlenebilir. Calcia yöneticileri, projenin en başından itibaren modernize edilmiş ve gelecekte tesislerdeki proses kontrolüne yönelik artan gereksinimlere uygun bir proses gazı analiz sistemi seçimine büyük önem vermiştir.

Müşteri gereksinimleri

Çimento fabrikalarında fırın girişinde bulunan proses gazı analizörlerinin başlıca görevleri şunlardır:

  • Fırının döner kısmındaki proses gazı bileşiminin ölçümü

  • Fırın girişindeki fazla hava (O2) oranının kontrolü

  • Karbon monoksit (CO) konsantrasyonunun ve yanma kalitesinin kontrolü

  • Emisyon ve sıcaklık kontrolü için NO ve NO2 konsantrasyonlarının izlenmesi

  • Uçucu kükürt bileşiklerinin (SO2) izlenmesi

  • Brülör kontrolü, yakıt ve ham madde karışımının ayarlanması ve proses gazı kontrolü için yukarıda belirtilen gazların konsantrasyonlarına ilişkin bilgilerin iletilmesi.

Bu özelliklerin yanı sıra, diğer müşteriler de analiz sisteminin fırın içindeki hidrojen klorür (HCl) konsantrasyonunu ölçerek iç klor döngüsüne ilişkin analiz elde etme özelliğinden faydalanmış ve bu sayede tesis operatörlerinin yüksek klor uçuculuğunun yol açtığı tıkanma sorunlarını azaltmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca bu bilgiler, klor by-pass gazının hacimsel akışını sınırlandırmak ve böylece HCl emisyonlarını düşük tutmak açısından da faydalıdır.

Toz konsantrasyonunun metreküp başına 2.000 grama (g/m³) kadar çıktığı ve sıcaklıkların 1.400°C'ye yaklaştığı zorlu ortamlarda ölçüm yapmak zorlu bir iştir; ancak SCP3000 yüksek sıcaklık gaz numune alma probu, su soğutmalı probu ve son derece etkili otomatik temizleme fonksiyonu sayesinde, fırın girişinde gaz numune alma için güvenilir bir çözüm sunar. Özel tasarımı ve yüksek basınçlı geri temizleme sistemi sayesinde, yüksek toz içerikli ve büyük miktarda klor ile kükürt bileşikleri barındıran fırın gazlarında kullanıldığında bile probun tıkanması önlenir. Prob üzerindeki optimize edilmiş ve güçlendirilmiş gaz girişi, gaz akışına ters bir açıyla monte edilmiştir, bu da toz ve partiküllerin doğrudan numune alma sistemine girişini en aza indirir. Bu durum, 2,5 ile 4 metre arası uzunlukta sunulan korozyona son derece dayanıklı prob tüpünü aşınma ve tıkanmaya karşı korur.

Calcia Couvrot tesisinde fırın girişleri için kurulan SCP3000 gaz numune alma probu ©Endress+Hauser

Prob, harici bir su/su veya hava/su ısı eşanjörü ile soğutulur. Gaz yolunda hareketli mekanik parçaların bulunmaması, büyük miktarlarda gaz toplanmasına olanak tanırken probun içindeki sınırlı temas yüzeyinden kaynaklanan termal gerilim ve tıkanma etkilerini ortadan kaldırır. Çıkarılan gaz, probun ucundaki filtre ünitesine takılan ısıtmalı metal örgü toz filtresinden geçerken tozdan arındırılır. Bakım süresini azaltmak için filtre, filtre haznesi ve prob tüpü, entegre geri temizleme ünitesi aracılığıyla basınçlı hava ile temizlenir. Temizleme prosesi otomatik veya manuel olarak başlatılabilir. Probun periyodik olarak +/-45° döndürülmesi ve çalışma sırasında ölçüme ara vermeden 10 cm ileri geri hareket ettirilebilmesi, tortuların probun dış yüzeyine yapışmasını ve sertleşmesini engeller. Sonuç olarak prob, istendiği zaman dışarı çekilebilir. Bunun için sistemde, elektrikli geri çekme ünitesinin yanı sıra, elektrik kesintisi durumunda bile probun toza dayanıklı bir mil tahriki aracılığıyla fırından çıkarılmasına olanak sağlayan ek bir pnömatik yedek motor bulunur. Mekanik veya pnömatik kontrollü salmastra flanşı, sıcak malzemelerin fırından dışarı akmasını önler ve dış alandaki insanları ve makineleri korurken, aynı zamanda ortam havasının fırının iç kısmına girmesini engeller. Sistemin ısıtmalı bileşenleri, ısı köprüleri oluşma riskini ve buna bağlı olarak gelişen aşındırıcı gaz yoğuşması sorunlarını azaltır. Sonuç olarak, %95'in üzerinde yüksek sistem kullanılabilirliği garanti edilir. Kontrol ünitesi ve lokal kontrol paneli, entegre bir dokunmatik ekran aracılığıyla cihazın otomatik ve manuel olarak çalıştırılmasına imkan tanır.

SCP3000 toz filtresinin manuel kontrolü ve temizliği ©Endress+Hauser

Probun arka tarafına erişim sayesinde SCP3000 toz filtresinin manuel kontrolü ve temizliği kolaylaşır

Komple analizör sistemi çözümleri

Endress+Hauser, komple gaz numune alma probu ve analizör çözümleri sunan az sayıdaki tedarikçiden biridir. Ayrıca, sıcak-ıslak ölçüm teknolojisine dayalı olarak çimento fırınlarının girişinde kullanılan gaz analizörleri konusunda en uzun deneyime sahip şirkettir. Çimento üreticileri, MCS300P HW çok bileşenli gaz analizörü ve dağılımsız kızılötesi (IR) fotometresi sayesinde, IR aralığında 6 adede kadar aktif gaz bileşenini ve oksijeni ölçebilir. Analiz sistemi normalde, fırın girişi uygulamaları sırasında O₂, CO, CH₄ (doğal gaz kullanılıyorsa), NO, CO₂ gibi yanmayla ilgili tüm gaz bileşenlerini ve SO₂, HCI ile NH₃ gibi proses parametrelerini ölçecek şekilde yapılandırılır. Sıcak-ıslak ölçüm teknolojisi sayesinde, numune probundan gaz analizörüne kadar olan gaz yolu tamamen ısıtılır. Çıkarılan gazlar her zaman çiylenme noktasının üzerindedir; bu da asit korozyonu veya boru tıkanmaları gibi yoğuşma kaynaklı risklerin azaltılmasına olanak sağlar. Gaz numunesi soğutulmadığından, NH3, HCl ve SO2 gibi suda çözünen bileşenler bile tek bir hücreyle ve herhangi bir gaz arıtma prosesine veya hesaplama zahmetine gerek kalmadan ölçülebilir. Ayrıca, SICK'in sıcak-ıslak teknolojisi, aşındırıcı SO2'yi proses gazından uzaklaştırmak için ek gaz soğutucularına, özel asit filtrelerine, su tutuculara veya hidrojen peroksit dozaj sistemlerine ihtiyaç duymaz. Bu da bakım çalışmalarını ve sarf malzemesi kullanımını azaltır.

SCP3000 yüksek sıcaklık gaz numune alma probu ile MCS300P çok bileşenli sıcak-ıslak gaz analizörü kombinasyonu, karmaşık ve yoğun bakım gerektiren numune şartlandırma sistemlerine ihtiyaç duymadan, yüksek gaz sıcaklıkları, yoğun toz yükleri veya aşındırıcı gazlardan bağımsız olarak çimento fabrikalarındaki fırın girişinde gaz ölçümü yapmanın getirdiği zorlukların üstesinden gelmeyi mümkün kılar. Analiz sisteminin otomatik kendi kendini temizleme ve ayarlama özellikleri, yüksek kullanılabilirlik sağlar ve gaz numunesi hazırlama proseslerinin genellikle çok karmaşık ve bakımının zor olduğu soğuk-kuru ölçüm teknolojisine dayalı geleneksel sistemlere kıyasla işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürür. Sonuç olarak, sıcak-ıslak ölçüm teknolojisinin işletme maliyetleri, soğuk-kuru ölçüm teknolojisine dayalı sistemlere kıyasla %40'a varan oranda daha düşük olabilir. Sistem, yüksek kükürt içerikli zorlu yakıtlar (örn. petrol koku) ve alternatif yakıtlar (lastikler, RDF, yağlar, talaşlar, tıbbi atıklar vb.) ile kullanım için optimize edilmiştir ve bu sayede, son derece korozif ölçüm ortamlarında kullanıldığında bile güvenilirliğini korur.

MCS300P HW çok bileşenli gaz analizörü ve dağılımsız kızılötesi (IR) fotometresi ©Endress+Hauser

MCS300P HW çok bileşenli gaz analizörü ve dağılımsız kızılötesi (IR) fotometresi

Dijital çözümler: yarının ne getireceğini bugünden bilin

Calcia, gelecekte fırın girişindeki proses gazı analiz sisteminin kullanılabilirliğini artıran Endress+Hauser’in yeni dijital servisi Condition Monitoring çözümü'nü uygulamaya koymayı planlamaktadır. Monitoring Box, cihazların ve tesislerin durumunu ve uygulamanın kendisini sürekli olarak izlemeye yönelik dijital bir çözümdür. Bağlı cihazlardan gelen önemli veriler ağ geçidi tarafından toplanır, şifrelenir ve daha gelişmiş işlemler için mobil ağ, LAN veya Wi-Fi üzerinden güvenli bir bulut sunucusuna gönderilir.

Durum bazlı bakım, tüm sistemin durumunu gösteren tüm önemli parametreleri izler; buna gaz analizörü, numune alma sisteminin yanı sıra su soğutmalı gaz numune alma probu tüp soğutma sistemi veya programlanabilir mantık denetleyicisi gibi tüm yardımcı ekipmanlar da dahildir.

Plansız arızaların ve duruş sürelerinin önlenmesi

Toplanan bu veriler, Condition Monitoring web uygulamasında görüntülenebilir ve değerlendirilebilir. Cihazın durumundaki önemli değişiklikler takip edilerek bakım personelinin zamanında müdahale etmesi ve sistem kullanılabilirliğinin güvence altına alınması sağlanır. Bu sayede Condition Monitoring servisi, ekipmanın kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini artırır; plansız arızaların ve duruş sürelerinin önlenmesine yardımcı olur. Opsiyonel olarak bağlı cihazlar, bir servis sözleşmesi kapsamında Endress+Hauser tarafından da izlenebilir.

Elde edilen bilgiler, sorunların ortaya çıkmadan önce tespit edilmesini sağlar. Operatörler açısından bu durum, sistemin kullanım ömrünün uzaması ve daha hızlı yatırım geri dönüşü anlamına gelir. Ayrıca bu çözüm, Endress+Hauser’in bakım çalışmalarını optimize etmesine ve arızalara anında müdahale etmesine olanak tanır, böylece bakım teknisyenlerinin seyahat masrafları ve çalışma saatleri azalır.

Bu tasarruflar çimento üreticisine doğrudan kazanç olarak yansır. Yapılan kapsamlı uzaktan kontroller, analiz sistemlerinden elde edilen verilerin kalitesini de artırır. Bu iyileştirmeler, genel bakım verimliliğini artırırken makinelerin kullanım ömrünü uzatabilir.

Ölçeklenebilir bir çözüm

SICK ve Calcia'nın yanı sıra dünya genelindeki Heidelberg Materials Group'un diğer birçok üyesi arasındaki güçlü iş birliği sayesinde Couvrot tesisinin fırın girişine SCPS3300 proses gazı analiz sistemi entegre edilmiştir. SCP3000 gaz numune alma probu ve MCS300P sıcak-ıslak ekstraktif çok bileşenli gaz analizöründen oluşan bu sistem, bu önemli ve zorlu ölçüm uygulaması için en uygun çözümdür. Benzer şekilde, Beaucaire ve Airvault tesislerinde de bu sistemin kurulumu gerçekleştirilmiştir.

Bizimle irtibata geçin

Teklifimizle ilgileniyor musunuz? Uygulamanız hakkında görüşmek ister misiniz?

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.