Öne çıkan ürünlerimizi keşfedin
F
L
E
X
Basit ürünler
Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
Standart ürünler
Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
Teknik mükemmellik
Sadelik
Üst düzey ürünler
Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
Özelleştirilmiş ürünler
Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
FLEX seçimleri
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
New
Karşılaştır
Measured variables
Gas components, calorific value, density, Wobbe index, molar mass, compressibility
Measuring medium
Natural gas, biogas, air, H2, O2, N2
Analysis time
≥45 seconds
Measured variables
Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, speed of sound, hydrogen purity (option)
Measuring Medium
Hydrogen with purity >95% Hydrogen with purity >90% (on request)
Nominal pipe size
DN50 … DN400 / 2” … 16” Others on request
Input
Camera: 8 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd 2 MP camera on the front Scanner: 1D/2D barcode scanner
1-channel transmitter
Liquiline CM42B
New
Two-wire field device for hazardous and non-hazardous areas and hygienic applications in chemical, life sciences and food & beverage industries
Input
One channel transmitter for Memosens and analog (pH, ORP, conductivity)
Output / communication
4 to 20 mA, HART (optional), additional second output possible; HART communication, also later activatable
Ingress protection
Field housing: IP66/67 (IEC 60529) NEMA 4X (UL 50E) DIN-rail housing: IP20
Max. measurement error
±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
Measuring range
0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
Medium temperature range
Seal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F)
Max. process pressure
PN 16
Wetted materials
Liner: PFA Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), Tantalum, Platinum
Accuracy
Liquids:+/- 5 mm (0.2") Solids:+/- 10 mm (0.39")
Process temperature
-40…+60°C (-40…+140°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14.5…43 psi)
Max. measurement distance
10 m (32.8 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08") Solids: +/- 4 mm (0.16")
Process temperature
-40…+80°C (-40…+176°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Max. measurement distance
30m (98.4 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08") Solids: +/- 4 mm (0.16")
Process temperature
-40…+80°C (-40…+176°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Max. measurement distance
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft) 80 mm/ 3": 30m (98.4 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Process temperature
-40 °C...+150 °C (-40 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar (Vacuum...928 psi)
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3) (0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) optional)
Sektörlere göre yeni ürünleri keşfedin
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .
Özelleştir
Sadece gerekli olanı kabul et
Tümünü kabul et