Toz emisyonlarının ölçülmesi – bu da kolayca yapılabilir mi?
Çevrenin sürdürülebilir şekilde korunması, toz ve partikül emisyonlarının tespit edilmesine ve doğru şekilde ölçülmesine bağlıdır. Endress+Hauser'in yenilikçi ölçüm teknolojilerinin nasıl değerli bir katkı sağlayabileceğini öğrenin.
ArticleBirden fazla sektör02.12.2025
Kısaca
Belirli bir konu söz konusu olduğunda, tüm ölçüm teknisyenleri tek bir şey ister: yüksek düzeyde kullanılabilirlik ile doğru ve hızlı ölçümler sağlayan sağlam ölçüm cihazları. Sürekli ve kesikli ölçüm prensiplerine dayalı cihazlardan ıslak egzoz gazlarında toz ölçümü için ekipmanlara kadar her şeyi içeren kapsamlı bir ürün portföyü sunan Endress+Hauser, karmaşık ölçüm görevleri için bile doğru çözümü bulabilmektedir.
Yapılacak görevin açıklaması ne kadar ayrıntılı olursa, güvenli ve uygun maliyetli bir ölçüm sağlamak o kadar kolay olur. Bu sadece ilk yatırım maliyetleri için değil, cihazın tüm çalışma ömrü için de geçerlidir. Kuru aşındırıcı veya sıcak baca gazları için, nemli emisyonların ölçümü için proses kontrolünde, kumaş ve torba filtrelerden sonra en düşük toz konsantrasyonları için veya elektrikli filtrelerden önce ham gazdaki yüksek toz konsantrasyonları için kullanılır.
Kişisel ve iş güvenliği amacıyla, üretim salonlarındaki havada mikrometre aralığındaki partikül boyutlarına sahip ince tozlar izlenmelidir. Endress+Hauser'in toz ölçüm cihazları taş ocaklarında öğütücüler tarafından aşırı toz oluşumu için bile etkili ve doğru ölçümler sağlayabilir.
İçindekilerİçindekiler
Doğru ölçüm cihazını bulmak için yedi soru
Toz ve partikül konsantrasyonlarını güvenilir ve doğru bir şekilde ölçebilmek için aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır:
Doğru ölçüm cihazını bulmak için yedi soru
Ölçüm yerinin seçimi
Güvenilir ve temsil edici ölçüm sonuçları için belirleyici bir faktör, tesiste ölçüm yerinin belirlenmesidir. Bu, uzun süreli çalışmasıyla ölçüm teknolojisini ve ölçüm cihazını önemli ölçüde etkileyebilir.
Ölçüm bölümü
0,25 m'den başlayan ölçüm bölümleri veya 12 m'den fazla çok büyük çaplı bacalar gibi çok küçük kanallar ölçülecek mi?
Akış koşulları
Ölçüm yerinde hangi akış koşulları hakimdir: homojen akışlar mı yoksa > 10 g/m3 konsantrasyonlarda türbülanslı akışlar mı?
Konsantrasyonlar
< 1 mg/m3 gibi çok düşük partikül konsantrasyonları mı yoksa orta ila çok yüksek konsantrasyonlar mı ölçülecek?
Gaz derlemesi
Ölçüm ortamı hangi gaz bileşimine sahiptir - ortam havasından korozif ürüne kadar?
Parçacık özellikleri
Hangi parçacık özellikleri baskındır? Hangi parçacık boyutu veya tane boyutu, şekli, rengi, malzemesi veya kalınlığı mevcuttur? Parçacıklar yapışkan mı yoksa aşındırıcı mı?
Ortam koşulları
Sahada hangi ortam koşulları geçerlidir? Ortam sıcaklığı ne kadar yüksek? Hangi hava bileşimi hakimdir? Hava tuzlu mu yoksa ince toz mu içeriyor?
Toz nasıl ölçülür? Farklı ölçüm prensipleri
Sınır koşullarına bağlı olarak, saçılan ışık veya geçirgenlik ölçümü, toz konsantrasyonlarının tespiti için daha uygun olabilir. Geçirgenlik ölçüm prensibinde ölçüm, partiküllerin ışığı emmesi nedeniyle bir ışık huzmesinin zayıflamasına dayanır. Saçılan ışık ölçümünde, yayılan ışık gaz karışımındaki partiküller tarafından saçılır ve hassas bir alıcı tarafından algılanır.
Geçirgenlik ölçüm teknolojisi: yüksek toz konsantrasyonlarında ve homojen olmayan ortamlarda ölçüm
Geçirgenlik ölçüm teknolojisi, toz partiküllerinin neden olduğu ışık zayıflamasını algılar. Geçirgenlik özellikli toz ölçüm cihazları, orta ile yüksek toz konsantrasyonları ve büyük çaplardaki gaz kanalları için çok uygundur. Uygulama alanları arasında emisyon ve proses izleme ile oda havası izleme yer alır. Ölçüm cihazları gaz kanalı çapının tamamı üzerinden ölçüm yapar ve partikül dağılımındaki düzensizlikleri kısmen kompanse eder. Bu da oldukça gerçeği yansıtan bir ölçüm sonucu sağlar. Cihazlar, gaz kanalının içine doğru girmez ve dolayısıyla agresif proses gazlarıyla doğrudan temas etmez.
İletim ölçüm teknolojisi kullanılarak toz konsantrasyonunun belirlenmesi
Saçılan ışık ölçümü: Küçük toz konsantrasyonları için doğru seçim
Yüksek hassasiyeti nedeniyle, saçılan ışık prensibi özellikle 1 mg/m'nin altındaki düşük toz konsantrasyonları için çok uygundur Sistem özel gereksinimlerine ve parçacık özelliklerine bağlı olarak, ileri veya geri saçılma kullanılabilir.
Bazı proseslerde, egzoz gazları salınmadan önce yıkayıcı ünitelerde temizlenir. Toz nemli olduğunda, toz konsantrasyonu için güvenilir bir ölçüm kaydetmek özellikle zordur. Geleneksel toz ölçüm cihazları, toz zerrecikleri ile su damlacıklarını ayırt edemez, bu da ölçüm sonuçlarının çarpıtılmasına neden olur. bu durumda tek bir çözüm vardır: bir by-pass sistemi kullanarak ürünü bacadan çekip kurutmak ve ardından ölçmektir. Bu, ekstraktif saçılan ışık toz ölçüm cihazı, FWE200DH’. Baca gazını bacadan sürekli olarak çıkarır, termo siklon kullanarak birkaç saniye içinde kurutur ve ileri ışık saçılımı kullanarak özellikle düşük toz konsantrasyonlarını doğru bir şekilde kaydeder.
Gübre endüstrisi gibi bazı uygulama alanlarında, numune gazında oluşan yoğuşma genellikle yüksek düzeyde kireç veya tuz içerir ve belirli bir süre çalışma sonrasında hortumları ve numune gazı probunu tıkar. Geri yıkama cihazlarına sahip FWE200DH varyantları, devreyi düzenli aralıklarla hava veya su ile temizler ve böylece zorlu ölçüm koşullarında yüksek kullanılabilirlik sağlar.
FWE200DH bir by-pass sistemi olarak çalışır. Gaz kanalından bir test gazı probu aracılığıyla kısmi bir gaz akışı emilir ve bir termosiklon içinde ısıtılır, böylece su damlacıkları ve aerosoller buharlaşır.
Farklı ölçüm görevleri için doğru çözüm
En iyi mevcut teknolojilerin seçilmesinin yanı sıra, başarılı bir ölçüm görevi oluştururken bir dizi etken ve gereksinimleri dikkate alınmalıdır:
Kuru ve ıslak egzoz gazlarında emisyon ölçümleri
Yakma fırınları birçok endüstriyel proseste önemli bir rol oynar. Toz giderme tesislerinde sürekli ölçüm cihazları kullanılır. Bu uygulamalar, egzoz gazlarının bileşimi, sıcaklığı ve nem içeriği gibi hususlar da dâhil olmak üzere ölçüm cihazları üzerinde çok yüksek talepler oluşturur. Ürün ve tesisin çalışma moduna bağlı olarak, su veya asit çiğlenme noktası düşebilir ve bu da egzoz gazıyla temas eden ölçüm cihazının parçalarının korozyona uğramasına neden olabilir. Bu nedenle, hem kuru hem de ıslak egzoz gazları, mümkün olan en yüksek kullanılabilirlik ve düşük bakım maliyetleri ile son derece hassas bir şekilde ölçülmelidir.
DUSTHUNTER T200 ile elektrikli filtrelerin verimli izlenmesi
Güvenli filtre izleme
Filtre performansının ve fonksiyonunun etkin bir şekilde kontrol edilmesi için, toz konsantrasyonu filtreden hemen sonra sürekli olarak ölçülür. Bir ölçüm cihazı toz konsantrasyonundaki bir değişikliğe ne kadar hassas ve hızlı tepki verebilirse, tesis toz girmeden çalışmak için o kadar iyi donanımlı olacaktır. DUSTHUNTER SP100 tek taraftan çok kolay bir şekilde monte edilebildiği için bu tür uygulamalar için idealdir. Prob tasarımı, mekanik ayar ve partikül içermeyen ölçüm mesafesi ile hizalama gerekliliğini ortadan kaldırır.
Toz giderme ile senkronize filtre izleme
İzin verilen emisyon limit değerlerinin aşılmaması için filtre arızasını erken aşamada tespit etmek önemlidir. Yalnızca arızalı torbanın veya torba grubunun değiştirilmesi planlanıyorsa, arızanın tam konumu tespit edilmelidir. Bunu yapmak için, toz konsantrasyonu torbaların toz giderme işlemiyle senkronize olarak ölçülmelidir, böylece emisyon piklerinin oluşumu yoluyla filtre kusurları tespit edilebilir. DUSTHUNTER SP30, bu özel zorluğun üstesinden gelme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir.
Gaz ve toz ölçümü: Patlamalara sınırlar koymak
Üretim tesislerinin imalat ve proses alanlarında verimliliğin artırılmasına giderek daha fazla önem verildiğinden, Endress+Hauser’ın toz ölçüm cihazları yalnızca geleneksel emisyon ölçümleri için değil, aynı zamanda kapalı sistemler, konteynerler, tanklar ve odalar içinde de giderek daha fazla kurulmaktadır. Talaş, tüy, toz veya toz parçacıkları, gıda endüstrisinde, ilaç üretiminde, boya endüstrisinde veya ahşap veya metal işleme sırasında patlayıcı bir atmosfer oluşturabilir.
Proses gazlarını ölçerken ateşleme kaynağı bulunmadığından emin olmak için, yalnızca patlamaya dayanıklı ölçüm cihazları kullanılabilir. DUSTHUNTER SP100, Ex bölgeleri 2/22 veya 1/21 için de onaylanmıştır.
Etkinliklerimize katılmak ister misiniz? Kategori veya endüstriye göre seçim yapın.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .