ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
ConformitiesApproved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
Çevrenin sürdürülebilir şekilde korunması, toz ve partikül emisyonlarının tespit edilmesine ve doğru şekilde ölçülmesine bağlıdır. Bunun nedeni, özellikle endüstriyel tesislerden kaynaklanan toz partiküllerinin insanlar ve doğal alanlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasıdır. Odadaki havada bulunan partiküllerin izlenmesi de giderek daha önemli hale gelmektedir. Geniş ürün yelpazemiz, küçükten büyüğe farklı ölçüm aralıklarını ve çeşitli kanal boyutlarını kapsayarak, ıslak gazda toz ölçümü gibi zorlu koşullar için dahi hassas ve sürekli ölçümler sunar. Uygunluk testinden geçmiş cihazların yanı sıra, sıfır ve referans noktalarının otomatik olarak test edilmesini sağlayan cihazlarımız bulunmaktadır. Bazı cihazlarda, kontaminasyon izleme veya otomatik hizalama gibi özellikler opsiyonel olarak seçilebilir; bu da toz ölçüm cihazlarımızın üstün özelliklerini tamamlayıcı niteliktedir.
Toz ölçümü
Sınır koşullarına bağlı olarak, saçılan ışık veya geçirgenlik ölçümü, toz konsantrasyonlarının tespiti için daha uygun olabilir. Geçirgenlik ölçüm prensibinde ölçüm, partiküllerin ışığı emmesi nedeniyle bir ışık huzmesinin zayıflamasına dayanır. Saçılan ışık ölçüm prensibinde, aralarından seçim yapabileceğiniz iki seçenek mevcuttur: Geri saçılmada, partiküllerden yansıyan ışık ölçülür. İleri saçılmada ise gelen ışığın ileri yönde kırılması veya kırılarak yayılması ile saçılan radyasyon, ölçüm aracı olarak kullanılır. Ölçüm görevlerinin farklı gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayabilmek için toz ölçüm cihazlarında bu ölçüm prensiplerinin tümünü sunuyoruz.
Saçılan ışık ölçümü: Küçük toz konsantrasyonları için doğru seçim
Saçılan ışık ölçümünde, yayılan ışık gaz karışımındaki partiküller tarafından saçılır ve hassas bir alıcı tarafından algılanır. Yüksek hassasiyeti nedeniyle, saçılan ışık prensibi özellikle 1 mg/m³'ün altındaki düşük toz konsantrasyonları için uygundur. Sisteme özgü gereksinimlere ve partikül özelliklerine bağlı olarak, ileri veya geri saçılma prensibi kullanılabilir. Her iki ölçüm prensibi de gaz hızı, nem veya toz partikül yüklerinden bağımsız olarak stabil ve tekrarlanabilir ölçüm sonuçları sağlar. Toz ölçüm cihazları konusunda deneyimli bir üretici olarak, hem ileri hem de geri saçılma özelliğine sahip ölçüm cihazları sağlıyoruz.
Geçirgenlik ölçüm teknolojisi: yüksek toz konsantrasyonlarında ve homojen olmayan ortamlarda ölçüm
Geçirgenlik ölçüm teknolojisi, toz partiküllerinin neden olduğu ışık zayıflamasını algılar. Geçirgenlik özellikli toz ölçüm cihazları, orta ile yüksek toz konsantrasyonları ve büyük çaplardaki gaz kanalları için çok uygundur. Uygulama alanları arasında emisyon ve proses izleme ile oda havası izleme yer alır. Ölçüm cihazları gaz kanalı çapının tamamı üzerinden ölçüm yapar ve partikül dağılımındaki düzensizlikleri kısmen kompanse eder. Bu da oldukça gerçeği yansıtan bir ölçüm sonucu sağlar. Cihazlar, gaz kanalının içine doğru girmez ve dolayısıyla agresif proses gazlarıyla doğrudan temas etmez. Opsiyonel kirlilik düzeltme fonksiyonu, optik yüzeylerin yavaş yavaş kirlenmesini kompanze eder. Ölçüm sonuçları, toz konsantrasyonu olarak veya geçirgenlik, emilim ve saydamlık şeklinde verilebilir.
İndirilebilir belgeler
Ek kaynakları keşfedin
Scattered light and transmission dust measuring devicesPDF, 4.8 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
İspanya’nın Barselona yakınlarındaki Sant Adrià del Besòs’ta bulunan bir atıktan enerji (WtE) tesisi, daha iyi çevre uygulamalarını sağlamak amacıyla yenilikçi bir sistemi devreye aldı.
Kuopio'daki bir enerji santralinin güvenilir çalışma, mevzuata uygunluk ve daha az bakım gereksinimi gibi çözümleri bir arada sunan MCS200HW analizör sistemiyle emisyon izleme proseslerini nasıl modernize ettiğini inceleyin.
Çevrenin sürdürülebilir şekilde korunması, toz ve partikül emisyonlarının tespit edilmesine ve doğru şekilde ölçülmesine bağlıdır. Yenilikçi ölçüm teknolojilerinin nasıl değerli bir katkı sağladığını öğrenin.
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
/
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .