Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Yüzey termometreler

Temel uygulamalardan zorlu uygulamalara kadar geniş bir yelpazede endüstriyel uygulamalar için invaziv olmayan termometreler

yüzey sıcaklığı ölçümü
2 Ürünler
Sırala:
Filtre

Yüzey termometreleri

Ürünleri hızla bulmak, detaylı bilgilere ulaşmak ve teknik belgeleri indirmek için filtreyi kullanın

Yüzey termometreleri hakkında

İnvaziv olmayan termometreler, boru, reaktör veya kabın dış yüzeyine dokunarak ortam sıcaklığını ölçmek için kullanılır. Tüm endüstrilerde evrensel olarak kullanılabilirler, ancak zorlu proses koşullarına sahip ağır hizmet tipi endüstriyel prosesler için idealdir. Özellikle enerji ve güvenlik izleme veya geçici ölçümler için mevcut sistemlere ölçümler eklemek amacıyla, invaziv olmayan sıcaklık sensörleri doğru seçimdir, çünkü bunlar borunun farklı noktalarında veya tesis içindeki farklı borular üzerinde esnek bir şekilde konumlandırılabilirler.

Uygulamalar

Avantajlar

  • Proses ortamı ile doğrudan temas yoktur.
  • Sızıntı riski yoktur.
  • Kapsamlı mühendislik çalışmalarına (örneğin, termovelle uyandırma frekansı hesaplaması) gerek yoktur.
  • Prosesi durdurmaya gerek yoktur.
  • Geriye dönük veya geçici ölçümler için bile kurulumu kolaydır.
  • Akışın istikrarını etkilemez.
  • Aşındırıcı veya aşındırıcı ortamlar nedeniyle termovelle aşınması olmaz.

Fırınlar, ateşlemeli ısıtıcılar ve ısı eşanjörleri için özelleştirilmiş yüzey termometreleri

Boru yüzeyinin sıcaklığını ölçerek, bu yüzey noktası tertibatları borunun iç duvarında birikinti olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Müşteri spesifikasyonlarına göre tasarlanıp monte edilen bu tertibatlar, titreşim, korozyon veya farklı termal genleşme nedeniyle oluşan göreceli hareket gibi en zorlu çalışma koşullarında bile optimum termal süreklilik sağlar. Özelleştirilmiş bir yüzey noktası termometresi yapılandırmak için lütfen Endress+Hauser satış temsilcinizle iletişime geçin.

Teknik özellikler

  • Güçlendirilmiş uçlu TC sensörü
  • Geniş yelpazede yüksek kaliteli malzemeler
  • Optimize edilmiş genleşme bobinleri ile termal bozulma telafisi
  • Mevcut proses bağlantıları ile uyumluluk
  • Tüm cihaz için ATEX Ex-d sertifikası
  • Bükülebilir sensör kılıfı
  • Farklı tipte boru bağlantıları: kama şekilli, vidalı veya cıvatalı bağlantı, sabit kılavuz braketleri veya klipsler, özel şekilli ped

İndirilebilir belgeler

Ek kaynakları keşfedin

document icon
eBrochure iTHERM SurfaceLine TM611
Achieve superior accuracy, increased safety and remarkable time and cost savings with iTHERM SurfaceLine TM611 across heavy industries.
download icon İndir
document icon
Tube skin temperature measurement in a furnace
How thermometers can detect overheating of tubes in the ethylene production
download icon İndir