Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Sürdürülebilir tesis çalışması için sürekli emisyon izleme

Dekarbonizasyon hedeflerini destekleyen ve yasal düzenlemelere uyumu sağlayan güvenilir çözümler

Tanıtım görselinde odak konusu emisyon izleme

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Sürekli emisyon izleme sistemleri: Mevzuata uygunluk ve operasyonel veriler için kanıtlanmış ölçüm teknolojisi

Dünyanın hemen hemen her ülkesinde emisyon izleme ve raporlamasına ilişkin yasal gereksinimler giderek daha katı hale geliyor. Analizör sistemleri, emisyonları izler, sınır değerlere uyumu sağlar ve çevreye salınan diğer maddelerin azaltılmasını sağlar.

Emisyonları azaltmak amacıyla, çeşitli proseslerde ortaya çıkan atık hava arındırılmaktadır. Akıllı sensör çözümleri, atık hava temizlik sistemlerinin çalışmasını sağlamaktadır. Akıllı sensör çözümleri, egzoz havası temizleme sistemlerinin etkili bir şekilde yanmasını ve optimum şekilde çalışmasını sağlar.

Atık sektöründe, yakma tesisinin türüne bağlı olarak (örneğin, evsel atık, endüstriyel atık veya tehlikeli atık) çeşitli gereksinimler geçerlidir. HCl, HF, NOx, SO2, VOC (Uçucu Organik Bileşenler) ve toz yükü gibi kirleticilerin yanı sıra O2 ve/veya H2O da yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak sürekli olarak ölçülmelidir. Ayrıca, toplam cıva (Hg) parametresinin de sürekli olarak izlenmesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Endress+Hauser’in CEMS çözümü ©Endress+Hauser
Endress+Hauser’in CEMS çözümü

CEMS, egzoz gazlarındaki kirletici maddeleri izler

Görüşler

Egzoz gazlarındaki tüm ilgili kirletici bileşenlerin sürekli emisyon izlemesi

MCS200HW veya MCS100FT gibi Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (CEMS), egzoz gazındaki cıva (Hg) ve diğer tüm ilgili kirletici bileşenlerin ölçümünü eşzamanlı olarak gerçekleştirerek, sınır değerlerine güvenilir bir şekilde uyulmasını sağlar. Kolay kullanım ve minimum bakım gereksinimleri, tesisin uzun vadede istikrarlı bir performans sergilemesini sağlar.

Analizör sistemi, ölçüm görevine tam olarak uyacak şekilde yapılandırılabilir. Sonuç olarak, hem son derece ekonomik hem de yüksek performanslı, özel olarak tasarlanmış bir analizör sistemi ortaya çıkmaktadır. Gelecekte, örneğin tesis izninde yapılan bir güncelleme nedeniyle ek kirletici maddelerin izlenmesi gereksinimi ortaya çıkarsa, analizör sistemi esnek bir şekilde genişletilebilir. Yeni ölçüm bileşenleri yerinde eklenebilir; böylece hem arıza süresi hem de maliyetler en aza indirilir.

Cıvanın sürekli ölçümü ©Endress+Hauser
Cıvanın sürekli ölçümü

MERCEM300Z ile cıva ölçümü

Görüşler

Emisyonlardaki cıva izleme

Almanya gibi bazı ülkelerde, atık yakma tesislerinde toplam cıva içeriğinin sürekli olarak ölçülmesi de zorunludur.

MERCEM300Z gaz analizörü, 0 ila 10 µg/m³ aralığındaki toplam cıva içeriği için EN 15267-3 standardına uygunluk testinden geçmiştir. MERCEM300Z'nin en büyük avantajı, kimyasal madde veya dönüştürücü eklemeye gerek kalmadan oksitlenmiş cıvayı elementel cıvaya dönüştürmesidir; bu da diğer ölçüm sistemlerine kıyasla bakım ihtiyacını önemli ölçüde azaltır.

Toz emisyonlarının sürekli ölçümü ©Endress+Hauser
Toz emisyonlarının sürekli ölçümü

Toz izleme çözümü

Görüşler

Kuru ve ıslak gazlarda toz konsantrasyonu ölçümü

Islak gazlar söz konusu olduğunda toz, sürekli olarak ekstraktif yöntemle; kuru baca koşullarında ise in-situ ölçülebilir. Endress+Hauser, her iki uygulama için de kanıtlanmış çözümler sunan sunmaktadır. Kuru baca gazı (asit çiğlenme noktasının üzerinde) içeren standart uygulamalar için, yerel düzenlemelere ve emisyon ölçümlerine ilişkin gereksinimlere uygun olarak DUSTHUNTER S (dağınık ışık ölçüm prensibi) ve DUSTHUNTER T (geçiş ölçüm prensibi) en uygun seçeneklerdir. Islak baca gazı durumunda (asit çiğlenme noktasının altında), FWE200D toz ölçüm cihazı kullanılır. Burada, ölçülecek gaz bacadan bir by-pass yoluyla ayrıştırılır, asit çiğlenme noktasının üzerine ısıtılır ve sürekli olarak ölçülür.

Baca gaz akışının ölçülmesi ©Endress+Hauser

Baca gaz akışının ölçülmesi

Görüşler

Güvenilir gaz akış ölçümü

Hassas yük hesaplaması için en doğru akış ölçümü gereklidir ve bu, emisyon ticareti açısından da önemlidir.

FLOWSIC100 hacimsel akış ölçer, bacadaki gaz akışını sürekli olarak ölçer. Cihaz, kullanılan ultrasonik teknoloji sayesinde minimum bakım gerektirir. Akış ölçümünün yüksek kalitede olması büyük önem taşır; çünkü kirletici konsantrasyonları, ölçülen baca gazı hacmine göre belirlenir ve sonuç olarak kg/s cinsinden raporlanır.

Gelecekte sera gazı (GHG) emisyonlarının hassas bir şekilde kontrol edilmesi gerekliliği göz önüne alındığında, mümkün olduğunca doğru akış ölçümü daha da önemli hale gelecektir.

Endress+Hauser’in combiprobe ürününün resmi ©Endress+Hauser
Endress+Hauser’in combiprobe ürününün resmi

Toz, hacimsel akış, basınç ve sıcaklığın bir arada ölçülmesi

Görüşler

Toz, akış, basınç ve sıcaklığı ölçmek için alan tasarrufu sağlayan çözüm

CP100 kombine probu ile baca içinde toz, akış, basınç ve sıcaklık ölçümleri minimum yer kaplayarak gerçekleştirilebilir. Bu çözüm, DUSTHUNTER SP100 (dağınık ışık yöntemi), FLOWSIC100 PR (ultrasonik akış ölçüm probu), sıcaklık sensörü ve basınç sensörünün birleşik bir flanş (DN250 PN6) üzerine monte edilmesini içermektedir. Bu sayede ek flanşlara gerek kalmaz. Bu yerden tasarruf sağlayan çözüm, özellikle ölçüm cihazlarının yedekli çalışan tasarımının gerekli olduğu durumlarda kendini kanıtlamaktadır.

Endress+Hauser'in Emisyon Verileri Yönetimi çözümünün resmi ©Endress+Hauser
Endress+Hauser'in Emisyon Verileri Yönetimi çözümünün resmi

Veri toplama ve işleme sistemi

Görüşler

Emisyon verilerinin yönetimi

MEAC Veri Toplama ve İşleme Sistemi (DAHS) emisyon ölçüm verilerinin kaydedilmesi, saklanması, normalleştirilmesi, değerlendirilmesi, görüntülenmesi ve aktarılması amacıyla tasarlanmıştır. Yerel gereksinimlere göre raporlama yapan çeşitli sürümleri mevcuttur.

MEAC300, TÜV tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır; sapma kontrolü konusunda QAL3 verilerini kullanan veri analizi sunmanın yanı sıra, yedekli çalışma için MEAC’ı içeren çözümler de sağlar. Kontrol sistemine dijital veri aktarımı için tüm standart veri aktarım protokolleri kullanılabilir.  

Modern atık yakma tesisinin görüntüsü ©Endress+Hauser
Modern atık yakma tesisinin görüntüsü
Görüşler

Biyojenik CO2 ölçümü: başlıca nedenler

AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS), Birleşik Krallık Çevre Ajansı’nın Kirlilik Envanteri Kılavuzu, Almanya BEHG ve Çin Sertifikalı Emisyon Azaltımı (CCER) gibi Emisyon Ticaret Sistemleri (ETS) halihazırda uygulanmaktadır. Fosil kökenli ve yenilenebilir karbon arasında tüm yasalar farklılık gösterir. Yenilenebilir kaynakların payını belirlemek için, sürekli biyojenik CO örneklemesi ve ardından laboratuvarda C14 analizi yapılması gerekmektedir. Karbon Yakalama üniteleri bulunan termal atık arıtma tesisleri, heterojen hammaddenin biyojenik kısmı sayesinde negatif CO2 emisyonlarına önemli bir katkı sağlayacaktır. Net sıfır sera gazı emisyonu, ancak önemli miktarda negatif CO2 emisyonu ile (örneğin tarımdan kaynaklanan) kalan sera gazı emisyonlarını dengeleyerek gerçekleştirilebilir. Olumsuz CO2 emisyonlarını mümkün olan en yüksek doğrulukla bilmek önemlidir. Saptanan CO2'nin daha fazla değerlendirilmesi açısından, yeşil kısım ekolojik ve biyo-bazlı değerlendirme açısından önemlidir. Ayrıca, atık yakma tesislerinde geri kazanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan gelen payı, kamuoyunun büyük ilgisini çekmektedir. Bazı Avrupa şehirlerinde kişi başına düşen atık yönetimi, fosil yakıt kaynaklı atıkların oranına göre belirlenmektedir. Ayrıca, bu amaçla fosil ve biyojenik CO fraksiyonlarının belirlenmesi gerekmektedir.

Endress+Hauser, termik atık arıtma tesislerinde gelecekte CEMS sistemlerinin bir parçası olacak olan PmCTrace biyojenik CO ölçüm sisteminin dünya çapındaki satış ve servisi için Genius5-Instruments GmbH ile bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Ürünün öne çıkan özellikleri.

Emisyon izleme ürünlerimizi keşfedin:

/
RWE’den Ewen Kindness, Endress+Hauser’den Rhodri Jones ile sohbet ediyor
Vaka çalışması

Gerçek zamanlı emisyon izleme, RWE’nin mevzuata uygunluğunu sağlıyor

RWE, Didcot tesisinde Endress+Hauser’in PowerCEMS100 cihazını kullanarak NOx, SO₂, CO ve CO₂ değerlerine ilişkin doğru ve gerçek zamanlı veriler elde etmekte ve böylece tesisin güvenilir bir şekilde çalışmasını ve yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlamaktadır.

Sık Sorulan Sorular

Bilmeniz gereken her şey

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Son notlar

Şunlar da ilginizi çekebilir