Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Enerji santralleri: enerji üretiminde hidrojen

Giderek artan enerji talebi doğrultusunda karbondan arındırma hedeflerine nasıl ulaşılır

Güneş enerjisi santrali ve rüzgar türbini parkı ile modern hidrojen enerjisi depolama sistemi

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Hidrojenin yakıt kaynağı olarak potansiyeli benzersizdir: Yandığında, CO2 emisyonu olmadan yoğun ısı açığa çıkar. Ayrıca hidrojen, temiz bir kimyasal reaksiyon ile elektrik üreten yakıt hücrelerinde de kullanılır ve bu sırada yan ürün olarak dışarı sadece su buharı verir. Bu da hidrojeni, özellikle yenilenebilir kaynaklardan (yeşil hidrojen) elde edilen elektrikle üretiliyorsa, temiz ve sürdürülebilir enerji çözümleri açısından çığır açan bir unsur haline getiriyor. Ancak, bu konuda kullanılacak ölçüm cihazlarına yönelik gereksinimler zorlayıcıdır.

Önemli gerçekler

160 GW of electrolyzers

installed annually on average up to 2050 to meet the electricity demand for green hydrogen production

Ohio'daki Long Ridge Energy'de Raman analizörü ©Endress+Hauser
İçgörüler

Doğal gazla çalışan türbinler için hidrojen harmanlama

Doğal gaz üreten, işleyen, taşıyan ve dağıtan enerji şirketleri artık hidrojenin enerji karışımının önemli bir parçası olduğu bir gelecek için çalışıyor. Düşük emisyonlu enerji üretimi için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılırken hidrojen, gaz türbinleri için geleneksel yakıtlara bir alternatif veya ilave olabilir. Önümüzdeki yıllarda ve on yıl içinde, konsantrasyonlarda doğalgaz ile hidrojen karışımı kullanılması giderek artacaktır.

Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser'in proses ölçüm çözümleri sayesinde yeni bir Long Ridge Energy (LRE) enerji santrali, enerji üretiminde temiz hidrojenin uygulanabilirliğini başarılı bir şekilde sergiliyor. Tesis, H2 enjeksiyon hızını ve karışımın kalitesini ölçmek ve doğrulamak için Coriolis akış ölçerler ve bir Raman Rxn5 analizörü ile donatıldı. Gaz karışımının bütünlüğü hakkında güvenilir, neredeyse anlık geri bildirim, yanma sistemine zarar verebilecek hidrojen aşımının önlenmesine yardımcı olur.

  • Raman Rxn5 analizörü hidrojenle harmanlanmış, hızla değişen gaz türbini yakıtlarına dair gerçek zamanlı, güvenilir bileşim analizi sağlar
  • Coriolis kütlesel akış ölçerler gaz akışlarında çok değişkenli ölçüm yeteneğine sahiptir ve dünya genelinde kabul görmüş alım-satım onayları da dahil olmak üzere hidrojen ve doğal gaza ait kütle ve düzeltilmiş hacim değerlerini mükemmel doğrulukla sağlar
  • Güvenilir yakıt akış ölçerleri ile EPA uyumluluğu (40 CFR Bölüm 75)
Hidrojen kalitesi ölçümü için J22 ve OXY5500 panel çözümü ©Endress+Hauser
İçgörüler

Yakıt hücrelerinde kullanım için hidrojen kalitesinin sağlanması

Yakıt hücrelerinin güvenilir ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak için hidrojenin yüksek saflıkta olması çok önemlidir. Bu genellikle safsızlıkların, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) gibi kuruluşlar tarafından belirlenmiş belirli standartları karşılayacak şekilde giderilmesini içerir. Yüksek kalitede hidrojen üretimi ve dağıtımı, yakıt hücresi teknolojisinin nakliye ve sabit enerji üretimi de dahil çeşitli uygulamalarda başarıyla uygulanması açısından kritik öneme sahiptir.

Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser'in Coriolis akış ölçerlerini kullanarak, hidrojen akışını güvenli bir şekilde ölçebilir ve kontrol edebilirsiniz. Optik gaz analizörleri nem (H2O) ve oksijen (O2) gibi safsızlıkların varlığını milyonda bir seviyesine kadar tespit eder. Temassız ölçüm teknolojisi, hidrojenin kalite standartlarını karşılamasını sağlamak için güvenilir, bakım gerektirmeyen çalışma sağlar.

  • Doğrulanmış, alım-satım kanıt verileri ile güvenli ölçüm kalitesi ve benzersiz doğruluk
  • Dayanıklı ve güvenilir tasarım, kurulum ve devreye alma kolaylığı ile uzun kullanım ömrü sağlar
  • Proses, mükemmel cevap süresi sayesinde safsızlıkları çok hızlı bir şekilde tespit edilebilir
  • Heartbeat Technology ile dahili hata teşhisi, doğrulama ve izleme özellikleri sayesinde gelişmiş kullanılabilirlik
Liquiline Mobile CML18 el transmiterine sahip servis teknisyeni ©Endress+Hauser
İçgörüler

Elektroliz yoluyla yeşil hidrojen: su kalitesinin sağlanması

Elektroliz için en önemli adımlardan biri, farklı elektrolizör teknolojisi türlerine göre değişen belirli kalite özelliklerine uygun olarak suyun hazırlanmasıdır. Bu parametrelerin ölçülmesi önemlidir: seviye, akış, basınç, iletkenlik ve bazı durumlarda pH. Yeşil hidrojen tesislerinin ölçeği büyüdükçe, yukarı yönlü akış işleminde iletkenlik veya pH tarafından yakalanamayan arızaları hızlı bir şekilde tespit etmek için TOK parametresi kullanılabilir.

Sahadaki uzmanlığımız

Su kalitesinin farklı işlem adımları boyunca izlenmesi, güvenilirliğin ve proses verimliliğinin sağlanması açısından çok önemlidir. Bu proseslerin güvenle izlenmesini sağlayan geniş sensör ve analizör yelpazemizi keşfedin.

  • Elektromanyetik akış ölçer PromagW 10: yüksek doğruluk, opsiyonel iletkenlik ölçümü, tam geçişli 0xDN özelliği (giriş veya çıkış yolları gerekmez, basınç düşüşü yoktur) ve Heartbeat Technology ile basitleştirilmiş operasyonel performans izleme
  • Memosens 2.0 teknolojisi sayesinde optimum kalite izleme amacıyla PEM elektrolizörleri için ultra saf suda ve alkali elektroliz için potasyum hidroksit veya alkali çözeltide güvenilir iletkenlik ölçümü
  • Cerabar PMP51B basınç transmiterleri mükemmel tekrarlanabilirlik ve uzun vadeli stabilitenin yanı sıra uzaktan devreye alma kolaylığı sunar
hidrojen boru hattı ©Endress+Hauser
İçgörüler

En yüksek güvenlik ve uzman bilgi birikimi

Ölçümün proses güvenliğindeki önemli rolünü göz önünde bulunduran Endress+Hauser, hidrojen güvenliğinin desteklenmesi konusunda sesini duyurmak ve CHS'nin güvenlikle ilgili bilgi, rehberlik ve uzmanlığını tüm paydaşlara ulaştırmasına yardımcı olmak amacıyla Hidrojen Güvenliği Merkezi (CHS)'ye katıldı.

Sahadaki uzmanlığımız

İlgi alanınızın tehlikeli alan koruma konseptleri, SIL derecelendirmeleri, Güvenlik Enstrümanlı Sistemler (SIS) için kanıt testi konseptleri veya özel uygulama riskleri (hidrojen nüfuzu gibi) olması fark etmeksizin, sektör uzmanlarımız bu önemli ayrıntılar üzerinde çalışmak için yanınızdadır.  

  • Yeşil hidrojen üretimine yönelik elektroliz prosesinde gaz ayırıcılar için güvenilir ve doğru enstrümantasyon
  • Riski ve arıza süresini azaltmak için SIL ve siber güvenlik kurallarına uyarak en yüksek ürün kalitesinin ve güvenilirliğinin sağlanması 
  • Geliştirilmiş bakım, yaşam döngüsü ve varlık yönetimi: IIoT çözüm platformumuz Netilion enstrümanların performansı ve sağlık durumu hakkında bilgiler sağlayarak kurulu sisteminizi, dokümantasyonunuzu ve veri yönetiminizi takip etmenize yardımcı olur
Ana fikir

Teklifimiz

Teklifimiz, hidrojen bazlı veya hidrojenle güçlendirilmiş enerji üretimi için son derece güvenilir ölçüm cihazlarını, hizmetleri ve çözümleri içermektedir: Maliyeti düşürmek, uyumluluğu sürdürmek ve geri tepme riskini azaltarak türbin kullanım ömrünü uzatmak için sınıfının en iyisi akış ölçerler, su kalitesini sağlamak için sıvı analizi, gelişmiş güvenlik için altın kaplamalı basınç transmiterleri, optimum çalışma için sıcaklık sensörleri, yakıt hücresi verimliliği için saflık ölçümü ve gaz bileşimi analizi için Raman spektroskopisi.

  • Hidrojen için güvenlik ve güvenilirlik sağlayan, kullanımda kanıtlanmış teknoloji ve çözümler
  • Merkezi olmayan enerji tedariki ve enerji geçişi sırasında temel sağlayıcı olarak müşterilerimizi dijital dönüşüm yolculukları boyunca destekliyoruz
  • Geniş portföy: tek bir tedarikçiden en uygun ölçüm ekipmanları
  • Hassas ve güvenilir bir şekilde miktar, kalite ve gaz bileşimi ölçümü sağlama konusunda rakipsizdir
  • İşletme maliyetlerini azaltırken sistem performansını artırın: Endress+Hauser'in Heartbeat Technology kendini kanıtlamış kapsamlı bir hata teşhisi, doğrulama ve izleme konseptidir

Son notlar

İlgili makaleler

Başka ilginç makaleler keşfedin