Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Ambient temperature range+5 °C ... +35 °C Temperature change maximum ±10 °C/h With cooling device +5 °C ... +45 °C Temperature change ±10 °C/h maximum; other temperatures on request
Process temperature≤ +1,300 °C Depending on sampling probe
Measured variablesCH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range+5 °C ... +45 °C
Hazardous area approvalsS715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
Ambient temperature rangeIndoor: +5 °C ... +40 °C Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary Outdoor: –20 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary
Proses gazı anali̇zörleri̇
Ürün bulma aracımız, ürün özellikleri aracılığıyla uygun ölçüm cihazlarını, yazılım veya sistem bileşenlerini bulmanızı sağlar.
Modern gaz analizi ve proses ölçüm teknolojisi, proses endüstrisinin önemli zorlukları aşmasına yardımcı olabilir: Yetersiz kaynaklar ve yüksek enerji nakli maliyetleri daha fazla verimlilik gerektirir. Çevresel hususlar, giderek sıkılaşan küresel düzenlemeler ve yasalar nedeniyle günden güne daha fazla ön plana çıkmaktadır. Küreselleşmenin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler arasındaki artan rekabet, dünya genelinde pazar ve rekabet fırsatı sunduğu gibi aynı zamanda bir risk de taşır. Kanıtlanmış çözümlerimiz ve uzmanlığımız ile, üretim sistemleri ve proseslerinde verimliliği artırmak için ortaklaşa özelleştirilmiş çözümler geliştirmek amacıyla müşterilerimize ve iş ortaklarımıza tam olarak destek sunabiliyoruz.
Sistem çözümlerinin planlanması, tasarımı ve devreye alınması konusundaki onlarca yıllık deneyimimiz bizi güvenebileceğiniz bir iş ortağı haline getirmektedir. Proses gazı analizi (PGA) sistemleri modüler olarak tasarlanmış ve kişisel gereksinimlere göre uyarlanmıştır. Ayrıca, proje planlamasından kullanım ömrü boyunca bakıma kadar tüm proje süresince detaylı kişisel danışmanlık ve esnek hizmetlerden yararlanacaksınız. Bu da daha verimli programlar, daha düşük maliyetler ve daha az risk anlamına gelmektedir.
Yerinde teknoloji: Hızlı ve tahrif edilmemiş ölçüm sonuçları için doğru çözüm
Yenilikçi yerinde ölçüm teknolojimiz sayesinde, ölçüm cihazları gazın akışının bulunduğu kanala ve doğrudan ölçüm noktasına monte edilebilir. Bu cihaz çözümü, özellikle çok kısa cevap süreleri ve minimum bakım gereksinimleri özellikleri ile öne çıkar. Ölçüm, gazın geçtiği kanal boyunca (çapraz kanal tipi) veya ölçüm probu tipi kullanılması durumunda daha uzun bir ölçüm yolunda yapılır. Bu durum, in-situ gaz analizörlerinin, ekstraktif yöntemlere göre süreci daha doğru temsil eden ölçüm değerleri sağlamasını mümkün kılar.
Yerinde ölçüm teknolojisinin avantajları:
Doğru ve güvenilir ölçüm
Hızlı ölçüm - neredeyse gerçek zamanlı
Daha az bakım gereksinimi
Ekstraktif teknoloji: Zorlu koşullar altında bile doğru ölçüm sonuçları
Ekstraktif gaz analizörlerimiz çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Seçilen ölçüm probları aracılığıyla gazın geçtiği kanaldan kısmi bir gaz akışı alınır, şartlandırma işlemine tabi tutulur ve daha sonra sabit koşullar altında analizör modülüne gönderilir. Örnekleme ve şartlandırmadan analize kadar gaz işleme sürecinin tamamı, belirli ölçüm kriterlerine en uygun şekilde tasarlanmıştır. Bu esneklik, yüksek sıcaklıklar, basınçlar veya toz yükleri gibi zorlu proses koşullarında bile agresif, yanıcı veya zehirli gazların ölçülmesine olanak sağlar.
Ekstraktif gaz analizinin avantajları:
Yüksek seviyede esneklik
Farklı proses koşulları altında dahi ölçüm
Çok doğru ölçümler
İndirilebilir belgeler
Ek kaynakları keşfedin
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .