PROFIBUS
PROFIBUS, endüstriyel tesisler genelinde saha cihazları ile kontrol sistemlerini birbirine bağlamak için kullanılan bir fieldbus iletişim standardıdır.
Volume flow in actual conditions, volume flow in standard conditions,
gas velocity, speed of sound, gas temperature
Gas Velocity: 0 ... ± 40 m/s
FLOWSIC100, emisyon izleme görevleri için tasarlanmıştır. "H" versiyonları, büyük çaplı yığınlar ve toz içeriği yüksek uygulamalar için uygundur. "PR" tipi probun ultrasonik dönüştürücüleri, sabit yol uzunluğuyla tek bir verici/alıcı ünitesine (ölçüm probu) monte edilmiştir. "AC" serisi versiyonlar yenilikçi bir iç soğutma sistemine sahiptir ve 450 °C’ye kadar olan gaz sıcaklıkları için uygundur. Temizlenmiş "Px" versiyonları, yapışkan veya nemli tozun konsantrasyonunun yüksek olduğu gazlar için kullanılır.
Kimya ve hidrokarbon işleme (HPI) endüstrisinde emisyon izleme
İşleme endüstrisinde (çimento, demir-çelik, cam) emisyon ölçümü
Cihaz özellikleri:
Uzun hizmet ömrü için dayanıklı titanyum dönüştürücüler
Korozif gazlarla kullanım için korozyona dayanıklı malzeme (seçenek)
H, M ve S tipleri için kanal çapı üzerinden entegre ölçüm
Kanal içine maliyet tasarrufu sağlayan, tek taraflı kurulum için sonda versiyonu PR
Sıfır ve referans noktası testi içeren otomatik çalışma kontrolü
Küçük çaplıdan çok büyük çaplıya kadar tüm kanallarda güvenilir akış ölçümü
Gaz sıcaklığı 260 °C'ye kadar olan uygulamalarda temizleme havası gerekmez
Asgari işletme ve bakım maliyetleri
Zorlu ölçüm koşullarında doğru ölçüm sonuçları
Basınç kaybı olmadan ölçüm, dolayısıyla prosese herhangi bir etki yok
Geliştirilmiş teşhis sayesinde güvenilir fonksiyon izleme
Özelleştirilmiş ürünler
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
Özelleştirilmiş ürünler
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Ultrasonic transit time difference measurement
Volume flow in actual conditions, volume flow in standard conditions,
gas velocity, speed of sound, gas temperature
Gas Velocity: 0 ... ± 40 m/s
–40 °C ... +450 °C
–100 hPa ... 100 hPa
0,15 ... 13m
IP66 / TYPE4X
2001/80/EC (13. BImSchV)
2000/76/EC (17. BImSchV)
27. BImSchV
30. BImSchV
TA-Luft (Prevention of Air Pollution)
EN 15267
EN 14181
EN 16911-2
MCERTS
GOST
1 output:
0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω
Electrically isolated, up to five outputs when add-on modules are used (option)
5 relay outputs (change-over contacts), potential-free:
+ 48 V, 1 A
Safety extra-low voltage; for status signals "operation/malfunction", "limit value", "warning", "maintenance" and "check cycle"
ASCII RS-485 (via optional interface module)
RTU RS-485 (via optional interface module)
TCP (via optional interface module)
Profibus (Via optional interface module)
Gas Flow Rate Measuring Device
| EN | TR | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
01/01/2025 |
|
Dosya boyutu: |
11.7 MB |
|
Dosya adı: |
8029810_1IK6_OI_FLOWSIC100_en_V4-0_2024-04_EHS.pdf |
Gas Flow Rate Measuring Device
| EN | TR | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
01/01/2025 |
|
Dosya boyutu: |
5.3 MB |
|
Dosya adı: |
8030364_AE00_OI_FLOWSIC100_Transmitter_en_V1-0_2023-05_EHS.pdf |
The vibration damping kit reduces the transmission of vibrations
from the support structure to the installed device and protects the
components from vibration-induced stress.
It ist used for purge or cooling air unit, MCU or ConnectView IMA90.
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
01/10/2026 |
|
Dosya boyutu: |
666.4 KB |
|
Dosya adı: |
8032120_AE00_KA_Vibration_damping_kit_en_V1-0_2026-10_EHS_WEB.pdf |
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
01/01/2025 |
|
Dosya boyutu: |
2.4 MB |
|
Dosya adı: |
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf |
INMETRO
|
Dil: |
Portekizce |
|
Versiyon: |
01/04/2026 |
|
Dosya boyutu: |
143.2 KB |
|
Dosya adı: |
8031644_AE00_SD_FLOWSIC100_Flare_Flare-XT_INMETRO_pt_V3-2_2026-04_EHS.pdf |
Connection establishment
Information on using the program
| EN | TR | ||
|
01/01/2025
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
01/01/2025 |
|
Dosya boyutu: |
993.3 KB |
|
Dosya adı: |
8031475_AE00_SD_SOPAS_3-0_V1-0_en_2016-05_EHS.pdf |
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
01/01/2025 |
|
Dosya boyutu: |
4.2 MB |
|
Dosya adı: |
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf |
Ideal automation and safety solutions for collection, sorting
and recycling of waste
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
01/01/2025 |
|
Dosya boyutu: |
2.4 MB |
|
Dosya adı: |
8030416_SO_Waste_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf |
Endress+Hauser offers a broad product portfolio of continuous gas analyzers using state-of-the-art technologies.
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
01/01/2025 |
|
Dosya boyutu: |
3.1 MB |
|
Dosya adı: |
8030415_CPR_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf |
Broad portfolio and long-standing experience
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
21/05/2026 |
|
Dosya boyutu: |
4.9 MB |
|
Dosya adı: |
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf |
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .