Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Stabil ve verimli atık yakma prosesi için yanma kontrolünü optimize edin

Doğru ölçüm teknolojisi, atık yakma tesislerinde stabil, verimli ve yasal düzenlemelere uygun yanma prosesine olanak sağlar

Doğru yanma kontrolünün izlenmesi

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Yakma işleminde yanma kontrolü

Atık yakma tesisinde, çeşitli baca gazı temizleme sistemleri ancak emisyon limitlerine uyulmasını sağlayan, iyi ayarlanmış bir kontrol sistemi sayesinde verimli bir şekilde çalışabilir. Bu da, hızlı ve doğru olması gereken proses parametrelerinin izlenmesini gerektirir. Kontrollü bir yanma prosesi ile emisyonlar azaltılabilir ve bunun için CO ve O2'nin izlenmesi gereklidir. Oksijenin yetersiz olduğu durumlarda, tamamlanmamış yanma prosesi sırasında CO üretilir. Brülör içinde çok fazla oksijen olması, bu fazla havanın da ısıtılması gerektiği anlamına gelir ve bu da masraflı bir işlemdir. Kazan çıkışında O2 ölçümü, yanma sonrası kontrolüne olanak sağlar.

FLOWSIC100 ile bacada gaz akışı ölçümü ©Endress+Hauser

Kesintisiz ve az bakım gerektiren gaz akışı izleme için baca duvarına monte edilmiş ultrasonik akış ölçüm düzeneği.

İçgörüler

Birincil ve ikincil hava akışı kontrolü

Atık yakma proseslerinde birincil ve ikincil hava akışının ölçülmesi, yanma verimliliğini optimize etmek, atıkların tamamen yanmasını sağlamak, emisyon seviyelerini kontrol etmek, fırın sıcaklıklarını yönetmek ve kazanın stabilitesini korumak açısından hayati önem taşır. Bu ölçüm, hava-yakıt oranının hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayarak, cüruf oluşumu gibi sorunları önlerken enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarır.

FLOWSIC100 ultrasonik akış ölçüm enstrümanını kullanarak bacadaki gaz akışını sürekli ve yüksek hassasiyetle ölçün. Ultrasonik akış ölçümleri, özellikle güvenilirdir ve baca kesitinin tamamında temsili hacimsel akış ölçümü yapılabilir.

Yanma sonrası kontrol için O2 konsantrasyonu ölçümü ©Endress+Hauser
Yanma sonrası kontrol için O2 konsantrasyonu ölçümü

Güvenilir ve kesintisiz yanma kontrolü için duvara monte edilen gaz analizörü.

Analizler

Yanma sonrası kontrol için O2 konsantrasyonu ölçümü

Yakma prosesi, yanma sırasında yakıtla reaksiyona giren oksijene ihtiyaç duyar. Yanma odasının çıkışında O₂ konsantrasyonu ölçümü, proses stabilizasyonu açısından önemli bir kontrol değişkenidir, çünkü birincil ve ikincil hava akışları bu değere göre ayarlanır.

İn‑situ gaz analizörleri ZIRKOR100 ve ZIRKOR200 baca gazında doğrudan hızlı, güvenilir ve kesintisiz O₂ ölçümü sağlar. Gerçek zamanlı veriler, hassas oksijen kontrolünü destekleyerek stabil yanma prosesi sağlar ve proses boyunca sürekli hava dağıtımı optimizasyonuna imkan tanır.

Cerabar PMP71B ile basınç ölçümü ©Endress+Hauser

Yüksek sıcaklık ortamlarda sağlam ve doğru basınç ölçümü

Analizler

Güvenli ve verimli yanma prosesi için güvenilir basınç ölçümü

Bir yanma prosesi için basınç ölçümü çok önemlidir çünkü stabil hava akımı koşullarını sağlar, baca gazlarının geri akışını önler ve brülörlerin güvenli sınırlar içinde çalışmasına imkan tanır. Doğru basınç kontrolü, yakıt-hava karışımını iyileştirir, emisyonları azaltır ve ekipmanı termal veya mekanik gerilime karşı korur; bu nedenle güvenilir, verimli ve yasal düzenlemelere uygun yanma performansı için önemli bir faktördür.

Zorlu yanma ortamları ve yüksek sıcaklık uygulamaları için tasarlanmış Cerabar PMP51B ve Cerabar PMP71B basınç transmitterleri, sıcaklık değişimlerine ve titreşimlere karşı olağanüstü dayanıklılık sunar.

SRU / Claus fırınında iTHERM FlameLine TAF12D ile yüksek sıcaklık ölçümü ©Endress+Hauser
SRU / Claus fırınında iTHERM FlameLine TAF12D ile yüksek sıcaklık ölçümü

Atık yakma fırınlarında güvenilir yüksek sıcaklık ölçümleri

Analizler

Sıcaklık ölçümü: Stabil yanma kontrolü için önemli bir değişken

Sıcaklık izleme, stabil ve verimli yanma prosesi açısından çok önemlidir; çünkü yakıtın tamamen yanmasına imkan tanır, ekipmanı termal hasardan korur ve emisyonların yasal limitler içinde kalmasını sağlar. Doğru sıcaklık kontrolü, proses güvenliğini korumaya, yakıt tüketimini azaltmaya ve masraflı arıza sürelerini önlemeye yardımcı olur; bunlar güvenilir yanma performansı için önemli faktörlerdir.

Öne çıkan ürünler

Yanma prosesi kontrolü için ürünlerimizi keşfedin:

/
Sık Sorulan Sorular

Bilmeniz gereken her şey

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

Son notlar

İlginizi çekebilir