Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Giriş

Doğru ölçümler yoluyla CO₂ lojistik uyumluluğunu garanti altına alın

Yakalandıktan sonra, CO₂'nin kalitesi ve hacmi, verici ile nakliye şirketi arasındaki alım-satım anlaşmasının bir parçası olarak izlenmelidir. Arıtılmış CO₂, boru hatları, demiryolları, kamyonlar ve gemiler ile taşınabilir. Farklı nakliye aşamaları gerçekleşse de, yoğun fazda CO₂'nin büyük hacimlerde taşınması için en yaygın kullanılan yöntem boru hatlarıdır. CO₂ varış noktasına ulaştıktan sonra genellikle yeraltında tuzlu su ve kaya oluşumlarında, tanklarda ve tükenmiş petrol ve gaz rezervuarlarında depolanır. CO₂'nin kalitesi ve hacmi, depolama sürecinde tekrar doğrulanarak kararlaştırılan değerlerin karşılandığından emin olunur.

Akış ölçüm sistemi

Yoğun fazda CO₂'de doğru akış ölçümü gerçekleştirme

Yoğun fazda CO₂ akışının ölçümü, uzun mesafeli boru hattı ile taşıma açısından çok önemlidir. Bu fazda CO₂, gazınkine benzer bir viskoziteye sahipken, yoğunluğu sıvınınkine daha yakındır, bu da ölçüm yapmayı zorlaştırır. Bu yoğun fazdaki CO₂'nin ısıl fiziksel özelliklerindeki olağandışı değişiklik nedeniyle, sıcaklık ve basıncın korunması için özel dikkat gösterilmelidir. Alım-satım akış ölçüm sisteminde bulunanlar:

  • Yoğun fazda CO₂ ölçümü sağlayan Coriolis kütlesel akış ölçerler
  • Komple yüksek basınçlı ölçüm skidleri (250 bar'a kadar). Bu sisteme, ASME CL 2500'e göre derecelendirilmiş komple boru tesisatı, boru bağlantı parçaları, valfler ve diğer ilgili proses ekipmanları dahildir
  • Uyumlu alım-satım standartları ve onayları, ıslak parçalar ve kalite ölçümü için lazer tabanlı analizör içerir
  • TDLAS tabanlı nem ölçümü ile CO₂ kalite güvencesi
/
Optik analizler

Boru hattı altyapınızı korozyona karşı koruyun

Yakalanan CO₂ içindeki kirletici maddeler, çelik boru hatlarında tehlikeli korozyona yol açabilir. Fazla hidrojen sülfür (H₂S), nem (H₂O) ve oksijen (O₂) boru hattında korozif asitlerin oluşumuna katkıda bulunur. Zamanla, bu asitlerin neden olduğu korozyon boru hatlarında sızıntılara veya yapısal arızalara neden olur. Ayarlanabilir diyot lazer soğurma spektroskopisi (TDLAS) ve söndürülmüş floresan (QF) teknolojisini kullanan optik tabanlı gaz analizörlerinin sağladığı avantajlar:

  • CO₂ ortamlarında H₂O ve H₂S'nin iz ölçümü
  • Yüksek hassasiyetli TDLAS teknolojisi sayesinde sahada kalibrasyona gerek kalmaz
  • QF teknolojisi ile oksijen ölçümünde asit gazı etkileşimi olmaz
  • Hareketli parça veya sarf malzemesi olmadan hızlı yanıt
  • NIST izlenebilir fabrika kalibrasyonu ile güvenilir ölçüm
/
Seviye

Güvenli ve hassas CO₂ sıvı seviyesi ölçümü

Deniz taşıtlarıyla çoğunlukla sıvı halde taşınan CO₂, düşük sıcaklığı ve dielektrik sabiti nedeniyle depolama ve nakliye konusunda benzersiz zorluklar sunar. Endress+Hauser'in kılavuzlu radar teknolojisi, stabil sıvı seviyesi ölçümü sunar. Avantajları:

  • Patentli prob ucu değerlendirme algoritması ve koaksiyel prob, stabil ölçüm sağlar
  • Sonuçlar, proses yoğunluğu ve sıcaklığında oluşan dalgalanmalardan etkilenmez
  • Güvenlik ve kullanılabilirlik sunan, hareketli parça içermeyen, bakım gerektirmeyen tasarım
Sıcaklık

Sıcaklık ölçümü ile CO₂ faz değişiminin önlenmesi

Karbondioksitin faz şeması ile suyunki benzerdir. Ortam koşullarında CO₂, gaz haldedir ve sıvılaşma sadece kritik nokta ile üçlü nokta arasında gerçekleşir. Hassas sıcaklık ölçümü, CO₂ depolama ve nakliyesi sırasında faz değişikliklerinin önlenmesi açısından çok önemlidir, optimum güvenlik ve verimlilik sağlar. Enstrümantasyonun sağladığı avantajlar:

  • Arıza göstergesi ile ikinci proses bariyeri, değerli cihaz durum bilgileri sunar
  • iTHERM QuickNeck: Aletsiz yeniden kalibrasyon ile maliyet ve zaman tasarrufu
  • NAMUR NE107'ye uygun hata teşhisi bilgileri
  • Aşırı voltaj koruması
  • IEC 61508:2010 standardına göre SIL sertifikası
/

Bir proje mi planlıyorsunuz? Karşılaştığınız zorluklar hakkında uzmanlarımız ile görüşün

Yerel Endress+Hauser endüstri uzmanlarımız sizi destek vermeye hazırdır.

Son notlar

İlgili çözümler

Karbon yakalama hakkında daha fazla bilgi alın