JT33 gaz analizörü, düşük bakım gereksinimleri ile sürekli ve gerçek zamanlı H2S ölçümü sağlar. Tesis operatörlerinin ve sahiplerinin gaz kalite standartlarını karşılamasına, proses kontrolünü iyileştirmesine ve varlık bütünlüğünü sağlamasına olanak tanır. İspatlanmış diferansiyel teknolojisini kullanan JT33, ölçüm performansının özelliklerini karşılarken akış değişikliklerini de tolere eder. Ayrıca, doğrulama raporlaması için Heartbeat Teknolojisi ile desteklenen otomatik doğrulama ve gelişmiş hata teşhisi özelliklerine sahiptir.
Doğal gaz, biyometan ve karbondioksit boru hatları: korozyonu önler ve kontrol edilemeyen olay riskini azaltarak varlık bütünlüğünü sağlar
Doğal gaz ve LNG tesisleri: gaz tatlandırma proseslerini optimize eder (amin, katı madde tutucular ve diğerleri)
NGL, rafineri ve petrokimya gaz akışları: parçalara ayırma, arıtma ve akış kırma proseslerinde gaz kalitesi ve varlık koruması sağlar
Karbon yakalama prosesleri (CCUS): prosesleri izler ve CO2'nin kalite özelliklerini karşılamasını sağlar
Avantajlar
Ölçüm özelliklerini karşılayacak ispatlanmış ölçüm sistemi sayesinde sürekli ve gerçek zamanlı TDLAS ölçümleri
Zorlu uygulamalarda kirleticileri ve akış değişikliklerini tolere eden sağlam, patentli diferansiyel teknolojisi
Sahada analizörün durumunu doğrulamak için otomatik doğrulama
Alım-satım uygulamalarına yönelik otomatik olarak saklanan geçmiş veriler, spektrum günlüğü, hata teşhisi ve doğrulama raporlaması için Heartbeat Teknolojisi
Üstün doğruluk ve tekrarlanabilirlik özelliklerine sahip NIST izlenebilir fabrika kalibrasyonu
Minimum arıza süresi ve maksimum onarım esnekliği için sahada bakımı yapılabilen bileşenler ve modüller
Anlaşılır menü ve entegre web sunucusu yazılımı içeren kullanıcı dostu arayüz
Tesis güvenliğini ve kullanılabilirliğini optimize edin. Ayarlanabilir diyot lazer absorpsiyon spektroskopisi (TDLAS), proses gaz akışlarındaki konsantrasyonları gerçek zamanlı olarak hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçer.
Heartbeat Technology ile akıllı enstrümantasyon
Tesisinizin kullanılabilirliğini artırmak ve maliyetleri azaltmak mı istiyorsunuz? Heartbeat Technology proses kesintileri olmadan uygun maliyetli ve güvenli tesis çalışmasını garanti eder.
Amsterdam’daki Gaasperdam Tünelinde durum izlemenin tünel işletimini nasıl daha güvenli, daha verimli ve daha uygun maliyetli hale getirdiğini öğrenin.
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Kimya endüstrisinde faaliyet gösteren Melamin, tankerlerden doğru tanklara sevkiyatının doğru bir şekilde sağlanması için solvent transferlerini izler.
Borealis, kimya endüstrisinde sürekli beslemeli döngü reaktörlerinde olefin polimerizasyon reaksiyonları sırasında polipropilen ve polietilen sınıflarını izlemektedir.
The JT33 TDLAS H2S analyzer provides reliable, continuous, real-time H2S measurement with proven metrology and is distinguished by a robust differential measurement technology. It can monitor H2S in light or heavy streams, has a fast response to stream changes, and an ability to tolerate contamination with minimal maintenance for exceptional analyzer availability. It is supported by Heartbeat Technology for advanced diagnostics and utilizes superior measurement algorithms.
Channels
1
Analyte and measurement ranges
H2S (Hydrogen sulfide): 0 to 10 ppmv 0 to 500 ppmv other ranges by request
Measured variables
Concentration Cell pressure Cell temperature
Ambient temperature range
JT33 TDLAS gas analyzer system: –20 to 50 °C (–4 to 122 °F) –10 to 60 °C (14 to 140 °F)
Operating pressure range
Application dependent 800 to 1200 mbara (standard) 800 to 1700 mbara (optional)
Analyzer wetted materials
316L stainless steel FKM O-Rings Glass PCTFE/PTFE
Power supply
For controller (spectrometer): AC 100 to 240 V tolerance ±10 %, 50/60 Hz, 10W DC 24 V tolerance ±20 %, 10W UM = AC 250 V For sample conditioning system electronics: AC 100 to 240 V ±10 %, 50/60 Hz, 275W UM = AC 250 V
Communication
I/O1: Modbus RTU/RS485 or Modbus TCP/Ethernet I/O2 and 3: Relay output or Universal I/O (UIO); UIO can be configured as analog input/output (4-20 mA) or digital/status output Service web server interface: Ethernet RJ45
Housing materials
Electronics: Coated copper-free aluminum or Cast stainless steel Sample system enclosure: 304 stainless steel or 316 stainless steel Sample system panel: Anodized aluminum Enclosure window (optional): Polycarbonate
Hazardous area approvals
ATEX / IECEx /UKEx Zone 1 PESO / KTL / JPNEx Zone 1 INMETRO Zone 1 CNEx Zone 1 CSA Class I, Division 1 CSA Class I, Zone 1
Seçiminize mümkün olan tüm seçeneklerle devam edin
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .