Yenilikçi amin soğurma bazlı teknolojiyle karbon yakalama prosesi
CCUS teknolojileri, endüstriyel tesislerin karbon ayak izinin azaltılması, fosil yakıt kullanan enerji santralleri ve fabrikalardan çıkan CO₂ emisyonlarının yakalanması açısından çok önemlidir. Karbon yakalama üniteleri mevcut enerji santrallerine, endüstriyel tesislere ve merkezi hub'lara sonradan takılabilir. Bu, duruş süresini azaltırken çimento, çelik, rafineriler ve kimya gibi azaltım yapılması zor sektörlerde etkiyi en üst düzeye çıkarır. Karbon yakalamada karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelmek ve sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmak için gelişmiş ölçüm teknolojimiz hakkında bilgi alın.
Optik analizler
Raman spektroskopisi ile karbon yakalama sürecinizi optimize edin
Amin çözücülere dayalı kimyasal soğurma, önde gelen karbon yakalama teknolojisidir. Proseste karşılaşılan zorluklar arasında amin kayıpları, bozunma ve enerji verimliliği yer alır ve bu da karlılığın düşmesine neden olur. Endress+Hauser Raman spektroskopisi, CO₂ yakalama prosesinde çözücü kalitesinin gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlar. Sunduğu avantajlar:
Zahmetli çevrimdışı analizlerin yerini alır
Değişen proses koşullarında toplam CO₂ ve amin konsantrasyonlarını tahmin eder
Kayıpları azaltmak için çözücü kalitesindeki değişiklikleri ve bozunmayı izler
CO₂ yakalama tesisinin duruş süresini en aza indirin
Hassas seviye ölçümü ile buhar kazanının aşırı yüklenmesini önleyin
Tipik bir proses ünitesi kontaktör (soğurma) ve rejenerasyon (damıtma) kolonlarına sahiptir. Bu kolonlarda etkili seviye kontrolünün sağlanması, stabil çalışma açısından çok önemlidir. Buhar kazanının aşırı yüklenmesini önlemek için sabit seviyenin ve istikrarlı zengin amin akış hızının sağlanması gereklidir. Kılavuzlu radar teknolojisi, doğru seviye ölçümü sunarak şunları sağlar:
Değişen ürün ve proses koşullarında bile güvenilir ölçüm
Sıfır bakım: hareketli parça yok
HistoROM veri yönetimi sayesinde kolay devreye alma ve hata teşhisi
Sıcaklık kontrolü ile amin çözücü kalitesini ve ısı eşanjörünün verimliliğini koruyun
Amin çözücü bazlı karbon yakalama prosesinde doğru sıcaklığın korunması çok önemlidir. Baca gazı ile kontaktör kolonu içine giren amin akışı arasındaki sıcaklık farkının öngörülen limitleri aşması, gazın yoğuşmasına, köpürmesine ve kaybına neden olabilir. Ayrıca, birikmeyi tespit etmek ve güvenilirliğini artırmak için eşanjör duvarlarında sıcaklığın güvenilir şekilde izlenmesi gerekir. Rejenerasyon kolonundaki sıcaklık ölçümü, amin kalitesinin korunmasını sağlar ve aminin bozunmasını önler. Enstrümantasyonumuzun sağladıkları:
DIN standartlarına uygun standart terminal başlıklarına sahip esnek tasarım
Özel termovel ucu sayesinde ultra hızlı cevap süresi
iTHERM StrongSens: rakipsiz titreşim direnci (> 60g) sayesinde üstün tesis güvenliği
iTHERM QuickSens: optimum proses kontrolü sağlayan en hızlı cevap süreleri (t90sn: 1,5 sn)
Özel termal koruyucu kılıf ile yüzey sıcaklığı ölçümünde yüksek hassasiyet
Su kalitesini sağlayarak proses verimliliğini artırın
Optimum CO₂ yakalama için amin yıkama sırasında hassas pH kontrolü gerekir, böylece maksimum CO₂ soğurma sağlanır. Amin çözeltisi hazırlamak için kullanılan suyun kalitesi, işletme verimliliği açısından çok önemlidir. Deiyonize veya damıtılmış su, köpürme, korozyon ve tıkanma gibi sorunları önleyerek bakım gerektirmeyen bir işletim sağlar. Memosens teknolojisine sahip pH sensörümüz aşağıdaki avantajları sunar:
Zorlu ortamlarda enerji ve veri iletimi için kablo sensörü ve kablonun endüktif kuplajı
Tüm ilgili sensör ve proses verileri için Memosens dijital teknolojisi
Referans zehirlenmesini önlemek için geliştirilmiş sensör tasarımı
Karbon yakalama prosesinde, proses verimliliğinin izlenmesi ve kontrolü açısından akış ölçümü gereklidir. Aşırı sirkülasyon, yakıt tüketiminin artmasına, buhar kazanı kapasitesinin aşılmasına ve amin kayıplarına neden olabilir. Çok değişkenli akış ölçüm teknolojisi şunları sağlar:
Heartbeat Technology sayesinde yüksek tesis güvenliği ve veri bütünlüğü
IEC 61508 standardına göre geliştirilmiş sınıfının en iyisi hata teşhisi kapsamı
Çok değişkenli ölçüm – kütle ve hacimsel akış, yoğunluk, sıcaklık, gazlı geçiş tespiti
Kompakt kurulum – giriş/çıkış düz boru gereksinimi yoktur
Endress+Hauser biyojenik CO2'yi yakalama, saflaştırma ve sıvılaştırma işlemlerinin güvenli bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur
Sıvılaştırma prosesinin optimize edilmesi, güvenlik, gerçek zamanlı veri kullanılabilirliği ve uzaktan kontrol açısından önemli zorlukları ortaya çıkarır. Etkili sıcaklık düzenlemesi, stabil basınç ve doğru kütle dengesi ölçümleri ile güvenilir sıvı CO₂ seviyesinin izlenmesi, sorunsuz ve güvenli uygulamalar sağlamak açısından çok önemlidir.
Bir proje mi planlıyorsunuz? Karşılaştığınız zorluklar hakkında uzmanlarımız ile görüşün
Yerel Endress+Hauser endüstri uzmanlarımız sizi destek vermeye hazırdır.
CO₂ değer zinciri boyunca mevzuata uygunluğu sağlayın
En son teknoloji proses enstrümantasyonu ile karbondioksit depolama ve nakliye işlemlerinde uzmanlaşın.
Karbondioksit kullanımına yönelik gelişmiş proses enstrümantasyonu
Yakalanan CO₂'den kazanç elde etmeye başlayın: Yenilikçi ve yüksek hassasiyetli ölçüm teknolojisiyle karbon kullanımı prosesinizi dönüştürün.
Petrol ve Gaz endüstrisinde CCUS teknolojileri
CCUS teknolojileri, karbon emisyonlarını azaltma ve net sıfır hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir role sahiptir. Petrol ve gaz endüstrilerindeki CCUS projelerini güvenilir proses ölçüm ekipmanlarıyla nasıl desteklediğimizi öğrenin.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .