Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Probe 11375Z - Conductive point level detection

Conductive
Point level detection
One rod probe 11375Z

Simple point level detection of conductive liquids with higher temperatures

11375Z
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Process temperature

    -40 °C ... 135 °C
    (-40 °F ... 275 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 50 bar
    (Vacuum ... 725 psi)

  • Min. conductivity of medium

    20 µS/cm

Uygulama alanı

The 11375Z is a cost-effective and reliable solution for conductive point level detection in process or storage tanks for all kinds of liquids.

For conductive point level detection in process or storage tanks, for conductivity as of 0.02mS/cm. As overfill prevention with line monitoring even in Ex-area Zone 0 or as pump protection in pipes and two-point control.

  • Process connection: Thread

  • Measuring range: 50 to 2,000mm (1.9 to 78.7")

  • Temperature: -40 to +200°C (-40 to 392°F)

  • Pressure: -1 to +50bar (-15 to +725psi )

  • Components: Transmitter FTW325

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

Avantajlar

  • Long operating life and reliable function without wear since no moving parts in the tank

  • Cost-effective probe for conductive liquid

  • Probe can be shortened as required

  • Cooling adapter for higher fluid temperatures, as of 100°C

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Önceki seri

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken