FOUNDATION Fieldbus iki telli bir mimari kullanarak saha cihazları ile
kontrol sistemleri arasında dijital iletişim sağlayan bir haberleşme teknolojisidir.
FOUNDATION Fieldbus, cihaz verilerinin kontrol, işletim ve varlık yönetim sistemlerinde doğrudan erişilebilir olmasını sağlar.
Sertifikalı cihazlar birlikte çalışabilir özelliktedir ve FOUNDATION Fieldbus'ın kendinden emniyetli tasarımı, bu teknolojiyi güvenilir iletişim ve güvenli çalışmanın önemli olduğu tehlikeli alan uygulamalarında kullanıma uygun hale getirir.
Sorunsuz entegrasyon sağlamak amacıyla, FOUNDATION fieldbus cihazlar, Fieldbus Foundation tarafından onaylanmış bağımsız laboratuvarlarda test edilir ve sertifikalandırılarak onaylanır. Ayrıca, tüm Endress+Hauser cihazları, önde gelen HOST sistem tedarikçileri tarafından kendi sistemleri onaylanmış olup, tipik çalışma koşulları altında ilgili tüm DCS sistemleriyle test edilmiştir.
Bir FDT çerçeve uygulaması veya DD işletim aracıyla FOUNDATION Fieldbus cihaz bilgilerine (parametreler, durum bilgileri vb.) erişilebilir. Tüm FOUNDATION fieldbus cihazlarımız için DTM'ler ve EDD'ler sunuyoruz ve bunların yukarıda bahsedilen araçlara entegrasyonunu sağlıyoruz. "Device Description" dosyalarını ve sertifikaları, ilgili ürünün indirme alanından temin edebilirsiniz.
Endress+Hauser’in FOUNDATION Fieldbus özellikli enstrümanlarından oluşan kapsamlı ürün portföyünü inceleyin.
Accuracydepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on application
Operating temperature range-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .