Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
depending on configuration
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 700 °C
(max. 1.292 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F) -
Max. immersion length on request
up to 20.000,0 mm (787,4'')
Uygulama alanı
iTHERM SurfaceLine TM691, proses borularının doğrudan dış yüzeyindeki boru duvarı sıcaklığını ölçen özel bir boru yüzeyi termometresidir. Operatörlerin termal performansı izlemesine, aşırı ısınmayı tespit etmesine ve boru bütünlüğünü korumasına yardımcı olur. Standart ürün yapısı, yüksek konfigürasyon esnekliği ve uzmanlık bilgisini bir araya getiren bu cihaz, zorlu termal proseslerde ve ağır ortam koşullarında uygulamaya özel güvenilir çözümler sunar.
Petrol ve Gaz, Kimya ve Enerji endüstrilerinde kullanım
Genellikle endüstriyel ısıtıcılar, reformerler, ısı eşanjörleri ve kazanlar için
Yüksek sıcaklık, korozyon ve titreşim içeren zorlu ortamlar için özel olarak tasarlanmıştır
Avantajlar
Yüksek tesis ve proses güvenliği: Aşırı ısınmanın ve proses borularındaki önemli çalışma koşullarının erken tespiti
Enerji verimliliği artışı: Brülör çalışmasının ve ısı dağılımının değerlendirilmesi ve optimize edilmesi
Yüksek ürün kalitesi: Doğru sıcaklık ölçümü sayesinde stabilize proses koşulları
Tüm standart haberleşme protokollerine ve opsiyonel Bluetooth® connectivity özelliğine sahip iTEMP sıcaklık transmiteri
Xpert seçim
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
-
Characteristic / Application
metric and imperial style
tube skin thermometer
suitable for harsh environments such as
fired heaters, reformers,
heat exchangers, boilers -
Thermowell / protection tube
without (not intended to use with thermowell)
-
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
-
Outer diameter protection tube / Insert
6 mm
8 mm
12.7 mm -
Max. immersion length on request
up to 20.000,0 mm (787,4'')
-
Material protection tube/ thermowell
316 (1.4401)
310 (1.4841)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy X
446
Pyrosil
HR 160 -
Process connection
Male thread:
G1/2", G3/4", G1", G1-1/4", G1-1/2"
NPT1/2", NPT3/4", NPT1", NPT1-1/4", NPT1-1/2"
M20x1.5, M25x1.5, M27x2, M32x1.5, M40x1.5, M50x1.5
Compression fitting:
G1/2"
NPT1/2"
Flange:
DN25 PN40 B1
DN40 PN40 B1
DN50 PN40 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1" 600 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 1 1/2" 300 RF
ASME 1 1/2" 600 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF
ASME 2" 600 RF
Spring-loaded disc:
Diameter 100 mm (3,94")
Diameter 200 mm (7.87") -
Tip shape
straigth
WeldPad
FanType
KnifeEdge
Waher
ShieldPort -
Operating temperature range
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 700 °C
(max. 1.292 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F) -
Accuracy
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
depending on configuration
-
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; IO-Link, PROFINET; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Ex - approvals
ATEX IECEx Ex tb, Ex ia, Ex db
NEPSI Ex tb, ia, Ex d -
Certification
SIL
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI iTHERM SurfaceLine TM691
-
Teknik Bilgiler (TI)
İngilizce versiyonu - 09/2026New version available in EnglishSurface thermometer
Metric/imperial TC tube skin thermometer for harsh environments such as fired heaters, reformers, heat exchangers, boilersEN TR 01/09/2026Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/09/2026
Dosya boyutu:
2.7 MB
Dosya adı:
TI01898TEN_0126-00.pdf
-
-
-
İnovasyon (IN)
Durable tube skin thermometer.
-
İnovasyon (IN)
İngilizce versiyonu - 09/2026New version available in EnglishiTHERM SurfaceLine TM691: Built for the toughest conditions.
Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2026
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
IN01422T09EN01.26.pdf
-
-
-
İnovasyon (IN)
Robustes Oberflächenthermometer.
-
İnovasyon (IN)
Türkçe versiyonu - 10/2026New version available in EnglishiTHERM SurfaceLine TM691: Für härteste Einsatzbedingungen entwickelt.
Dil:
Almanca
Versiyon:
07/10/2026
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
IN01422T09DE01.26.pdf
-
-
-
AI (Uygulama notu)
Rohrwandtemperaturmessung
-
AI (Uygulama notu)
Türkçe versiyonu - 09/2026New version available in Englishin einem Steamcracker-Ofen für die Ethylenproduktion
Dil:
Almanca
Versiyon:
30/09/2026
Dosya boyutu:
715.8 KB
Dosya adı:
AI01391T09DE02.26.pdf
-
-
-
AI (Uygulama notu)
Tube skin temperature measurement
-
AI (Uygulama notu)
İngilizce versiyonu - 09/2026New version available in Englishin a steam-cracking furnace for ethylene production
Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2026
Dosya boyutu:
712.1 KB
Dosya adı:
AI01391T09EN02.26.pdf
-
Önerdiğimiz seçeneklerden birini seçin
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the individual configurator to continue.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Looking for more options? Please use the individual configurator to continue.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD çizimleri CAD çizimleri
- CAD çizimleri
-
Parça başına fiyat
-
<%range%><%price%>
-
- Opsiyonel eklentiler
Ayrı konfigürasyon
Genellikle birlikte satın alınanlar
Benzer ürünler