Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Petrol ve gaz endüstrisine yönelik Proline Promass X 300 / 8X3B Coriolis akış ölçerin resmi

Proline Promass X 300
Coriolis akış ölçer

Kompak ve kolay erişilebilir transmitere sahip, piyasadaki en yüksek kapasiteli dört tüplü akış ölçer

8X3B
please wait
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
from CHF ??.-

Özelliklere genel bakış

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)

  • Medium temperature range

    –50 to +180 °C (–58 to +356 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Uygulama alanı

Patentli dört tüplü Promass X, en yüksek kapasitede birinci sınıf doğruluk (%0,05) sağlar ve petrol ve gaz endüstrisindeki kara ve açık deniz uygulamalarında olağanüstü bir performans sunar. Kompak transmiteri ile Promass X 300, operasyon ve sistem entegrasyonu açısından yüksek bir esneklik sunar: tek taraftan erişim, ayrık gösterge ve gelişmiş bağlantı seçenekleri. Heartbeat Teknolojisi, proses güvenliğini daima garanti eder.

  • Ölçüm prensibi, akışkanın viskozite veya yoğunluk gibi fiziksel özelliklerinden bağımsız olarak çalışır

  • Karadaki ve açık denizlerdeki petrol ve gaz uygulamalarında en yüksek akış değerleri ve olağanüstü performans için.

Cihaz özellikleri

  • Nominal çap: DN 300 - 400 (12 - 16")

  • Düşük basınç kaybı yaratan dört tüplü sistem

  • 1.4435 (316L) malzemeden komple dış tasarım

  • 3 I/O yuvası bulunan kompak çift bölmeli muhafaza

  • Dokunmatik kontrol ve WLAN erişimine sahip arkadan aydınlatmalı ekran

  • Ayrık gösterge seçeneği

Avantajlar

  • Kârda artış - büyük miktarlar için birinci sınıf doğruluk sağlayan tek kurulum noktası

  • Daha az proses ölçüm noktası - çok değişkenli ölçüm (akış, yoğunluk, sıcaklık)

  • Yerden tasarruf sağlayan kurulum – giriş ve çıkışta düz boru mesafesi gerektirmez


  • Proses ve hata teşhisi bilgilerine tam erişim - çok sayıda, serbestçe birleştirilebilir I/O ve fieldbus seçenekleri

  • Azaltılmış karmaşıklık ve çeşitlilik - serbestçe yapılandırılabilen I/O özelliği

  • Entegre doğrulama - Heartbeat Teknolojisi

Videolar

  • Heartbeat Teknolojisi

    Tesisinizin kullanılabilirliğini artırmak ve maliyetleri azaltmak mı istiyorsunuz? Heartbeat Teknolojisi proses kesintileri olmadan uygun maliyetli ve güvenli tesis çalışmasını garanti eder.

Xpert seçim

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

Xpert: Zorlu uygulamalar için özel geliştirilmiş ürünler ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products