- F
- L
- E
- X
TA30A alüminyum bağlantı başlıklı model, 20° açı, DN25, 1", dış boru çapı ⌀ 33,7 mm
- F
- L
- E
- X
Dış boru duvarına montaj: sızıntıların önlenmesi, proses kirliliğinin önlenmesi, akış bozukluğunun önlenmesi
- F
- L
- E
- X
TA30H patlamaya dayanıklı terminal başlıklı model, 90° açılı, DN150, 6", dış boru çapı ⌀ 168,3 mm
- F
- L
- E
- X
TA30H patlamaya dayanıklı terminal başlıklı model, 20° açı, DN25, 1", dış boru çapı ⌀ 33,7 mm
- F
- L
- E
- X
TA30R paslanmaz çelik bağlantı başlıklı model, 20° açı, DN25, 1", dış boru çapı ⌀ 33,7 mm
- F
- L
- E
- X
TST310 kablolu problu model, 20° açı, DN25, 1", dış boru çapı ⌀ 33,7 mm
- F
- L
- E
- X
Optimize edilmiş ısı transferi için gelişmiş geometriye ve ısı transfer malzemesine sahip termal bağlantı elemanı; kolay kurulum için paslanmaz çelik kelepçeler
- F
- L
- E
- X
Enerji izleme için idealdir
TA30A alüminyum bağlantı başlıklı model, 20° açı, DN25, 1", dış boru çapı ⌀ 33,7 mm
Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
depending on application
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
depending on application
-
Operating temperature range
-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Uygulama alanı
İnvaziv olmayan iTHERM SurfaceLine TM611 termometre, sızıntı riski ve proseste kesinti oluşturmadan sıcaklık ölçümü yapmak için tüm endüstrilerde kullanılmaktadır. Güvenli ve kolay kurulumu sayesinde prosese müdahale gerektirmezken, invaziv sıcaklık ölçüm yöntemleriyle aynı doğruluk ve tepki süresini sunar.Özel olarak tasarlanmış termal eşleşme elemanı, sensöre optimum ısı iletimi sağlayarak ortam koşullarının etkisini en aza indirir. Bu sayede cihaz, elektronik kompanzasyon yöntemleriyle elde edilen performansın dahi ötesine geçen üstün ölçüm performansı sunar.
Tüm endüstrilerde evrensel kullanım imkânı
Yüksek akış hızları, yüksek proses basınçları, yüksek viskoziteli veya korozif akışkanlar, aşındırıcı ortamlar, pigging uygulamaları ve küçük boru çapları gibi zorlu proses koşulları için ideal çözüm
Enerji ve güvenlik izleme amacıyla mevcut tesislerde gerçekleştirilecek ölçümler için sonradan kuruluma mükemmel şekilde uygundur.
Avantajlar
İnvaziv ölçümlerle karşılaştırılabilir ölçüm doğruluğu ve tepki süresi
Proseste herhangi bir açıklık gerektirmez, sızıntı riski oluşturmaz
Personel, tesis ve çevre için daha yüksek güvenlik
Ürün seçiminden kurulum ve bakıma kadar kullanıcı dostu yapı
Önemli maliyet avantajları: Daha kısa geliştirme ve proje planlama süreleri; kurulum, sertifikasyon ve denetim maliyetlerinde azalma; ayrıca termovel, nozul ve flanş ihtiyacını ortadan kaldırarak kaynak dikişi kontrolleri ve boru uzatma işlemlerine ilişkin maliyetleri de elimine eder.
Tüm standart haberleşme protokollerini destekleyen iTEMP sıcaklık transmiteri ve opsiyonel Bluetooth® bağlantısı
Uluslararası sertifikasyonlar: ATEX, IECEx, CSA ve NEPSI patlamaya karşı koruma sertifikaları ile fonksiyonel güvenlik (SIL) onayları dahil.
Videolar
-
Eşsiz ürün tasarımımızı ve bileşenlerimizi keşfedin
-
İnvaziv termometrelerle karşılaştırma: doğruluk ve tepki süresi
-
iTHERM SurfaceLine TM611'in Avantajları
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
-
Measuring principle
Resistance Temperature Detector
-
Characteristic / Application
non-invasive thermometer
cable probe or modular thermometer
suitable for high process pressures
surface mounting -
Thermowell / protection tube
without (not intended to use with thermowell)
-
Insert / probe
non exchangeable RTD or TC insert
-
Outer diameter protection tube / Insert
Geometry of coupling element is designed according to diameter of process piping
-
Process connection
surface mounting
-
Operating temperature range
-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
-
Accuracy
depending on application
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
depending on application
-
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; iO-Link, PROFINET, PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Ex - approvals
ATEX IECEx Ex tb, Ex ia, Ex db
CSA C/US IS, NI
UKCA Ex tb, Ex ia, Ex db
NEPSI Ex ia, Ex d
KC Ex d, Ex ia, Ex tb -
Certification
SIL, MID, Marine
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI iTHERM SurfaceLine TM611
-
Teknik Bilgiler (TI)
İngilizce versiyonu - 01/2025New version available in EnglishSurface thermometer
Non-invasive RTD/TC thermometer with high measurement performance for demanding applicationsEN TR 31/01/202502/12/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/01/2025
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
TI01801TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA iTHERM SurfaceLine TM611
-
Kullanma Talimatı (BA)
İngilizce versiyonu - 01/2025New version available in EnglishSurface thermometer
Non-invasive RTD/TC thermometer with high measurement performance for demanding applicationsEN TR 31/01/202502/12/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/01/2025
Dosya boyutu:
2.1 MB
Dosya adı:
BA02366TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA iTHERM SurfaceLine TM611
-
Kısa Talimat (KA)
Türkçe versiyonu - 12/2024New version available in EnglishYüzey termometresi
Zorlu uygulamalar için yüksek ölçüm performansına sahip non-invaziv
RTD/TC termometreEN TR 02/12/2024Dil:
Türkçe
Versiyon:
02/12/2024
Dosya boyutu:
694.7 KB
Dosya adı:
KA01716TTR_0124-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Information Typenschild DIENST-T
-
Kurulum talimatları (EA)
İngilizce versiyonu - 11/2025New version available in EnglishInformation zur Typenschild Bestellung mit DIENST-T
EN TR 03/11/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/11/2025
Dosya boyutu:
294.5 KB
Dosya adı:
DIENST_T.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM SurfaceLine TM611
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
İngilizce versiyonu - 01/2024New version available in EnglishATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN TR 29/01/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/01/2024
Dosya boyutu:
430.2 KB
Dosya adı:
XA03256TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM SurfaceLine TM611
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
İngilizce versiyonu - 01/2024New version available in EnglishATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN TR 24/01/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
24/01/2024
Dosya boyutu:
460.1 KB
Dosya adı:
XA03258TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM SurfaceLine TM611
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
İngilizce versiyonu - 07/2025New version available in EnglishEx ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200</sub>450 °C Da
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C DbEN TR 28/07/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/07/2025
Dosya boyutu:
428.5 KB
Dosya adı:
XA03592TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
İngilizce versiyonu - 09/2024New version available in EnglishThermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofDil:
İngilizce
Versiyon:
17/09/2024
Dosya boyutu:
449.6 KB
Dosya adı:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM SurfaceLine TM611
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
İngilizce versiyonu - 10/2025New version available in English1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC T85°C…T450°C Db XEN TR 29/10/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/10/2025
Dosya boyutu:
459.6 KB
Dosya adı:
XA03661TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM SurfaceLine TM611
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
İngilizce versiyonu - 10/2025New version available in English0Ex ia IIC T6…T1 Ga Х
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85°C…T<sub>200</sub>450°C Da X
1Ex ia IIC T6…T1 Gb Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN TR 22/10/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
22/10/2025
Dosya boyutu:
429.3 KB
Dosya adı:
XA03660TEN_0125-00.pdf
-
Önerdiğimiz seçeneklerden birini seçin
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the individual configurator to continue.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Looking for more options? Please use the individual configurator to continue.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD çizimleri CAD çizimleri
- CAD çizimleri
-
Parça başına fiyat
-
<%range%><%price%>
-
- Opsiyonel eklentiler
Ayrı konfigürasyon
Genellikle birlikte satın alınanlar
Aksesuarlar
Benzer ürünler