Ethernet-APL
Ethernet-APL, proses endüstrisinin gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bir Ethernet fiziksel katmanıdır.
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°C)
Diaphragm seal:
-70°C...250°C (-94°F...482°F)
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
316L
AlloyC
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
Cerabar PMP63B, sıvı ve gazlarda hidrostatik seviye, mutlak basınç ve rölatif basınç ölçümü için kullanılan modern bir basınç transmiteridir. İki sensör seçeneği sunar: Contite Teknolojisine sahip metalik ölçüm hücresi, nem ve yoğuşmaya karşı olağanüstü koruma sağlar ve soğuk proses koşulları için idealdir. Alternatif seçenek, sıcaklık dalgalanmalarının etkisini önemli ölçüde azaltan, kanıtlanmış TempC Membran ile donatılmış bir diyafram hücreye sahiptir.
Cerabar PMP63B, sağlam ve hijyenik tasarımı sayesinde, Gıda ve İlaç endüstrilerindeki uygulamalar için idealdir, örneğin:
Soğuk proses ve depolama tanklarında hidrostatik seviye ölçümü
Süt veya farmasötik ürünler gibi ürünlerin transferi sırasında proses borularındaki basıncın izlenmesi
Memba hücre kültürü ve fermantasyon prosesleri için basınçlı tanklarda hidrostatik seviye ve tepe basıncı ölçümü
SIP işlemleri sırasında temiz buhar borusu basıncı izleme
TempC Membran veya gelişmiş yoğuşma direncine sahip sensör (Contite Teknolojisi) sayesinde yüksek ölçüm güvenilirliği ve çalışma güvenliği
Ethernet-APL üzerinde PROFINET, PROFIBUS PA ve HART aracılığıyla esnek sistem entegrasyonu
Cihaz ekranı, web sunucusu veya SmartBlue uygulaması aracılığıyla kılavuzlu kurulum adımları ile kolay devreye alma
Heartbeat Technology ile cihaz doğrulama ve proses izleme imkanı
SIL2/3 güvenlik uygulamalarında kullanılmak üzere IEC 61508'e göre geliştirilmiştir ve uluslararası patlama koruması sertifikasına sahiptir
Üst düzey ürünler
Teknik mükemmellik
Sadelik
Özelleştirilmiş ürünler
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Absolute and gauge pressure
Digital transmitter with piezoresistive sensor and diaphragm seal
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functions
Available with diaphragm seals and advanced condensation
resistance (Contite) functionality
Intuitive and clear wizard for commissioning
proof tests and verification.
4...20 mA HART
10.5…35V DC (Non Ex, Exd, Ex e):
Ex ia: 10.5...30V DC
PROFINET with Ethernet-APL
9.6…15V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex, Ex d, Exe)
9…24V DC (Ex i)
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
0.05 % of URL/ year
0.07 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...250°C (-40°F...482°F)
-40°C...85°C
(-58°F...185°F)
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
5 mbar (0.075 psi)
5 mbar (0.075 psi)
100:1
400 bar (6000 psi)
Thread:
G1/2...G2,MNPT1/2...MNPT2
Flange:
DN25…DN80,
NPS 1"…3"
Diaphragm seal
Tri-Clamp
DIN11851
DIN11864
NEUMO
Varivent
SMS
DRD
Anderson
Sanitary tank spud
Universal adapter
316L
AlloyC
None, diaphragm welded
Silicone oil,
Synthetic oil,
Vegetable oil,
High temperature oil
Aluminum,
316L hygiene
4…20mA
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional)
ATEX, CAN/US, IEC Ex, JPN Ex,KC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
SIL
EN10204-3.1
CoC ASME-BPE
cGMP
3A
EHEDG
Drinking water approval KTW
NSF
Heartbeat technology,
Bluetooth® operation and maintenance with the SmartBlue app,
LED module,
RFID tag for easy identification,
Plug and play functions,
HistoROM
Absolute and gauge pressure
Digital transmitter with piezoresistive sensor and diaphragm seal
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functions
Available with diaphragm seals and advanced
condensation resistance (Contite) functionality
Intuitive and clear wizard for commissioning proof tests
and verification.
Heartbeat technology,
Bluetooth® operation and maintenance with the SmartBlue app,
LED module,
RFID tag for easy identification,
Plug and play functions,
HistoROM
4...20 mA HART
10.5…35V DC (Non Ex, Exd, Ex e):
Ex ia: 10.5...30V DC
PROFINET with Ethernet-APL
9.6…15V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex, Ex d, Exe)
9…24V DC (Ex i)
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
0.05 % of URL/ year
0.07 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years
-40°C...85°C
(-58°F...185°F)
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°C)
Diaphragm seal:
-70°C...250°C (-94°F...482°F)
400 bar (6000 psi)
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
Thread:
G1/2...G2,MNPT1/2...MNPT2
Flange:
DN25…DN80,
NPS 1"…3"
Diaphragm seal
Tri-Clamp
DIN11851
DIN11864
NEUMO
Varivent
SMS
DRD
Anderson
Sanitary tank spud
Universal adapter
4…20mA
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional)
ATEX, CAN/US, IEC Ex, JPN Ex,KC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
SIL
EN10204-3.1
CoC ASME-BPE
cGMP
3A
EHEDG
Drinking water approval KTW
NSF
Level, pressure, temperature
| EN | TR | ||
|
01/06/2026
|
|
|
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
01/06/2026 |
|
Dosya boyutu: |
2 MB |
|
Dosya adı: |
TI00426FEN_2726-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA analog, HART,
PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
2.6 MB |
|
Dosya adı: |
TI01838PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
2.7 MB |
|
Dosya adı: |
BA02556PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA HART
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
2.2 MB |
|
Dosya adı: |
BA02555PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20 mA analog
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
2 MB |
|
Dosya adı: |
BA02554PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
2.2 MB |
|
Dosya adı: |
BA02557PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
1.2 MB |
|
Dosya adı: |
GP01256PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
1.1 MB |
|
Dosya adı: |
GP01248PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
HART
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
1.2 MB |
|
Dosya adı: |
GP01258PEN_0125-00.pdf |
Proses basıncı ölçümü
4-20mA HART
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
Türkçe |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
958.2 KB |
|
Dosya adı: |
KA01784PTR_0325-00.pdf |
Aksesuarlar
Benzer ürünler
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .