You choose a safe and comfortable place within a radius of up to 10 meters around the device to run it. Especially in places difficult to reach or hazardous areas it is very precious to commission and operate the device via the SmartBlue app. For maintenance all data is always at hand in real-time. SmartBlue is based on Bluetooth® wireless technology, no separate driver is needed. And the data is transformed encoded; the system is approved by the acknowledged German institute Fraunhofer.
AccuracyRod probe :+/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperature-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Max. measurement distanceRod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6; 30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
Medium temperature range-10 to 70°C (+14 to +158 °F) Permissible short-term temperature, maximum one hour: 85 °C (185 °F) Repetition after 4 hours at the earliest
Endress+Hauser, tüm ürünlerimizin uzun vadeli desteğine adanmıştır.
Ürün geri çekme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren on yıl boyunca (yedek parçalar artık mevcut olana kadar) ürünlerimizin desteğini ve hizmetini üstleniyoruz.
Ancak daha uygun görülürse, alternatif çözümler, dahil olmak üzere yedek ürünler sunma hakkını saklı tutarız.
Process pressure / max. overpressure limitVacuum …16 bar (Vacuum … 232 psi)
Max. measurement distance50 m (164 ft)
Main wetted partsPTFE antenna PP or 316L process connections
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .