Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
Standard 0.15%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-70°C…400°C
(-94°F…752°F) -
Pressure measuring range
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
600 bar (9000 psi)
-
Main wetted parts
316L
AlloyC
Montel
Tantal
Rhodium -
Max. measurement distance
4000m (13.123ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal, PTFE,
Rhodium>Gold -
Measuring cell
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi)
relative/ absolute
Uygulama alanı
The Cerabar PMP55 digital pressure transmitter with metal diaphragm seal is typically used in process and hygiene applications for pressure, level, volume or mass measurement in liquids. Suitable for high pressure as well as extreme process temperature applications from -70 up to +400°C (-94 to 750°F). Quick Setup with adjustable measuring range allows simple commissioning, reduces costs and saves time. SIL2 according to IEC 61508 and IEC 61511.
Single chamber aluminum or stainless steel (316L) housing.
Process connections: Threads, flanges or hygienic connections
Process temperature: -70 to +400°C (-94 to +752°F)
Measuring ranges: -1/0 up to +400bar (-15/0 up to +6,000psi)
Accuracy: ±0.15%, "Platinum" ±0.075%
International explosion protection certificates, SIL, hygienic approvals, marine approvals
Avantajlar
Large variety of different process connections and membrane materials
New TempC Membrane minimizes influences of ambient and process temperature fluctuations
Easy menu-guided commissioning via on-site display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
For process pressure monitoring up to SIL2, certified to IEC 61508 and IEC 61511
Modular concept for easy replacement of display or electronics
Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)
Videolar
Önceki seri
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
İngilizce versiyonu - 04/2024
Process pressure measurement 4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN TR 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2024
Dosya boyutu:
3.8 MB
Dosya adı:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
İngilizce versiyonu - 04/2024
Process pressure measurement 4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN TR 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2024
Dosya boyutu:
3.8 MB
Dosya adı:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN TR 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/06/2026
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Process pressure measurement
4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN TR 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2024
Dosya boyutu:
3.8 MB
Dosya adı:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN TR 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/08/2024
Dosya boyutu:
715.7 KB
Dosya adı:
BA00385PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN TR 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/08/2024
Dosya boyutu:
3.3 MB
Dosya adı:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressure / hydrostatics
IO-LinkEN TR 22/08/202231/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
22/08/2022
Dosya boyutu:
1.7 MB
Dosya adı:
BA02136PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN TR 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/08/2024
Dosya boyutu:
2.5 MB
Dosya adı:
BA00382PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN TR 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/08/2024
Dosya boyutu:
13.8 MB
Dosya adı:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Proses basıncı ölçümü
FOUNDATION FieldbusEN TR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/09/2021
Dosya boyutu:
918.8 KB
Dosya adı:
KA01032PTR_0621-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Proses basıncı ölçümü
PROFIBUS PAEN TR 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/09/2021
Dosya boyutu:
946.9 KB
Dosya adı:
KA01031PTR_0621-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Proses basıncı ölçümü
AnalogEN TR 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Dil:
Türkçe
Versiyon:
15/12/2021
Dosya boyutu:
833.3 KB
Dosya adı:
KA01036PTR_1821-00.pdf
-