Sürekli emisyon izleme sistemleri: Mevzuata uygunluk ve operasyonel veriler için kanıtlanmış ölçüm teknolojisi
Dünyanın hemen hemen her ülkesinde emisyon izleme ve raporlamasına ilişkin yasal gereksinimler giderek daha katı hale geliyor. Analizör sistemleri, emisyonları izler, sınır değerlere uyumu sağlar ve çevreye salınan diğer maddelerin azaltılmasını sağlar.
Emisyonları azaltmak amacıyla, çeşitli proseslerde ortaya çıkan atık hava arındırılmaktadır. Akıllı sensör çözümleri, atık hava temizlik sistemlerinin çalışmasını sağlamaktadır. Akıllı sensör çözümleri, egzoz havası temizleme sistemlerinin etkili bir şekilde çalışmasını ve optimum verimlilikte performans göstermesini sağlar.
Atık sektöründe, yakma tesisinin türüne bağlı olarak (örneğin, evsel atık, endüstriyel atık veya tehlikeli atık) çeşitli gereksinimler geçerlidir. HCl, HF, NOx, SO2, VOC (Uçucu Organik Bileşenler) ve toz yükü gibi kirleticilerin yanı sıra O2 ve/veya H2O da yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak sürekli olarak ölçülmelidir. Ayrıca, toplam cıva (Hg) parametresinin de sürekli olarak izlenmesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
Emisyon izleme prosesindeki optimizasyon potansiyeliniz
Emisyon izlemedeki temel ölçüm parametrelerini anlamak ve hedefli iyileştirmelerin ürün kaybını azaltıp enerji tüketimini düşürebileceği alanları keşfetmek için proses haritamızı inceleyin.
Egzoz gazlarındaki tüm ilgili kirletici bileşenlerin sürekli emisyon izlemesi
MERCEM300Z ve MCS200HW veya MCS100FT gibi Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (CEMS), egzoz gazındaki cıva (Hg) ve diğer tüm ilgili kirletici bileşenlerin ölçümünü eşzamanlı olarak gerçekleştirerek, sınır değerlerine güvenilir bir şekilde uyulmasını sağlar. Kolay kullanım ve minimum bakım gereksinimleri, tesisin uzun vadede istikrarlı bir performans sergilemesini sağlar.
Analizör sistemi, ölçüm görevine tam olarak uyacak şekilde yapılandırılabilir. Sonuç olarak, hem son derece ekonomik hem de yüksek performanslı, özel olarak tasarlanmış bir analizör sistemi ortaya çıkmaktadır. Gelecekte, örneğin tesis izninde yapılan bir güncelleme nedeniyle ek kirletici maddelerin izlenmesi gereksinimi ortaya çıkarsa, analizör sistemi esnek bir şekilde genişletilebilir. Yeni ölçüm bileşenleri yerinde eklenebilir; böylece hem arıza süresi hem de maliyetler en aza indirilir.
Emisyonlardaki cıva izleme
Almanya gibi bazı ülkelerde, atık yakma tesislerinde toplam cıva içeriğinin sürekli olarak ölçülmesi de zorunludur.
MERCEM300Z gaz analizörü, 0 ila 10 µg/m³ aralığındaki toplam cıva içeriği için EN 15267-3 standardına uygunluk testinden geçmiştir. MERCEM300Z'nin en büyük avantajı, kimyasal madde veya dönüştürücü eklemeye gerek kalmadan oksitlenmiş cıvayı elementel cıvaya dönüştürmesidir; bu da diğer ölçüm sistemlerine kıyasla bakım ihtiyacını önemli ölçüde azaltır.
Kuru ve ıslak gazlarda toz konsantrasyonu ölçümü
Islak gazlar söz konusu olduğunda toz, sürekli olarak ekstraktif yöntemle; kuru baca koşullarında ise in-situ ölçülebilir. Endress+Hauser, her iki uygulama için de kanıtlanmış çözümler sunan sunmaktadır. Kuru baca gazı (asit çiğlenme noktasının üzerinde) içeren standart uygulamalar için, yerel düzenlemelere ve emisyon ölçümlerine ilişkin gereksinimlere uygun olarak DUSTHUNTER S (dağınık ışık ölçüm prensibi) ve DUSTHUNTER T (geçiş ölçüm prensibi) en uygun seçeneklerdir. Islak baca gazı durumunda (asit çiğlenme noktasının altında), FWE200D toz ölçüm cihazı kullanılır. Burada, ölçülecek gaz bacadan bir by-pass yoluyla ayrıştırılır, asit çiğlenme noktasının üzerine ısıtılır ve sürekli olarak ölçülür.
Baca gaz akışının ölçülmesi
Güvenilir gaz akış ölçümü
Hassas yük hesaplaması için en doğru akış ölçümü gereklidir ve bu, emisyon ticareti açısından da önemlidir.
FLOWSIC100 hacimsel akış ölçer, bacadaki gaz akışını sürekli olarak ölçer. Cihaz, kullanılan ultrasonik teknoloji sayesinde minimum bakım gerektirir. Akış ölçümünün yüksek kalitede olması büyük önem taşır; çünkü kirletici konsantrasyonları, ölçülen baca gazı hacmine göre belirlenir ve sonuç olarak kg/s cinsinden raporlanır.
Gelecekte sera gazı (GHG) emisyonlarının hassas bir şekilde kontrol edilmesi gerekliliği göz önüne alındığında, mümkün olduğunca doğru akış ölçümü daha da önemli hale gelecektir.
Toz, akış, basınç ve sıcaklığı ölçmek için alan tasarrufu sağlayan çözüm
Combiprobe CP100 ile baca içinde toz, akış, basınç ve sıcaklık ölçümleri minimum yer kaplayarak gerçekleştirilebilir. Bu çözüm, DUSTHUNTER SP100 (dağınık ışık yöntemi), FLOWSIC100 PR (ultrasonik akış ölçüm probu), sıcaklık sensörü ve basınç sensörünün birleşik bir flanş (DN250 PN6) üzerine monte edilmesini içermektedir. Bu sayede ek flanşlara gerek kalmaz. Bu yerden tasarruf sağlayan çözüm, özellikle ölçüm cihazlarının yedekli çalışan tasarımının gerekli olduğu durumlarda kendini kanıtlamaktadır.
Emisyon verilerinin yönetimi
MEAC Veri Toplama ve İşleme Sistemi (DAHS) emisyon ölçüm verilerinin kaydedilmesi, saklanması, normalleştirilmesi, değerlendirilmesi, görüntülenmesi ve aktarılması amacıyla tasarlanmıştır. Yerel gereksinimlere göre raporlama yapan çeşitli sürümleri mevcuttur.
MEAC300, TÜV tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır; sapma kontrolü konusunda QAL3 verilerini kullanan veri analizi sunmanın yanı sıra, yedekli çalışma için MEAC’ı içeren çözümler de sağlar. Kontrol sistemine dijital veri aktarımı için tüm standart veri aktarım protokolleri kullanılabilir.
Biyojenik CO2 ölçümü: başlıca nedenler
AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS), Birleşik Krallık Çevre Ajansı’nın Kirlilik Envanteri Kılavuzu, Almanya BEHG ve Çin Sertifikalı Emisyon Azaltımı (CCER) gibi Emisyon Ticaret Sistemleri (ETS) halihazırda uygulanmaktadır. Fosil kökenli ve yenilenebilir karbon arasında tüm yasalar farklılık gösterir. Yenilenebilir kaynakların payını belirlemek için, sürekli biyojenik CO₂ örneklemesi ve ardından laboratuvarda C14 analizi yapılması gerekmektedir. Karbon Yakalama üniteleri bulunan termal atık arıtma tesisleri, heterojen hammaddenin biyojenik kısmı sayesinde negatif CO2 emisyonlarına önemli bir katkı sağlayacaktır. Net sıfır sera gazı emisyonu, ancak önemli miktarda negatif CO2 emisyonu ile (örneğin tarımdan kaynaklanan) kalan sera gazı emisyonlarını dengeleyerek gerçekleştirilebilir. Olumsuz CO2 emisyonlarını mümkün olan en yüksek doğrulukla bilmek önemlidir. Saptanan CO2'nin daha fazla değerlendirilmesi açısından, yeşil kısım ekolojik ve biyo-bazlı değerlendirme açısından önemlidir. Ayrıca, atık yakma tesislerinde geri kazanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan gelen payı, kamuoyunun büyük ilgisini çekmektedir. Bazı Avrupa şehirlerinde kişi başına düşen atık yönetimi, fosil yakıt kaynaklı atıkların oranına göre belirlenmektedir. Ayrıca, bu amaçla fosil ve biyojenik CO₂ fraksiyonlarının belirlenmesi gerekmektedir.
Endress+Hauser, termik atık arıtma tesislerinde gelecekte CEMS sistemlerinin bir parçası olacak olan PmCTrace biyojenik CO₂ ölçüm sisteminin dünya çapındaki satış ve servisi için Genius5-Instruments GmbH ile bir işbirliği anlaşması imzaladı.
Gerçek zamanlı emisyon izleme, RWE’nin mevzuata uygunluğunu sağlıyor
RWE, Didcot tesisinde Endress+Hauser’in PowerCEMS100 cihazını kullanarak NOx, SO₂, CO ve CO₂ değerlerine ilişkin doğru ve gerçek zamanlı veriler elde etmekte ve böylece tesisin güvenilir bir şekilde çalışmasını ve yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlamaktadır.