Gemi egzoz scrubber'ınız için yıkama suyu izleme sistemimizle, tek bir tedarikçiden, kanıtlanmış yüksek teknoloji çözümüne güvenebilirsiniz: ihtiyaçlarınıza tam olarak uyacak şekilde özelleştirilmiş, minimum bakım gereksinimiyle işinizi kolaylaştıran en son ölçüm teknolojisi. Deneyimli mühendislerimizle iletişime geçin ve sadece bağlantılarını yapmanız gereken anahtar teslim bir çözüm elde edin ve sonrasında kullanım için hazırsınız. Servis ağımız, ihtiyacınız olan tüm desteği almanızı sağlar.
Solution overview:
Available for:
Petrol & Gaz / Denizcilik
Hardware & Software:
Denizcilik tip onayları: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) ve Bureau Veritas (BV)*
Tüm sensörler denizcilik uygulamaları için optimize edilmiştir: Plastik veya titanyum sensör muhafazaları uzun kullanım ömrü sağlar
Endress+Hauser enstrümantasyon: Kolay yerinde doğrulama için entegre Heartbeat Technology ve sensör hata teşhisi fonksiyonlarına sahip önceden kalibre edilmiş sensörler
Sağlam PVC-U borulama ve valfler ve IP66 muhafaza ile tamamen birleştirilmiş yıkama suyu izleme kabini
Entegre akış, basınç ve sızıntı sensörleri güvenilir çalışmayı garanti eder
Maksimum numune giriş basıncı 3 bar (44 psi) ve 50 °C (122 °F)
Analog ve dijital haberleşme (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, web sunucusu) aracılığıyla haberleşme ağlarınıza sorunsuz entegrasyon
Akış stabilizasyonu ve hava kabarcığı giderme için isteğe bağlı pompa skidi
İsteğe bağlı basınçlı havayla sensör temizliği, minimum bakımla doğru ölçümler sağlar * Yakında gelecek. 2022 sonuna kadar alınması beklenen onaylar.
Services:
Danışmanlık
Proje yönetimi
Fabrika Kabul Testi (FAT)
Saha Kabul Testi (SAT)
Sertifikasyon (CE)
Deneyimli Endress+Hauser servis mühendisleri tarafından devreye alma
Tek bir kaynaktan dünyanın her yerinde kurulum, bakım ve servis
Denizcilik onaylı, sağlam çözüm
global denizcilik ortağınızdan
Endress+Hauser'in, scrubber'lar için büyük denizcilik kuruluşları tarafından onaylı yıkama suyu izleme sistemleri, özellikle zorlu koşullar için ve denizcilik endüstrisindeki MEPC.259(68) ve MEPC.340(77) gibi geçerli yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmıştır. Bu, onay sürecinizi önemli ölçüde basitleştirir. Sınıfının en iyisi enstrümantasyon ile anahtar teslim çözümler, düzenlemelere uygun olarak yerinde doğrulama sağlar ve gerekirse servis ağımız sizi destekler.
Egzoz gazı temizleme sistemleri (EGCS) için su izleme çözümü ile Endress+Hauser size anahtar teslim bir analiz sistemi sunar. Bu çözüm; ister açık ister kapalı veya hibrit scrubber'larda olsun, giriş ve çıkışta kükürt giderme yıkayıcınızın yıkama suyu kalitesini güvenilir bir şekilde izler ve belgeler. Denizcilik sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve destek ağımız, bu çözümün tüm yaşam döngüsü boyunca her zaman yanınızda yetkin bir ortağa sahip olmanızı garanti eder.
Basit onay prosedürü ve maksimum güvenlik: Başlıca gemi klas kuruluşlarının MEPC.259(68)'e göre denizcilik tip onaylarının yanı sıra gemilerde kanıtlanmış ve güvenilir bileşenlere sahip analiz sistemi tasarımı sayesinde.
İzleme sisteminizin mevcut düzenlemelere uygun olduğundan ve gereksiz gecikmelerin önlendiğinden emin olabilirsiniz.
Bu, engin proje deneyimine ve denizcilik onay prosedürlerine yönelik kaynaklara sahip uzman ağımız tarafından sağlanır.
Endress+Hauser, tüm sensörler dahil eksiksiz yıkama suyu izleme sistemleri için tek adresinizdir.
Bunlar denizde kullanım için bizim tarafımızdan optimize edilmiştir. Eşsiz tek noktadan tedarik çözümü, iş yükünüzü önemli ölçüde azaltır.
Bulanıklık ve PAH sensörleri için benzersiz gemi üstü doğrulama araçları, kullanıcı dostu ve uyumlu yerinde doğrulama sağlar.
Ayrıca, sensörlerin bakımı da çok kolaydır.
Tak ve çalıştır çözüm, hızlı ve sorunsuz kurulum ve devreye alma sağlar.
Yalnızca monte edin, güç, su ve haberleşme sistemlerinize bağlayın ve hazırsınız. Kompakt tasarım aynı zamanda çok az alan gerektirdiği anlamına gelir.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Memosens sensor for measuring the concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in discharge water of marine exhaust gas cleaning systems (EGCS) and for reliable online monitoring of oil‑in‑water to ensure environmentally compliant discharge
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
Gemi inşasından açık deniz faaliyetlerine, iyileştirmelerden yeni projelere kadar her alanda başarılı olmanıza yardım eden enstrüman uygulama deneyimi.
Endress+Hauser'in TDLAS H2S analizörlerinin, korozyonu önleyerek ve patlama riskini en aza indirerek doğal gaz boru hattı ağınızın güvenliğini artırmaya nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Endress+Hauser çözümlerinin Petrol ve Gaz endüstrisindeki iskele hatlarının verimini nasıl artırdığını ve sıvıların gemilerden boşaltılmasını nasıl iyileştirdiğini öğrenin.
Dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Sıvı ürünler için doğru ve güvenli kamyon ve vagon custody transfer uygulamaları için Endress+Hauser endüstri çözümlerini keşfedin.
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
TDLAS H2O analizörümüzün hızlı ve güvenilir ölçümlerinin gaz dehidrasyon proseslerini nasıl iyileştirdiğini, iş hacminin, güvenliğin ve verimliliğin artmasıyla kalite spesifikasyonlarına uygunluğu nasıl sürdürülebilir kıldığını görün.
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Endress+Hauser'in moleküler elek kurutucularda H2O tespiti için TDLAS ölçüm çözümü ile LNG ve NGL tesisinizde verimliliği nasıl artıracağınızı ve maliyetleri nasıl azaltacağınızı öğrenin.
Tank boşaltma sırasında LNG kompozisyonu ölçümü
Endress+Hauser Raman analizör sistemleriyle LNG kompozisyonu ölçümünün sıvılaştırma prosesini nasıl optimize edebileceğini ve depolama güvenliğini nasıl iyileştirebileceğini keşfedin.
Doğal gaz tatlandırma için H2S analizörleri ve CO2 analizörleri
Endress+Hauser H2S ve CO2 analizör çözümlerinin, petrol ve gaz endüstrisinde gaz tatlandırma proseslerine nasıl verimlilik, maliyet tasarrufu ve daha uzun vadeli operasyonel istikrar getirdiğini keşfedin.
Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri
Her gün gemilerin yakıt tanklarına büyük miktarlarda bunker yakıtı pompalanmaktadır. En ufak bir ölçüm hatası bile "şirket kasasında" eksilmeye yol açar. Çözümümüz, şeffaflık sağlar.
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Endress+Hauser tank gauging çözümleriyle Petrol ve Gaz endüstrinizde sıvıların alım satım ve depolama uygulamalarını iyileştirin.
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
LNG envanter yönetimi için tank gauging ve operasyonel güvenlik
Kamyon dolumunda LNG kompozisyonu ölçümü
Raman ölçümünün, LNG kamyon dolumu sırasında sürekli olarak hızlı ve doğru okumalar sağlamak için zorlukların üstesinden nasıl geldiğini öğrenin.
Ana yük alım-satım transferi için LNG kompozisyonu ölçümü
Kritik ana yük alım-satım transferleri sırasında LNG kompozisyonunu düşük OPEX ile nasıl doğru bir şekilde ölçeceğinizi öğrenin.
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Endress+Hauser'in TDLAS nem ölçüm çözümlerinin, doğal gaz boru hattınızda güvenliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken verimi optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .