Raman Rxn-41 yerinde prob - 250 m'ye kadar fiber kablo - isteğe bağlı geri çekme donanımı
Gölgelikler, kabinler ve barınaklar
İkame doğrulama kiti
Güç ve haberleşme dağıtımı
Güvenli uzaktan erişim
Servisler:
Uygulama danışmanlığı ve saha incelemesi
Proje yönetimi ve mühendislik
Fabrika kabul testi (FAT) ve saha kabul testi (SAT)
Proje devreye alma
Müşteri eğitimi
Gecikmesiz LNG kompozisyonu ölçümü
sarf malzemesi veya numune şartlandırma olmadan
Endress+Hauser Raman analiz cihazı çözümleri, sıvılaştırma prosesinin daha iyi geri beslemeli denetimi için gerçek zamanlı LNG kompozisyonu ölçümü sunar. Doğru ve güvenilir analiz, depolama tanklarına gönderilen LNG'nin spesifikasyonları karşılamasını sağlamak için proses optimizasyonu ve kompozisyon ayarı sağlar. Raman teknolojimiz, rollover oluşumunu önlemeye yardımcı olarak depolama güvenliğini de artırır. Ayrıca, analizörlerimiz ölçüm için numune taşıma veya buharlaştırma gerektirmez, bu da sonuçları hızlandırır ve OPEX'i düşürür.
Endress+Hauser'in proses otomasyonundaki deneyimi, müşterilerimize anahtar teslim kurulumlar ve eksiksiz çözümler ile yardımcı olma konusunda bizi donatıyor. Kanıtlanmış Raman teknolojimiz güvenilir LNG kompozisyonu ölçümü sağlar, böylece proses optimizasyon kontrolleri, kalite spesifikasyonları ve güvenlik hususları karşılanabilir.
Anlık ölçüm
Kriyojenik sıvı fazda LNG'nin sıralı, anlık Raman ölçümü
Çoklu hesaplamalar
Aşağı akış hatlarının yoğunluk, sıcaklık ve N2 hesaplamaları
Sıvılaştırma prosesi hakkında geri bildirim için doğru, güvenilir ölçüm
sıvılaştırma prosesi hakkında geri bildirim için doğru
LNG akışındaki değişimlerden etkilenmez
buharlaştırıcı gerekmez
Hareketli parça içermez, bakım gerektiren yalıtımlı transfer hatları yoktur
kalibrasyon ve taşıyıcı gazlar gibi
Çözümlerimizle ilgileniyor musunuz? Danışmanlarımız tüm sorularınızı yanıtlayabilir
Endress+Hauser'in TDLAS H2S analizörlerinin, korozyonu önleyerek ve patlama riskini en aza indirerek doğal gaz boru hattı ağınızın güvenliğini artırmaya nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Endress+Hauser çözümlerinin Petrol ve Gaz endüstrisindeki iskele hatlarının verimini nasıl artırdığını ve sıvıların gemilerden boşaltılmasını nasıl iyileştirdiğini öğrenin.
Dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Sıvı ürünler için doğru ve güvenli kamyon ve vagon custody transfer uygulamaları için Endress+Hauser endüstri çözümlerini keşfedin.
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
TDLAS H2O analizörümüzün hızlı ve güvenilir ölçümlerinin gaz dehidrasyon proseslerini nasıl iyileştirdiğini, iş hacminin, güvenliğin ve verimliliğin artmasıyla kalite spesifikasyonlarına uygunluğu nasıl sürdürülebilir kıldığını görün.
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Endress+Hauser'in moleküler elek kurutucularda H2O tespiti için TDLAS ölçüm çözümü ile LNG ve NGL tesisinizde verimliliği nasıl artıracağınızı ve maliyetleri nasıl azaltacağınızı öğrenin.
Doğal gaz tatlandırma için H2S analizörleri ve CO2 analizörleri
Endress+Hauser H2S ve CO2 analizör çözümlerinin, petrol ve gaz endüstrisinde gaz tatlandırma proseslerine nasıl verimlilik, maliyet tasarrufu ve daha uzun vadeli operasyonel istikrar getirdiğini keşfedin.
Tank boşaltma sırasında LNG kompozisyonu ölçümü
Endress+Hauser Raman analizör sistemleriyle LNG kompozisyonu ölçümünün sıvılaştırma prosesini nasıl optimize edebileceğini ve depolama güvenliğini nasıl iyileştirebileceğini keşfedin.
Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri
Her gün gemilerin yakıt tanklarına büyük miktarlarda bunker yakıtı pompalanmaktadır. En ufak bir ölçüm hatası bile "şirket kasasında" eksilmeye yol açar. Çözümümüz, şeffaflık sağlar.
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Endress+Hauser tank gauging çözümleriyle Petrol ve Gaz endüstrinizde sıvıların alım satım ve depolama uygulamalarını iyileştirin.
Kamyon dolumunda LNG kompozisyonu ölçümü
Raman ölçümünün, LNG kamyon dolumu sırasında sürekli olarak hızlı ve doğru okumalar sağlamak için zorlukların üstesinden nasıl geldiğini öğrenin.
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
LNG envanter yönetimi için tank gauging ve operasyonel güvenlik
Ana yük alım-satım transferi için LNG kompozisyonu ölçümü
Kritik ana yük alım-satım transferleri sırasında LNG kompozisyonunu düşük OPEX ile nasıl doğru bir şekilde ölçeceğinizi öğrenin.
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Endress+Hauser'in TDLAS nem ölçüm çözümlerinin, doğal gaz boru hattınızda güvenliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken verimi optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .