Endress+Hauser Raman analizör sistemleri, yüksek değerli LNG ana yük alım-satım işlemleri için gereken hızlı, hassas ve son derece doğru kompozisyon ölçümlerini sağlar. Proses otomasyonundaki onlarca yıllık deneyimimiz, müşterilerimize proseslerini iyileştirmek için anahtar teslim kurulumlar ve kapsamlı çözümler sunmamıza olanak tanıyor.
Solution overview:
Available for:
Petrol & Gaz / Denizcilik
Hardware & Software:
Raman Rxn4 analizörü – Raman RunTime gömülü kontrolör ile - Modbus, TCP/IP veya RS485 - 19” raf montaj donanımına uyumlu
Raman Rxn-41 prob - opsiyonel geri çekme donanımı
500 m'ye kadar fiber optik kablo
İkame doğrulama için kit
Services:
Uygulama danışmanlığı ve saha incelemesi
Proje yönetimi ve mühendislik
Fabrika kabul testi (FAT) ve saha kabul testi (SAT)
Proje devreye alma
Sistem performansı doğrulama servisleri
Müşteri eğitimi
Büyük ölçüde bakım gerektirmez
en yüksek performanslı GC/buharlaştırıcılar ile eşdeğer doğrulukla
Raman analizör sistemlerimiz, geleneksel gaz kromatografisi/buharlaştırıcı sistemlerinin bakım yükü olmaksızın sıvı fazda LNG'nin doğru kompozisyon ölçümünü sağlar. Kurulumu kolay ve analizör sarf malzemesi veya numune şartlandırma gerektirmeyen kompakt tasarımın keyfini çıkarın. Raman, vakum kılıflı borulama içeren buharlaştırıcı ihtiyacını ortadan kaldırarak, genel OPEX'inizi azaltırken aynı derecede doğru sonuçlar verir.
LNG kompozisyonunuzu ve enerji içeriğinizi, maliyetli buharlaştırıcı kurulumu ve bakımı olmadan, önemli ana yük alım-satım transferi ölçüm noktalarında doğru bir şekilde ölçün.
GERG tarafından doğrulanmış güvenli, kanıtlanmış bir LNG ölçüm tekniği kullanın
Karbon ayak izinizi azaltın - numune havalandırma veya buharlaşmaya bağlı alevlenmeden kaynaklanan emisyonları ortadan kaldırın
LNG transferinin tamamını ölçün - LNG akışı, basıncı veya sıcaklık değişimlerinden etkilenmez
OPEX'i azaltın - Kolay yıllık doğrulama ile bakımı basitleştirin - dahili otomatik kalibrasyon; bakım yapılması gereken hareketli parça veya yalıtımlı transfer hattı yok
Kalibrasyon gazları ve taşıyıcı gazlar gibi sarf malzemelerini ortadan kaldırın
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Endress+Hauser'in TDLAS H2S analizörlerinin, korozyonu önleyerek ve patlama riskini en aza indirerek doğal gaz boru hattı ağınızın güvenliğini artırmaya nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Endress+Hauser çözümlerinin Petrol ve Gaz endüstrisindeki iskele hatlarının verimini nasıl artırdığını ve sıvıların gemilerden boşaltılmasını nasıl iyileştirdiğini öğrenin.
Dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Sıvı ürünler için doğru ve güvenli kamyon ve vagon custody transfer uygulamaları için Endress+Hauser endüstri çözümlerini keşfedin.
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
TDLAS H2O analizörümüzün hızlı ve güvenilir ölçümlerinin gaz dehidrasyon proseslerini nasıl iyileştirdiğini, iş hacminin, güvenliğin ve verimliliğin artmasıyla kalite spesifikasyonlarına uygunluğu nasıl sürdürülebilir kıldığını görün.
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Endress+Hauser'in moleküler elek kurutucularda H2O tespiti için TDLAS ölçüm çözümü ile LNG ve NGL tesisinizde verimliliği nasıl artıracağınızı ve maliyetleri nasıl azaltacağınızı öğrenin.
Tank boşaltma sırasında LNG kompozisyonu ölçümü
Endress+Hauser Raman analizör sistemleriyle LNG kompozisyonu ölçümünün sıvılaştırma prosesini nasıl optimize edebileceğini ve depolama güvenliğini nasıl iyileştirebileceğini keşfedin.
Doğal gaz tatlandırma için H2S analizörleri ve CO2 analizörleri
Endress+Hauser H2S ve CO2 analizör çözümlerinin, petrol ve gaz endüstrisinde gaz tatlandırma proseslerine nasıl verimlilik, maliyet tasarrufu ve daha uzun vadeli operasyonel istikrar getirdiğini keşfedin.
Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri
Her gün gemilerin yakıt tanklarına büyük miktarlarda bunker yakıtı pompalanmaktadır. En ufak bir ölçüm hatası bile "şirket kasasında" eksilmeye yol açar. Çözümümüz, şeffaflık sağlar.
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Endress+Hauser tank gauging çözümleriyle Petrol ve Gaz endüstrinizde sıvıların alım satım ve depolama uygulamalarını iyileştirin.
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
LNG envanter yönetimi için tank gauging ve operasyonel güvenlik
Gemi egzoz gazı scrubber'larından gelen yıkama suyunun izlenmesi
Sizin veya müşterilerinizin, gemi egzoz gazı temizleme sisteminin (EGCS) yıkama suyu kalitesini izlemesi mi gerekiyor? Sağlam ve uyumlu scrubber suyu izleme sistemimizi keşfedin.
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Endress+Hauser'in TDLAS nem ölçüm çözümlerinin, doğal gaz boru hattınızda güvenliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken verimi optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .