Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Endüstriyel proseslerde kelepçeli akış ölçerlerin avantajları

Proline Prosonic Flow W 400 ve Prosonic Flow P 500 ile sınırlı alanlarda bile prosesi kesmeden akış ölçümü

Proline Prosonic Flow kelepçeli cihazın resmi

Güvenilir ölçüm, proses kesintisi yok

Prosesinizi kesintiye uğratamayacağınız veya basınç kaybını göze alamayacağınız, ancak güvenilir bir akış ölçümüne ihtiyaç duyduğunuz durumlarda ultrasonik kelepçeli akış ölçerler yardımcı olabilir. Gereksinimlerinize bağlı olarak, Proline Prosonic Flow W 400 veya P 500 ideal seçimdir. Her ikisi de borunun dışına tahribatsız bir şekilde monte edilir, minimum giriş borusu gerektirir ve agresif sıvılardan etkilenmez. Bakım gerektirmeyen bağlantı pedleri, akış ölçerin tüm ömrü boyunca istikrarlı bir ölçüm sağlar.

Sizin için ideal çözüm

Ultrasonik kelepçeli akış ölçerlerimizin avantajları ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinerek, karşılaştığınız zorluklar için ideal çözümü bulmak ister misiniz? Aşağıdaki sayfalarda, ultrasonik kelepçeli ürünlerimiz hakkında bilgiler ve ayrıntılar bulabilirsiniz. Bu bilgiler, su izleme gibi temel uygulamalar ve sıvı hidrokarbonların ölçümü gibi karmaşık uygulamalar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Proline Prosonic Flow kelepçeli cihazın temel uygulamalarda kullanıldığı resim

Temel uygulamalar için invaziv olmayan akış ölçerler

Temel uygulamalarınız için rafine edilmiş kelepçeli bağlantı: Ölçüm noktalarını planlarken maksimum özgürlük için FlowDC'den ve sürekli süreç şeffaflığı için Heartbeat Technology'den yararlanın.

Proline Prosonic Flow P 500 resmi

Karmaşık uygulamalar için invaziv olmayan akış ölçerler

Karmaşık uygulamalarınız için özel sağlamlığa sahip kelepçeli sensör: Yüksek sıcaklık sensörleri (550 °C / 1022 °F'ye kadar) ve sıvı hidrokarbonların ölçümünden faydalanın.

Güvenilir, esnek, bakım gerektirmeyen

İnvaziv olmayan akış ölçümü için çok sayıda avantaja sahip ultrasonik kelepçeli ürün portföyü

E-broşürde ultrasonik kelepçeli ürün portföyümüz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Lütfen aşağıdaki form aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

Son notlar

Öne çıkanlar