Özelliklere genel bakış
-
Measuring range
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
High: 0 to 200 mg/l HOCl -
Process temperature
0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing
-
Process pressure
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell
Reduction of free chlorine at the cathode
Uygulama alanı
Memosens CCS51E içme suyu, havuz ve proses suyu ile yardımcı işletmelerde hassas ve tutarlı dezenfeksiyon izleme sağlar. Serbest kloru belirlemeye yönelik bu sensör, düşük su hacimlerinde bile son derece hızlı tepki sürelerine sahiptir. Bu da verimli proses kontrolünü ve güvenli prosesleri garanti eder. Memosens 2.0 teknolojisi sayesinde CCS51E, maksimum proses ve veri bütünlüğünü basit kullanımla birleştirir. Bu, kestirimci bakım ve IIoT bağlantısı için mükemmel bir temel sağlar.
Memosens CCS51E serbest klor sensörü çok çeşitli su niteliklerine uygundur:
Drinking water: to secure disinfection
Utilities: to detect free chlorine and avoid any damage
Process water: for hygienic and safe packaging and bottling of products in food processing
Pool water: to dose disinfectant efficiently
Avantajlar
Az bakım gerektiren amperometrik sensör, özellikle kolorimetrik ölçüm sistemlerine kıyasla ölçüm noktasının işletme maliyetini azaltır.
Artan proses süresi: Sensörün ön kalibrasyonu, Memosens 2.0 teknolojisi sayesinde gerçek tak ve çalıştır ve daha hızlı poloarizasyon süresi sağlar.
Hızlı tepki süresi (t90 < 25 sn) doğru bir proses görünümü sağlar ve proses değişikliklerine hızlı tepki vermenin yanı sıra verimli proses kontrolü sağlar.
Yüksek proses güvenliği ve verimli dozajlama: hassas ve uzun süreli stabil ölçüm, tutarlı proses izleme sağlar ve özel olarak uyarlanmış dezenfektan dozajlamasına izin verir.
Her ölçüm aralığı için uygun sensör versiyonları: Eser ölçümden 200 mg/l serbest klor konsantrasyonlarına kadar.
Liquiline çok parametreli transmittere bağlantı, pH ve ORP gibi diğer sıvı analizi parametreleriyle kolay kombinasyonu kolaylaştırır.
Videolar
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Memosens CCS51E
İngilizce versiyonu - 01/2026
Digital sensor with Memosens technology for determining free chlorine
EN TR 30/01/202623/10/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/01/2026
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI01768CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Memosens CCS51E
Türkçe versiyonu - 09/2023
Serbest kloru tespit etmek için Memosens teknolojisine sahip dijital sensör
EN TR 27/09/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
27/09/2023
Dosya boyutu:
1.7 MB
Dosya adı:
BA02314CTR_0123-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Memosens CCS51E
Digital sensor with Memosens technology for determining free chlorine
EN TR 30/01/202623/10/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/01/2026
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI01768CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Memosens CCS51E
Serbest kloru tespit etmek için Memosens teknolojisine sahip dijital
sensörEN TR 27/09/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
27/09/2023
Dosya boyutu:
1.7 MB
Dosya adı:
BA02314CTR_0123-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA CCV05 kit
For CCS5x sensors (D/E)
EN TR 14/04/2026Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/04/2026
Dosya boyutu:
668.7 KB
Dosya adı:
EA01808CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN TR 21/01/2026Dil:
İngilizce
Versiyon:
21/01/2026
Dosya boyutu:
559.5 KB
Dosya adı:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN TR 20/04/202613/08/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/04/2026
Dosya boyutu:
569.7 KB
Dosya adı:
XA03332CEN_0226-00.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Dil:
Almanca
Versiyon:
13/06/2024
Dosya boyutu:
2.2 MB
Dosya adı:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Dil:
Çekçe
Versiyon:
08/10/2024
Dosya boyutu:
198.2 KB
Dosya adı:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Dil:
İngilizce
Versiyon:
13/06/2024
Dosya boyutu:
2.2 MB
Dosya adı:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenDil:
Almanca
Versiyon:
03/11/2023
Dosya boyutu:
678.7 KB
Dosya adı:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/06/2023
Dosya boyutu:
603.1 KB
Dosya adı:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-