Fluctuating oxygen levels in the water can have fatal consequences: fish growth is inhibited, diseases spread, and entire populations die. Warm water and high consumption increase the risk, making reliable monitoring an absolute must.
Continuous monitoring of critical water parameters
Automated measurement and documentation
Reliable early detection of critical process conditions
Remote access to measurement data
Improved process stability in fish farming
The system is easy to operate and works reliably both on a laptop and smartphone. This allows us to keep an eye on the values at all times and from anywhere.
Marco Burkhalter, Fish Farm Maintenance Manager
Visp District Sport Fishing Association
Customer challenge
A stable oxygen concentration is a key requirement in fish farming, as even short-term deviations can lead to significant losses. Oxygen availability is influenced by water temperature and natural biological processes, which cause continuous fluctuations. If measurement values are inaccurate or adjustments are delayed, oxygen levels can quickly move outside the critical range, increasing costs and putting fish stock at risk.
Our solution
The combination of the Liquiline Edge Module and the Netilion cloud platform enables continuous monitoring of critical water parameters in fish farming. Measurement values such as oxygen, pH value and temperature are acquired automatically and are available in real time, eliminating manual measurement and documentation. Reliable data transfer and early detection of critical conditions support stable process control and efficient operation.
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasalların her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Yasal ve sözleşmeden doğan limitlerinize uymanıza yardımcı olan akıllı bakım özelliğine sahip sağlam, anahtar teslim atık su izleme sistemlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Gıda veya içecek üretiminiz için buhar jeneratörü kullanıyor musunuz? Buhar üretiminde su kalitesini güvenilir bir şekilde izlemek için akıllı SWAS panellerimizi keşfedin.
Atık su arıtma tesisleri için Endress+Hauser akıllı izleme sistemini keşfedin. Kullanımı kolay, uygun maliyetli, anahtar teslim izleme sistemlerimizle yasal limit değerlerine daha yüksek verimlilikle uyun.
Gıda güvenliği standartlarını karşılamada, tutarlı ürün kalitesini sağlamada, üretim kapasitesini artırmada ve sınırlı bütçelerle bile sürdürülebilirlik girişimlerini hayata geçirmede iş ortağınız.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .