Özelliklere genel bakış
-
Measuring range
Trace: 0 ... 5 mg/l HOBr
Standard: 0 ... 20 mg/l HOBr
High: 0 ... 200 mg/l HOBr -
Process temperature
+0...55 °C (32 ... 130°F), non-freezing
-
Process pressure
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
Uygulama alanı
Memosens CCS55E, serbest bromu belirleyen yüksek hassasiyetli bir sensördür. Bu sayede tuzdan arındırma tesisleri, proses veya soğutma suyu, yüzme havuzları ve balık yetiştiriciliği endüstrisi gibi deniz suyu uygulamalarında dezenfeksiyonun sağlanmasına yardımcı olur. Az bakım gerektiren sensör, verimli proses kontrolünü garanti eden hızlı tepki sürelerine sahiptir. Memosens 2.0 teknolojisi sayesinde, basit kullanımı maksimum veri bütünlüğü ile birleştirir.
The Memosens CCS55E free bromine sensor measures reliably in:
Seawater applications such as desalination plants: to ensure reliable disinfection and support efficient dosing
Process and cooling water: where bromine disinfectants are used due to their reduced corrosion effect
Food industry: to accurately monitor water in fish farming
Pool water and therapeutic baths: where bromine is used due to the salinity of the water and as alternative to chlorine
Avantajlar
Deniz suyu uygulamalarında güvenli dezenfeksiyon: Klor ile dezenfeksiyon deniz suyunda kullanıldığında brom bileşikleri oluşturduğundan, sadece klor izlenmesi dezenfeksiyon etkisini olduğundan az gösteren ölçüm hatalarına yol açacaktır.
Ölçüm noktasının yüksek kullanılabilirliği: sensörün önceden kalibre edilmesi ve tak ve çalıştır ile değiştirilmesi hızlı bir sensör değişimi sağlar. Ayrıca, yeni Memosens 2.0 teknolojisi ile poloarizasyon süresi daha hızlıdır.
Verimli proses kontrolü: Hızlı tepki süresi (t90 < 20 sn) doğru bir proses görünümü sağlar ve değişikliklere hızlı tepki verilmesini mümkün kılar. Sensör brom içermeyen ortamda inaktive olmaz - brom ilavesinden sonra hızlı ölçümü garanti eder.
Artırılmış proses güvenliği: hassas ve uzun süreli stabil ölçüm, tutarlı proses izleme sağlar ve bireysel olarak uyarlanmış dezenfektan dozajına izin verir.
Wide measurement range for different applications: From trace measurement up to free bromine concentrations of 200 mg/l.
Easy combination with other relevant parameters of liquid analysis such as pH and ORP by easily connecting the Liquiline multiparameter transmitter.
Videolar
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Memosens CCS55E
Digital sensor with Memosens technology for determining free bromine
EN TR 30/01/202623/10/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/01/2026
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
TI01769CEN_0226-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Memosens CCS55E
Serbest bromu tespit etmek için Memosens teknolojisine sahip dijital
sensörEN TR 27/09/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
27/09/2023
Dosya boyutu:
1.6 MB
Dosya adı:
BA02315CTR_0123-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA CCV05 kit
For CCS5x sensors (D/E)
EN TR 14/04/2026Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/04/2026
Dosya boyutu:
668.7 KB
Dosya adı:
EA01808CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN TR 21/01/2026Dil:
İngilizce
Versiyon:
21/01/2026
Dosya boyutu:
559.5 KB
Dosya adı:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN TR 20/04/202613/08/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/04/2026
Dosya boyutu:
569.7 KB
Dosya adı:
XA03332CEN_0226-00.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Dil:
Almanca
Versiyon:
13/06/2024
Dosya boyutu:
2.2 MB
Dosya adı:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Dil:
Çekçe
Versiyon:
08/10/2024
Dosya boyutu:
198.2 KB
Dosya adı:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Dil:
İngilizce
Versiyon:
13/06/2024
Dosya boyutu:
2.2 MB
Dosya adı:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/06/2023
Dosya boyutu:
603.1 KB
Dosya adı:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenDil:
Almanca
Versiyon:
03/11/2023
Dosya boyutu:
678.7 KB
Dosya adı:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-