Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Dipfit CPA111 - Immersion assembly for up to three sensors

Immersion assembly
Dipfit CPA111

Universal assembly for the water and wastewater industry

CPA111
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Process temperature

    Max. 80 °C (176 °F)

  • Process pressure

    Max. 4 bar at 20°C
    (Max. 58 psi at 68°F)

Uygulama alanı

The Dipfit CPA111 immersion assembly is designed for applications in open and closed tanks. It offers space for three sensors that can be easily mounted and removed via the bayonet lock. The adjustable flange gives you the required flexibility for universal use. Dipfit is the time- and cost-efficient solution for standard water and wastewater treatment.

Dipfit CPA111 is intended for universal use in open basins, channels and closed tanks in:

  • Wastewater

  • Water treatment

It is suitable for use with pressures of up to 4 bar.

Avantajlar

  • Simple installation and removal of electrode holder due to bayonet lock

  • Flexible immersion depth thanks to adjustable flange

  • Reduces installation effort by providing 3 mounting positions for 120 mm sensors or an optional cleaning unit

  • Made of environmentally compatible polypropylene material

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Önceki seri