Memosens teknolojisi ile zaman kazanın
Kolay
Memosens sensörleri, sensör ve prosese özgü verileri sensör kafalarında depolayabilir ve bunları dijital olarak transmitere aktarabilir. Bu da günlük işlerinizi kolaylaştırır:
- Ölçüm sistemi, kullanımı kolay bayonet kilidi ile bağlandığında sensörü otomatik olarak tanır.
- Yerinde kalibrasyon gerekli değildir, sensörleri ölçüm noktasında değiştirmeniz yeterlidir.
- Temizlik ve kalibrasyon ekipmanınızı ölçüm yerine getirmenize gerek yoktur.
- Gece vardiyalarında veya hafta sonlarında sensör değişimi gerekirse, analiz uzmanınızla iletişime geçmenize gerek yoktur. Tesis operatörleri bu işi kolayca yapabilir.
- Kalibrasyon, analiz uzmanlarınız ve kalibrasyonun hassasiyeti için avantaj sağlayan laboratuvarın konforunda yapılabilir.
Güvenli
Ölçüm noktasının güvenilirliği ve kullanılabilirliğinde çarpıcı artış
- Memosens teknolojisi, sensörde ölçülen sinyali dijitalleştirir ve tamamen kaplanmış, temassız bir bağlantı üzerinden iletir. Ölçümleriniz nem, korozyon veya tuz köprüleri gibi çevresel etkilere karşı tamamen dayanıklı hale gelir.
- Sensörünüzü su altında bile takabilirsiniz.
- Sensör ve transmiterin galvanik izolasyonu, parazit sinyallerini ortadan kaldırır.
- Ölçüm sinyali kesintiye uğrarsa, transmiter dijital iletim sayesinde hemen otomatik bir hata mesajı görüntüler.
- Memosens sensörleri, tehlikeli alanlardaki gerekliliklerle tam uyumluluk ve uyumluluk sunar.
Tesis operatörleri için güvenlik
Yerinde hızlı sensör değişimi sayesinde, tesis operatörleri çok zorlanmadan kısa sürede sensör değişimi yapabilirler.
- Dış sahadaki kurulumlarda zorlu hava koşulları
- Sızıntı ve kimyasal çözelti proseslerinde potansiyel olarak toksik ortamlar
- Yüksek sıcaklık içeren prosesler nedeniyle aşırı sıcak çalışma alanları
- Büyük depolama tankları veya soğutma kuleleri gibi yüksek noktalardaki kurulumlar
Ekonomik
Dijital Memosens teknolojisi, birçok önemli açıdan işletme maliyetlerinizi en aza indirir.
- Azaltılmış arıza süresi: Önceden kalibre edilmiş sensörlerin işlem sırasında hızlı bir şekilde değiştirilmesi, işlem çalışma süresini optimize ederek veriminizi artırır.
- Daha uzun sensör ömrü: Sensörlerin laboratuvarda yenilenmesi, ömürlerini %30'a kadar artırır ve bakım ve onarım maliyetlerinizi azaltır.
- Personel giderleri: Tesisinizde 7/24 hizmet veren PAT uzmanlarına ihtiyaç yoktur.
- Kimyasal maddelerde tasarruf: Sensör kalibrasyonu optimum koşullar altında gerçekleştirildiğinden, prosesler daha sıkı sınırlar içinde yürütülebilir.
Gelecek odaklı
Bakım stratejilerinde yeni bir seviye
Memosens sensörleri, sıcaklıklar, çalışma saatleri, aşırı ölçüm değerleri, CIP ve SIP döngüleri gibi kapsamlı sensör, kalibrasyon ve yük verilerini kaydedebilir.
Heartbeat Technology seçeneği ile birlikte, saha cihazının durumu, sensörden transmitere bağlantı kontrolü veya sensörlerin güç kaynağının izlenmesi gibi ölçüm noktası hakkında daha fazla bilgiye sahip olursunuz.
Tüm bu veriler, örneğin Ethernet IP aracılığıyla PCS'nize kolayca aktarılabilir. Akıllı bakım stratejileri geliştirmek için mükemmel bir temel sağlarlar.
IIoT bağlantısı için hazır
Özellikle su izleme işinde, birçok ölçüm noktası uzak yerlerde bulunmaktadır. Bu yerlere hizmet vermek için, Memosens verileri Netilion ekosistemimize aktarılabilir ve ölçüm noktasının GPS koordinatları gibi ek verilerle zenginleştirilebilir. Netilion, ölçüm ve coğrafi verileri açıkça düzenlenmiş gösterge panellerinde görselleştirerek, tüm ölçümlerinize kapsamlı bir uzaktan genel bakış sunar. Ayrıca, herhangi bir sınır aşıldığında sizi uyararak, beklenmedik bir duruma hızlı bir şekilde müdahale etmenizi sağlar.
Memosens ölçüm noktaları için bulut bağlantısı kurmanın en kolay yolu, entegre Liquiline Edge Modülüdür. Bu modül, Liquiline çok parametreli transmiter platformu için isteğe bağlı veya yenileme ürünü olarak mevcuttur.
Kapsamlı
Takılabilir başlıklı Memosens sensörleri pH, ORP, çözünmüş oksijen, iletkenlik ve dezenfeksiyon ölçümleri için mevcuttur. Bu sensörler, ürün veriminizi artırarak ve sürekli yüksek proses kalitesi sağlayarak hassas, dijital ölçüm değerleri sunar. Sabit kablolu sensörlerimiz de Memosens teknolojisine sahiptir ve bulanıklık, nitrat, SAC vb. gibi ek parametreler sunar.