Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Indumax CLS54 is an inductive conductivity probe for the highest hygienic and sterile demands.

Analog conductivity sensor
Indumax CLS54

Toroidal conductivity sensor for hygienic and sterile applications

CLS54
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Measuring range

    100 µS/cm - 2000 mS/cm Cell constant k: 6,3 1/cm

  • Process temperature

    Process temperature: -10°C - +125°C
    (14°F - 257°F)
    Sterilisation: 150°C/5 bar (max. 60 min.)
    (302°F / 72.5 psi)

  • Process pressure

    12 bar(174 psi)/20°C(68°F)
    8 bar(116 psi)/125°C(257°F)

Uygulama alanı

The Indumax CLS54 inductive conductivity sensor protects all of your products and processes that must meet the strictest hygienic and sterile demands. Its outstanding performance combined with a unique hygienic design ensures highest safety and quality of your products.

Indumax CLS54 measures toroidal conductivity in hygienic food & beverage and life science applications, such as:

  • Phase separation of product/water and product/product mixtures in pipe systems

  • Control of CIP (cleaning in place) processes in the return channel

  • Concentration control in remaking of CIP cleaning agents

  • Product monitoring in pipe systems, bottling plants, quality assurance

  • Leakage monitoring

Its unique hygienic design is certified by EHEDG and 3-A.

Avantajlar

  • Unique hygienic design avoids contamination

  • With all hygienic certificates required in hygienic applications

  • Food grade virgin PEEK body without joints nor crevices

  • Certified biocompatibility according to USP class VI

  • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

  • Compliant with EG 2023/2006 and 1935/2004

Videolar

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken