Özelliklere genel bakış
-
Process temperature
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Min. density of medium
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional)
Uygulama alanı
Gıda, içecek ve ilaç endüstrileri için özel olarak geliştirilen Liquiphant FTL63, tüm hijyenik gerekliliklere uygundur. Kanıtlanmış vibronik teknolojisi, iletkenlik veya dielektrik sabitindeki (DC değeri) değişiklikler, tortular, köpük, türbülanslar veya hava kabarcıkları nedeniyle diğer ölçüm prensiplerinin sınırlarına ulaştığı durumlarda bile pompalanabilir tüm sıvılarda güvenilir bir şekilde çalışır. Bu nedenle, bu teknoloji şamandıralı anahtarlar, kapasitif veya optik sensörler için mükemmel bir alternatiftir.
Liquiphant FTL63, proses ve depolama tanklarının yanı sıra boru hatlarında nokta seviye tespiti için kullanılır.
50 ila +150 °C (-58 ila +302 °F) arası proses sıcaklığı
10.000 mm2/s'ye kadar viskoziteler (cSt)
Sensör uzunluğu 3 m'ye (10 ft) kadar
Yüzey cilası: mekanik veya elektro cilalı
Uluslararası hijyenik sertifikalar (3-A, EHEDG, ASME BPE), EC1935/2004, FDA, GB4806 ile temas malzemesi uygunluğu
Uluslararası patlama koruma sertifikaları, aşırı dolum koruması WHG, SIL
CIP/SIP
Avantajlar
Ortam ayarı olmadan tüm pompalama yapılabilen sıvılarda genel kullanım - kanıtlanmış vibronik ölçüm teknolojisi
Sertifikalı hijyenik tasarım (3-A, EHEDG, ASME BPE) ile yüksek proses ve ürün güvenliğinin yanı sıra beyanlar ve sertifikalar (örn. EC1935/2004, FDA ve cGMP) aracılığıyla kanıtlanmış malzeme uygunluğu ve izlenebilirliği
Tak ve çalıştır işlevselliği ile kolay devreye alma ve test düğmesi veya manyetik pim aracılığıyla işlev testi sayesinde minimum bakım çabası
Heartbeat Technology sayesinde proses kesintisi olmadan sürekli teşhis ve belgelendirilmiş talep üzerine doğrulama
Bluetooth® Teknolojisi ile kolay kullanımın yanı sıra renkli ve parlak LED ile optik işlem durumu göstergesi
Videolar
-
Vibronic measuring principle
Önceki seri
-
Measuring principle
Vibration Liquids
-
Characteristic / Application
Premium device for point level detection
in hygienic/aseptic applications.
Focus Food & Beverage and Life Sciences.
Compact sensor version with an optional pipe extension up to 3 m (9,85 ft).
Modular housing concept.
Wide range of certificates. -
Specialities
Plug and play functionalities,
Heartbeat Technology,
LED Module,
Bluetooth® Operation and maintenance,
Surface finish: mechanical or electro-polished,
Density/Concentration measurement,
SIL 2/3 according to IEC 61508. -
Supply / Communication
19 ..253V AC,
10...55V DC-PNP,
9...20V DC with relay DPDT,
19...253V AC or 19...55V DC with relay DPDT,
8/16mA HART,
NAMUR,
PFM -
Ambient temperature
-50 °C...+70 °C
(-58 °F...+158 °F) -
Process temperature
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar
(Vacuum...928 psi) -
Min. density of medium
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ optional) -
Main wetted parts
316L
-
Process connection
Threads (for weld-in adapter):
G3/4A, G1A -
Process connection hygienic
Tri-Clamp,
DIN 11851, DIN11864-1
Ingold,
Flush mount,
DRD,
SMS1145,
Varivent (Varinline) -
Sensor length
Compact sensor
Short tube (Liquiphant II)
148mm…3000mm (6,00…118") -
Communication
HART
Bluetooth® wireless technology -
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, JPN Ex, KC Ex,
INMETRO Ex, NEPSI Ex/CCC, UK Ex -
Safety approvals
Overfill protection WHG;
SIL 2/ SIL 3 -
Design approvals
Inspection certificate 3.1, EN10204,
CoC ASME BPE,
Conformity to cGMP,
EU Food Contact Material (EC) 1935/2004,
US Food Contact Material FDA CFR 21,
CN Food Contact Material GB 4806,
Declaration of Conformity ASME B31.3,
AD2000,
CRN approval -
Hygienic approvals
3-A,
EHEDG,
CoC-ASME BPE -
Options
LED module,
Bluetooth module,
Graphic touch display,
Customized settings,
Weld-in adapter -
Components
FTL325P Interface PFM
FTL325N Interface NAMUR
FML621 Density controller
-
Measuring principle
Vibration Density
-
Product Headline
Hygienic device for density measurement in liquids.
Point level detection in process and storage tanks as well as in pipelines in hygienic and aseptic applications. -
Characteristic / Application
Premium device for density measurement in hygienic/aseptic applications.
Focus Food & Beverage and Life Sciences.
Compact sensor version with an optional pipe extension up to 3 m (9,85 ft).
Modular housing concept.
Wide range of certificates -
Supply / Communication
via density controller FML621
-
Ambient temperature
-40 °C...+70 °C
(-40...+158 °F) -
Process temperature
0...+80 °C (+32…+176 °F)
-
Process pressure
0...25 bar (0…362 psi)
-
Wetted parts
316L
-
Hygienic
3-A,
EHEDG,
CoC-ASME BPE -
Sensor length
Compact sensor
Short tube (Liquiphant II)
148mm…3000mm (6,00…118") -
Output
Pulse
-
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, JPN Ex, KC Ex,
INMETRO Ex, NEPSI Ex/CCC, UK Ex -
Specialities
Density/Concentration measurement in
combination with density controller FML621,
Surface finish: mechanical polished (up to 0.3 µm) -
Components
Density Computer FML621
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Liquiphant FTL63
-
Teknik Bilgiler (TI)
İngilizce versiyonu - 11/2025New version available in EnglishVibronic
HART,
PROFINET over Ethernet-APLEN TR 28/11/202531/03/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/11/2025
Dosya boyutu:
1.8 MB
Dosya adı:
TI01713FEN_0625-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Teknik Bilgiler (TI)
İngilizce versiyonu - 12/2024New version available in EnglishLevel, pressure and temperature measurement
EN TR 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
06/12/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Liquiphant FTL63 Density with Density Computer FML621
-
Teknik Bilgiler (TI)
İngilizce versiyonu - 09/2023New version available in EnglishVibronic
EN TR 30/09/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2023
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
TI01714FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Liquiphant FTL63 Density with Density Calculator QML51
-
Teknik Bilgiler (TI)
İngilizce versiyonu - 02/2026New version available in EnglishVibronic
EN TR 27/02/2026Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/02/2026
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
TI01884FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Liquiphant FTL63
-
Teknik Bilgiler (TI)
İngilizce versiyonu - 10/2025New version available in EnglishVibronic
EN TR 13/10/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
13/10/2025
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
TI01712FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Liquiphant FTL63 Density with Density Calculator QML51
-
Kullanma Talimatı (BA)
İngilizce versiyonu - 02/2026New version available in EnglishVibronic
EN TR 27/02/2026Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/02/2026
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
BA02600FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Liquiphant FTL63 Density
-
Kullanma Talimatı (BA)
İngilizce versiyonu - 09/2023New version available in EnglishVibronic
EN TR 30/09/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2023
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
BA02288FEN_0123-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Liquiphant FTL63
-
Kullanma Talimatı (BA)
İngilizce versiyonu - 10/2025New version available in EnglishVibronic
EN TR 13/10/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
13/10/2025
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
BA02286FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Liquiphant FTL63
-
Kullanma Talimatı (BA)
İngilizce versiyonu - 11/2025New version available in EnglishVibronic
HARTEN TR 28/11/202531/03/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/11/2025
Dosya boyutu:
1.8 MB
Dosya adı:
BA02287FEN_0525-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Liquiphant FTL63
-
Kullanma Talimatı (BA)
İngilizce versiyonu - 11/2025New version available in EnglishVibronic
PROFINET over Ethernet-APLEN TR 28/11/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/11/2025
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
BA02340FEN_0225-00.pdf
-
Önerdiğimiz seçeneklerden birini seçin
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the individual configurator to continue.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Looking for more options? Please use the individual configurator to continue.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD çizimleri CAD çizimleri
- CAD çizimleri
-
Parça başına fiyat
-
<%range%><%price%>
-
- Opsiyonel eklentiler
Ayrı konfigürasyon
Genellikle birlikte satın alınanlar
Aksesuarlar
Benzer ürünler