Özelliklere genel bakış
- 
                              
Max. measurement error
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) - 
                              
Measuring range
0.06 dm³/min to 600 m³/h (0.015 to 2650 gal/min)
 - 
                              
Medium temperature range
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
 - 
                              
Max. process pressure
PN 40, Class 150, 20K
 - 
                              
Wetted materials
Liner: PFA
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22
Process Connections: stainless steel, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC adhesive sleeve
Seals: aseptic molded seal (EPDM, FKM, silicone) 
Uygulama alanı
Promag H, gıda, içecek ve ilaç endüstrilerindeki hijyenik uygulamalar için tercih edilen sensördür. Promag H 10, basit donanım ve yazılım tasarımıyla mühendislikten servise kadar yaşam döngüsündeki her adımı Endress+Hauser kalitesiyle kolaylaştırır. Heartbeat Technology, ölçüm güvenilirliği ve yeniden kalibrasyon döngülerinin uzatılmasını sağlar.
Çift yönlü ölçüm prensibi basınç, yoğunluk, sıcaklık ve viskoziteden neredeyse bağımsızdır.
Hijyenik gereksinimleri olan uygulamalar için.n.Çift yönlü ölçüm prensibi basınç, yoğunluk, sıcaklık ve viskoziteden neredeyse bağımsızdır.
Cihaz özellikleri
PFA'dan yapılmış astar
Paslanmaz çelikten yapılmış sensör muhafazası (3-A, EHEDG)
Islak malzemeler CIP-/SIP ile temizlenebilir
HART, Modbus RS485, IO-Link ile sistem entegrasyonu
Uygulama ve isteğe bağlı ekran ile esnek çalışma
Avantajlar
IO-link ile tesis altyapınıza kolay entegrasyon
Esnek kurulum konsepti - çok sayıda hijyenik proses bağlantısı
Enerji tasarruflu akış ölçümü - kesit daralması nedeniyle basınç kaybı yok
Bakım gerektirmez - hareketli parça yoktur
Optimum kullanılabilirlik - mobil cihazlar ve SmartBlue uygulaması veya dokunmatik ekranlı ekran ile çalışma
Kolay, zaman kazandıran devreye alma - önceden ve sahada yönlendirmeli parametrelendirme
Entegre doğrulama - Heartbeat Technology
Videolar
Lean seçim
- 
        
Standart ürünler
 - Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
 
Teknik mükemmellik
Sadelik
                              - 
        
Özelleştirilmiş ürünler
 - Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
 
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik | 
|---|---|---|
          
 Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın  | 
        
          Teknik mükemmellik
           | 
        
          Sadelik
           | 
      
          
 Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin  | 
        
          Teknik mükemmellik
           | 
        
          Sadelik
           | 
      
          
 Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin  | 
        
          Teknik mükemmellik
           | 
        
          Sadelik
           | 
      
          
 Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın  | 
        
          Teknik mükemmellik
           | 
        
          Sadelik
           Değişken  | 
      
Önceki seri
- 
                        
                                      
- 
                                                    Teknik Bilgiler (TI)
 
TI Proline Promag H 10
İngilizce versiyonu - 06/2024
Electromagnetic flowmeter
EN TR 12/06/202403/10/202201/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
12/06/2024
Dosya boyutu:
4.2 MB
Dosya adı:
TI01578DEN_0324-00.pdf
 - 
                                                    
 - 
                        
                                      
- 
                                                    Kısa Talimat (KA)
 
Akış ölçer Proline 10
Türkçe versiyonu - 10/2022
HART transmiter elektromanyetik sensöre sahip
EN TR 03/10/202201/07/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
03/10/2022
Dosya boyutu:
3.2 MB
Dosya adı:
KA01497DTR_0322-00.pdf
 - 
                                                    
 
- 
                        
- 
                                                            Teknik Bilgiler (TI)
 
TI Proline Promag H 10
Electromagnetic flowmeter
EN TR 12/06/202403/10/202201/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
12/06/2024
Dosya boyutu:
4.2 MB
Dosya adı:
TI01578DEN_0324-00.pdf
 - 
                                                            
 - 
                        
- 
                                                            Kullanma Talimatı (BA)
 
BA Proline Promag H 10
Electromagnetic flowmeter
Modus RS485EN TR 22/04/202403/10/202201/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
22/04/2024
Dosya boyutu:
3.8 MB
Dosya adı:
BA02071DEN_0324-00.pdf
 - 
                                                            
 - 
                        
- 
                                                            Kullanma Talimatı (BA)
 
BA Proline Promag H 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN TR 22/04/202403/10/202201/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
22/04/2024
Dosya boyutu:
4.4 MB
Dosya adı:
BA02068DEN_0324-00.pdf
 - 
                                                            
 - 
                        
- 
                                                            Kullanma Talimatı (BA)
 
BA Proline Promag H 10
Electromagnetic flowmeter
IO-LinkEN TR 12/06/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
12/06/2024
Dosya boyutu:
3.1 MB
Dosya adı:
BA02300DEN_0124-00.pdf
 - 
                                                            
 - 
                        
- 
                                                            Cihaz Parametresi (GP)
 
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN TR 03/10/202201/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/10/2022
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
GP01157DEN_0222-00.pdf
 - 
                                                            
 - 
                        
- 
                                                            Cihaz Parametresi (GP)
 
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN TR 03/10/202201/07/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/10/2022
Dosya boyutu:
1.6 MB
Dosya adı:
GP01158DEN_0222-00.pdf
 - 
                                                            
 - 
                        
- 
                                                            Cihaz Parametresi (GP)
 
GP Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
IO-LinkEN TR 12/06/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
12/06/2024
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
GP01209DEN_0124-00.pdf
 - 
                                                            
 - 
                        
- 
                                                            Kısa Talimat (KA)
 
Akış ölçer Proline 10
HART transmiter
elektromanyetik sensöre sahipEN TR 03/10/202201/07/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
03/10/2022
Dosya boyutu:
3.2 MB
Dosya adı:
KA01497DTR_0322-00.pdf
 - 
                                                            
 - 
                        
- 
                                                            Kısa Talimat (KA)
 
Akış ölçer Proline Promag H
Elektromanyetik sensör
EN TR 12/06/202401/08/202201/07/202101/02/2017Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/08/2022
Dosya boyutu:
827.7 KB
Dosya adı:
KA01289DTR_0322-00.pdf
 - 
                                                            
 - 
                        
- 
                                                            Kısa Talimat (KA)
 
Akış ölçer Proline 10
Modbus RS485 transmiter
elektromanyetik sensöre sahipEN TR 03/10/202201/08/202101/07/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
03/10/2022
Dosya boyutu:
2.6 MB
Dosya adı:
KA01499DTR_0322-00.pdf
 -