Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

IO-Link iletişim teknolojisi

Son noktada dijitalizasyon

IO-Link dijital iletişim teknolojisi

Valf adaları, Remote IO'lar, kayıt cihazları, sıvı analizörler veya akış ölçüm cihazları gibi akıllı Ethernet teknolojisine sahip cihazlar Endüstriyel Ethernet, örneğin PROFINET veya EtherNet/IP, ile dijitalleştirilir. Basit yapıdaki cihazlar da IO-Link ile dijital olarak ulaşılabilir hale geliyor: Bu özellik çevrimdışı parametre ayarı, veri şeffaflığı ve tak-çalış cihaz değişimini mümkün hale getiriyor.
2024'ten itibaren IO-Link portföyüne eklenen Gıda ve İçecek Endüstrisine özel en yeni ürünleri keşfedin!

Avantajlar

  • Tak-çalıştır cihaz değişimi Mühendislik sistemini kullanan zaman tasarruflu parametre ayarlama, ek yazılıma ihtiyaç yoktur. Kapsamlı cihaz, hata teşhisi ve proses bilgilerine erişim. Bakım ve servis amaçlı hızlı veri yükleme/indirme.
  • Kolay çalıştırma Zamandan tasarruf sağlayan Endress+Hauser kullanım konsepti. Kılavuzlu parametre girişi sayesinde azami kullanım kolaylığı. Kullanıcıya özel menü yapıları ve cihaz erişimi seviyeleri.

Tüm Endress+Hauser IO-Link ürünleri IO-Link Version 1.1'e göre test edilmiş ve belgelenmiştir. Bu teknoloji, dünya genelinde hızla büyüyen kurulu sistemiyle uygulamada kendini kanıtlamıştır.

Teknolojiyle ilgili daha fazla bilgiyi IO-Link web sitesinde bulabilirsiniz.

Endress+Hauser'in ek IO-Link teknolojisi sayfasında mühendisler, operatörler ve bakım personeli için sunulan daha fazla avantajı keşfedin.

IO-Link ürün portföyümüze ait küçük bir önizleme:

8 Ürünler
Sırala:
Filtre

İndirilebilir belgeler

Ek kaynakları keşfedin

document icon
Competence Brochure IO-Link
Digitalize your plant with IO-Link. Smart Ethernet devices are digitalized with Industrial Ethernet, e.g. PROFINET or EtherNet/IP. Basic devices also become digitally accessible with IO-Link:
download icon İndir