Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

PROFINET

PROFINET, bağlı saha cihazlarını modern otomasyon sistemlerine entegre eden ve proses, cihaz ve hata teşhisi verilerinin alışverişini sağlayan bir endüstriyel Ethernet iletişim protokolüdür.

PROFINET Logosu

Cihazlar ve kontrol sistemleri arasında verimli veri alışverişini destekleyerek, kullanıcıların yalnızca ana ölçüm değerinden daha fazlasına erişmelerine yardımcı olur. PROFINET sayesinde, çok değişkenli cihazlar tek bir kablo üzerinden kütlesel akışı, yoğunluk, sıcaklık ve toplayıcı ayarları gibi proses değerlerinin yanı sıra cihaz ve hata teşhisi bilgilerini de sağlayabilir.

Buna ek olarak, PROFINET entegre web sunucuları aracılığıyla uzaktan erişimi desteklerken, devreye alma kayıtları ve cihaz üzerindeki cihaz açıklamaları, devreye alma ve bakım işlemlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur. 

Temel teknik özellikler

Protokol kategorisi

Ethernet tabanlı iletişim

Başlıca varyantlar

Hızlı Ethernet (100BASE-TX)

Ethernet-APL (10BASE-T2L, 2-WISE)

Tek Çiftli Ethernet - SPE (10BASE-T2L, PoDL)

Tipik bir uygulama

Fabrika ve proses otomasyonu

İletişim ilkesi

IP tabanlı iletişim

Ağ topolojisi

Yıldız, ağaç, halka, ana hat/dal

Ağ bileşenleri

Endüstriyel Ethernet Siviçleri, Ethernet-APL Siviçleri, SPE Siviçleri

Desteklenen bit hızları

100 Mbps (Hızlı Ethernet)

10 Mbps (Ethernet-APL, SPE)

Kendinden güvenli seçenek

Hızlı Ethernet: Hayır

Ethernet-APL: Evet

Tek Çiftli Ethernet: Hayır

Kontrol sistemi entegrasyonu

Genel İstasyon Tanımlama Dosyası (GSD)

Varlık yönetimi entegrasyonu

EDD, FDT, FDI

Standart geliştirme kuruluşu (SDO)

Endress+Hauser PROFINET cihazları, PROFIBUS ve PROFINET Kullanıcı Örgütü (PI) tarafından sertifikalandırılmıştır ve PI tarafından akredite edilmiş bağımsız laboratuvarlarda test edilmiştir.

Otomasyon ve dijitalleşme gereksinimlerinize uygun çözümü bulmak için PROFINET iletişim özelliğine sahip Endress+Hauser enstrümanlarını ve cihazlarını inceleyin.

140 Ürünler
Sırala:
Filtre