Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

HART İletişim Protokolü

HART, proses otomasyonunda kullanılan ve aynı kablo çifti üzerinden 4-20 mA analog sinyali ile dijital iletişimi ileten bir iletişim protokolüdür.

HART İletişim Protokolü Logosu

Dünya genelinde geniş bir kurulu sistemi sayesinde, HART proses otomasyonunda yaygın olarak bir teknolojidir.

HART iletişim protokolü çoğunlukla parametrelendirmeye yönelik kullanımıyla bilinse de, çok daha fazlasını sunabilir. Doğru araçlar kullanıldığında, kullanıcılar hem yeni hem de mevcut saha cihazlarından cihaz durumuna, hata teşhisi bilgilerine ve çok değişkenli proses verilerine erişebilir. Seçilen sistem mimarisine bağlı olarak, HART cihazı verileri kontrol sistemlerine ve varlık yönetimi araçlarına entegre edilebilir.

Temel teknik özellikler

Protokol kategorisi

Hibrit cihaz iletişimi

Ana seçenekler

4-20 mA / HART

HART multidrop (çoklu bağlantı)

Tipik uygulama alanları

Proses otomasyonunda varlık yönetimi

İletişim prensibi

Frekans Kaydırmalı Anahtarlama (FSK) modülasyonu özellikli 2 telli 4-20 mA

Ağ topolojisi

Noktadan noktaya veya Multidrop

Ağ bileşenleri

HART uyumlu I/O üniteleri

Desteklenen bit hızları

1,2 kbps

Kendinden emniyetli seçenek

Evet

Kontrol sistemi entegrasyonu

4-20 mA, universal komutlar

Varlık yönetimi entegrasyonu

EDD, FDT ve FDI

Standart geliştirme kuruluşu (SDO)

Bir FDI aracı veya FDT çerçeve uygulamasıyla tüm cihaz bilgilerine erişim sağlanabilir. Endress+Hauser, HART cihazları için DTM ve EDD dosyaları sunar. Ayrıca, her ürünün indirme bölümünde ilgili dosyalar ve sertifikalar sağlanmaktadır.

Endress+Hauser'in, HART uyumlu ölçüm enstrümanlarından oluşan geniş ve köklü ürün portföyünü inceleyin.

259 Ürünler
Sırala:
Filtre