Bu transmiter, yeni Deltabar ürün ailesinin bir parçasıdır. Sağlam yapısı sayesinde hem yerel hem de uzaktan kolay kullanım imkânı sunar. Güvenli Bluetooth bağlantısı üzerinden mobil cihazlardaki uygulama ile kablosuz olarak kontrol edilebilir. PMD55B, durum bazlı bakım özellikleri sayesinde teknik servis süreçlerinde verimliliği önemli ölçüde artırır.Yazılımı, kullanım kolaylığı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sezgisel sihirbazlar, cihazın devreye alınması ve kanıtlama testi süreçlerinde kullanıcıya rehberlik ederek işletme hatalarını en aza indirir.
Basınç ölçüm aralığı: 40 bar’a (600 psi) kadar
Statik basınç: 250 bar’a (3750 psi) kadar
Doğruluk: ±%0,055’e kadar
Avantajlar
Prosesi kesintiye uğratmadan, SmartBlue Uygulaması üzerinden proses sahasında cihazın kablosuz olarak kontrol edilmesini sağlar
Sahada erişimi zor olan bölgelerde bulunan cihazlar için yerinde oluşabilecek kazaları azaltır ve ekipmanların korunmasına yardımcı olur
Sistematik hataları azaltır. Hatasız SIL devreye alma ve cihaz yönlendirmeli kanıtlama testi (proof testing) özellikleri sayesinde güvenli ve güvenilir işletim sağlar
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Olin Corporation, elektroliz proseslerinde Proline Promag P 300'ü kullanmakta ve “Yüzer ölçüm” seçeneği sayesinde zorlu koşullarda bile doğru ölçüm sonuçları elde etmektedir.
Bath Ales, yeni bira fabrikasındaki su tüketimini azaltmak için Endress+Hauser’e başvurdu. Enstrümantasyon, veri toplama panelleri ve yazılımdan oluşan bir çözüm, etkileyici bir tasarruf sağladı.
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Specialities
Bluetooth® Operation and maintenance with SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.05 % of URL/ year 0.13 % of URL/ 5 years 0.23 % of URL/ 10 years
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Process pressure / max. overpressure limit
250 bar (3750 psi)
Pressure measuring range
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC
Process connection
NPT 1/4-18, RC1/4"
Communication
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, KC, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Drinking water approvals
NSF, KTW
Application limits
None
Measuring principle
Differential pressure
Characteristic
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.05 % of URL/ year 0.13 % of URL/ 5 years 0.23 % of URL/ 10 years
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Measuring cell
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Smallest calibratable span
0.25 mbar (0.00375 psi)
Vacuum resistance
25 mbar (0.0375 psi)
Max. Turn down
100:1
Max. overpressure limit
375 bar (5625 psi)
Process connection
NPT 1/4-18, RC1/4"
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Material gasket
EPDM, HNBR, FVMQ,
Fill fluid
Silicone oil, Inert oil
Material housing
Aluminium
Communication
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, KC, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Drinking water approvals
NSF, KTW
Specialities
Bluetooth® Operation and maintenance with SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Measuring principle
Differential pressure
Product headline
Smart transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring. Accurate differential pressure-, level- or flow measurement in liquids or gases.
Sensor features
Fill fluid: Inert oil, Silicone oil
Transmitter features
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Wetted materials
316L, Alloy
Measuring range
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Medium temperature range
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Ambient temperature range
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Transmitter housing material
Aluminium
Display/Operation
Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Outputs
4...20 mA HART
Digital communication
HART
Hazardous area approvals
ATEX, CSA, IECEx
Functional safety
SIL
Material certificates
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Measuring principle
Differential pressure
Product headline
Smart transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring. Accurate differential pressure-, level- or flow measurement in liquids or gases.
Sensor features
Fill fluid: Inert oil, Silicone oil
Transmitter features
Bluetooth® Operation and maintenance Smartblue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Wetted materials
316L, Alloy
Measuring range
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Medium temperature range
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Ambient temperature range
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Transmitter housing material
Aluminium
Display/Operation
Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .