Yenilikçi TempC Membran
Basınç ve diyafram hücreli fark basınç ölçümünde en üstün doğruluk seviyesi ve proses güvenliği.
Standard:
up to 0.075 %
-70°C...+250°C
(-94°F...+482°F)
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
316L
316L
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Deltabar PMD63B, sıvı ve gazlarda hassas hidrostatik seviye ve fark basınç ölçümü için metal sensörlü yüksek hassasiyetli bir fark basınç transmiteridir. Tek veya çift tarafında diyafram hücreleri bulunur ve kapiler borular sayesinde çok farklı uygulamalarda kullanılabilir. Entegre TempC Membran, sıcaklık dalgalanmalarını etkili bir şekilde telafi ederek güvenilir ölçümler sağlar.
Deltabar PMD63B, hijyenik tasarımı ve endüstri standartlarına uygunluğu sayesinde Gıda ve İlaç endüstrilerindeki uygulamalar için idealdir. Tipik kullanım örnekleri şunlardır:
Yüksek statik basınç ve düşük fark basınç altında basınçlı proses tanklarında hidrostatik seviye ölçümü
Yüksek statik yük altında ve minimum fark basınçta bile basınç düşüşlerini ve tıkanmaları güvenilir bir şekilde algılayan filtre izleme ve fark basınç ölçümü
Ethernet-APL üzerinde PROFINET, PROFIBUS PA ve HART aracılığıyla esnek sistem entegrasyonu
Cihaz ekranı, web sunucusu veya SmartBlue uygulaması aracılığıyla kılavuzlu kurulum adımları ile kolay devreye alma
Heartbeat Technology ile cihaz doğrulama ve proses izleme imkanı
SIL2/3 güvenlik uygulamalarında kullanılmak üzere IEC 61508'e göre geliştirilmiştir ve uluslararası patlama koruması sertifikasına sahiptir
Endüstri standartlarına uygundur
Özelleştirilmiş ürünler
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
|
İngilizce versiyonu - 02/2026 |
Process pressure measurement 4-20mA analog, HART, PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
2.6 MB |
|
Dosya adı: |
TI01858PEN_0225-00.pdf |
Level, pressure, temperature
| EN | TR | ||
|
01/06/2026
|
|
|
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
|
28/10/2021
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
01/06/2026 |
|
Dosya boyutu: |
2 MB |
|
Dosya adı: |
TI00426FEN_2726-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA analog, HART,
PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
2.6 MB |
|
Dosya adı: |
TI01858PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
2.8 MB |
|
Dosya adı: |
BA02551PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
4-20 mA analog
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
2.2 MB |
|
Dosya adı: |
BA02550PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
2.4 MB |
|
Dosya adı: |
BA02553PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
4-20mA HART
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
2.5 MB |
|
Dosya adı: |
BA02552PEN_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
1.1 MB |
|
Dosya adı: |
GP01246PEN_0125-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
1.2 MB |
|
Dosya adı: |
GP01255PEN_0125-00.pdf |
Differential pressure measurement
HART
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
1.2 MB |
|
Dosya adı: |
GP01257PEN_0125-00.pdf |
Fark basınç ölçümü
Ethernet-APL üzerinden PROFINET
| EN | TR | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Dil: |
Türkçe |
|
Versiyon: |
18/02/2026 |
|
Dosya boyutu: |
1.1 MB |
|
Dosya adı: |
KA01779PTR_0225-00.pdf |