Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 % -
Process temperature
-40°C...+150°C
(-40°F...+302°F) -
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi) -
Main wetted parts
Ceraphire ceramic
FKM, EPDM, HNBR,
Perlast, Kalrez, Chemraz -
Material process membrane
Ceramic
-
Measuring cell
100 mbar....40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Uygulama alanı
Yeni Cerabar nesline alan transmitter, dayanıklı bir cihazdır ve güvenli bir Bluetooth bağlantısı kullanılarak tablet üzerindeki uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilir. Ayrıca duruma dayalı bakıma da izin verir.
Yazılım, kullanımı basitleştirmek için tasarlanmıştır. Pratik wizardlar kullanıcıya cihazın kurulumu, kanıt testleri ve doğrulaması konusunda rehberlik eder.
Heartbeat Technology, döngü özelliklerindeki değişiklikler gibi istenmeyen sapmaları tespit etmek için doğrulama ve izleme işlevleri sunar.
Pressure measuring range: up to 40 bar (600 psi)
Fully vacuum resistant up to +150°C (302°F) process temperature
Accuracy: up to +/- 0.025%
Avantajlar
-
Heartbeat Technology ile proses esnasında cihazın durumunu doğrulayabilirsiniz.
-
Cihaz durumunun gösterimi - teşhis mesajları oluştuğunda ekran yeşilden kırmızıya döner
-
Sistematik arızaları azaltın - hatasız SIL devreye alma ve cihaz kılavuzlu kanıt testi
-
SmartBlue Uygulaması ile ulaşılması zor proses alanlarında cihazın kablosuz kontrolü
Önceki seri
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
-
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic
Premium accuracy pressure transmitter with dry ceramic cell.
Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification. -
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex:
10.5...35V DC
Ex i: 10.5...30V DC -
Reference Accuracy
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 % -
Long term stability
0.05 % of URL/ year
0.08 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years -
Process temperature
-40°C...+150°C
(-40°F...+302°F) -
Ambient temperature
-40°C...+85°C
(-40°C...+185°F) -
Measuring cell
100 mbar....40 bar
(1.5 psi...600 psi) -
Smallest calibratable span
5 mbar (0.075 psi)
-
Vacuum resistance
0 mbar abs.
-
Max. Turn down
100:1
-
Max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
-
Process connection
Thread:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2
Flange:
DN25...DN80,
NPS 1"...4" -
Material process membrane
Ceramic
-
Material gasket
FKM, EPDM, HNBR, FFKM
-
Fill fluid
none, dry measuring cell
-
Material housing
Aluminium, 316L
-
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional) -
Certificates / Approvals
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN10204-3.1
-
Drinking water approvals
NSF, KTW
-
Specialities
Heartbeat Technology,
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,
LED Module,
RFID TAG for easy identification,
Plug and play functionalities,
HistoROM
-
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
-
Characteristic / Application
Premium accuracy pressure transmitter with dry ceramic cell.
Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification. -
Specialities
Heartbeat Technology,
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,
LED Module,
RFID TAG for easy identification,
Plug and play functionalities,
HistoROM -
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex::
10.5...35V DC
Ex i: 10.5...30V DC -
Accuracy
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 % -
Long term stability
0.05 % of URL/ year
0.08 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years -
Ambient temperature
-40°C...+85°C
(-40°F...+185°F) -
Process temperature
-40°C...+150°C
(-40°F...+302°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
-
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi) -
Main wetted parts
Ceraphire ceramic
FKM, EPDM, HNBR,
Perlast, Kalrez, Chemraz -
Process connection
Thread:
G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2
Flange:
DN25...DN80,
NPS 1"...4" -
Max. measurement distance
400 m (1312 ft) H2O
-
Communication
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional) -
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN 10204-3.1
-
Drinking water approvals
NSF, KTW
-
Metrological approvals and certificates
MID
-
Options
Touch control display
-
Application limits
Measuring cell: ceramics
If pressurized, possibly
use differential pressure
measurement with two
pressure transmitters
(electronic dp). Observe
ratio head pressure :
hydrostatic pressure
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Cerabar PMC71B
-
Teknik Bilgiler (TI)
İngilizce versiyonu - 08/2025New version available in EnglishProcess pressure and level measurement in liquids or gases
4-20mA HART, PROFINET over Ethernet-APL,
PROFIBUS PAEN TR 14/08/202526/03/202422/02/202331/08/202230/11/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/08/2025
Dosya boyutu:
2.1 MB
Dosya adı:
TI01507PEN_0925-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Teknik Bilgiler (TI)
İngilizce versiyonu - 06/2026New version available in EnglishLevel, pressure, temperature
EN TR 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/06/2026
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2726-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Cerabar PMC71B
-
Kullanma Talimatı (BA)
İngilizce versiyonu - 07/2025New version available in EnglishProcess pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APLEN TR 18/07/202516/03/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
18/07/2025
Dosya boyutu:
2.8 MB
Dosya adı:
BA02227PEN_0325-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Cerabar PMC71B
-
Kullanma Talimatı (BA)
İngilizce versiyonu - 08/2025New version available in EnglishProcess pressure measurement
PROFIBUS PAEN TR 14/08/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/08/2025
Dosya boyutu:
1.8 MB
Dosya adı:
BA02526PEN_0125-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Cerabar PMC71B
-
Kullanma Talimatı (BA)
İngilizce versiyonu - 07/2025New version available in EnglishProcess pressure measurement
4-20mA HARTEN TR 18/07/202526/03/202431/08/202230/11/202130/03/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
18/07/2025
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
BA02010PEN_0725-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Cerabar PMC71B
-
Cihaz Parametresi (GP)
İngilizce versiyonu - 08/2025New version available in EnglishProcess pressure measurement
PROFIBUS PAEN TR 01/08/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/08/2025
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
GP01244PEN_0125-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Cerabar PMC71B
-
Cihaz Parametresi (GP)
İngilizce versiyonu - 03/2024New version available in EnglishProcess pressure measurement
HARTEN TR 26/03/202430/03/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/03/2024
Dosya boyutu:
1.6 MB
Dosya adı:
GP01161PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Cerabar PMC71B
-
Cihaz Parametresi (GP)
İngilizce versiyonu - 03/2023New version available in EnglishProcess pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APLEN TR 16/03/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/03/2023
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
GP01192PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Cerabar PMC51B
-
Cihaz Parametresi (GP)
İngilizce versiyonu - 03/2024New version available in EnglishProcess pressure measurement
HARTEN TR 26/03/202430/03/202130/10/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/03/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
GP01149PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Cerabar PMC71B
-
Kısa Talimat (KA)
Türkçe versiyonu - 08/2025New version available in EnglishProses basıncı ölçümü
4-20mA HARTEN TR 01/08/202526/03/202431/08/202230/11/202130/03/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/08/2025
Dosya boyutu:
856.9 KB
Dosya adı:
KA01463PTR_0625-00.pdf
-
Önerdiğimiz seçeneklerden birini seçin
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the individual configurator to continue.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Looking for more options? Please use the individual configurator to continue.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD çizimleri CAD çizimleri
- CAD çizimleri
-
Parça başına fiyat
-
<%range%><%price%>
-
- Opsiyonel eklentiler
Ayrı konfigürasyon
Genellikle birlikte satın alınanlar
Aksesuarlar
Benzer ürünler