Özelliklere genel bakış
Accuracy
Standard: 0.05% Platinum: up to 0.025%
Process temperature
-40°C...150°C (-40°F...302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
Main wetted parts
Ceraphire ceramic Alloy C 316L Monel PVDF
Max. measurement distance
Material process membrane
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi) relative/ absolute
Uygulama alanı
The Cerabar PMC71 digital pressure transmitter with capacitive, oil-free ceramic measuring cell is typically used in the process and hygienic applications for pressure, level, volume or mass measurement in liquids and gases. It guarantees high degree of system safety thanks to vacuum-proof ceramic membrane with integrated breakage detection. Quick Setup with adjustable measuring range allows simple commissioning, reduces costs and saves time. SIL2/3 according to IEC 61508.
Two chamber aluminum or stainless steel (316L) housing.
Process connections: Threads, flanges or hygienic connections
Process temperature: -40 to +150°C (-40 to +302°F)
Measuring ranges: -1/0 up to to +40bar (+1.5 to +600psi)
Accuracy: ±0.05%, "Platinum" ±0.025%
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic approvals, marine approvals
Avantajlar
Best fit for vacuum applications and applications with corrosive and abrasive media
Process safety through membrane breakage detection
Overload-resistant high purity ceramic sensor (99.9% Al2 O3 )
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Easy menu-guided commissioning via local display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Highest safety due to gastight feedthrough with capabilities up to SIL2/3, certified to IEC 61508
Available with mounted manifolds: always fit, always tested for leaks
Extended seçim
Üst düzey ürünler
Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
Basit ürünler
Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
Standart ürünler
Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
Teknik mükemmellik
Sadelik
Üst düzey ürünler
Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
Özelleştirilmiş ürünler
Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
FLEX seçimleri
Teknik mükemmellik
Sadelik
Fundamental seçim
Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın
Teknik mükemmellik
Sadelik
Lean seçim
Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin
Teknik mükemmellik
Sadelik
Extended seçim
Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin
Teknik mükemmellik
Sadelik
Xpert seçim
En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın
Teknik mükemmellik
Sadelik
Loading alternative products
Başarı öyküleri
Bluetooth üzerinden proses verilerine güvenli ve kolay erişim
Küresel bir kimya şirketi olan Kemira, polimer üretimi için seviye ve sıcaklığın doğru bir şekilde izlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Proses verilerine güvenli ve kolay erişim sağlamak için Bluetooth özellikli enstrümantasyon kullanıyorlar.
Devamını okuyun
Uzay itiş sistemlerinde doğruluğu artırmak
Protolaunch, Buckinghamshire’daki bir roket itiş sistemi test tesisinde, itiş sistemlerinin ve bileşenlerinin performansını göstermek amacıyla Endress+Hauser akış ölçerleri ve seviye sensörlerini kullanıyor.
Devamını okuyun
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
Characteristic
Digital transmitter with capacitive sensor and ceramic membrane Modular transmitter Long term stability Enhanced safety via self diagnostic functions Secondary process barrier
Supply voltage
4...20 mA HART 10,5...45V DC (Non Ex): Ex ia: 10,5...30V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC (Non Ex) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC (Non Ex)
Reference Accuracy
Standard: 0.05% Platinum: up to 0.025%
Long term stability
0.05 % of URL/ year 0.08 % of URL/ 5 years 0.1 % of URL/ 10 years
Process temperature
-20°C...150°C (-4°F...257°F)
Ambient temperature
-40°C...85°C (-40°F...185°F)
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi) relative/ absolute
Smallest calibratable span
Process connection
Thread: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2 Flange: DN25...DN80, ASME 1"...4", JIS 10K
Process connection hygienic
Tri-Clamp DIN11851 Varivent N SMS DRD
Material process membrane
Material gasket
Viton, EPDM, Chemraz, Kalrez, NBR
Material housing
Die-cast aluminum, AISI 316L
Communication
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
Characteristic / Application
Digital transmitter with capacitive sensor and ceramic membrane Modular transmitter Long term stability Enhanced safety via self diagnostic functions Secondary process barrier
Specialities
diagnostic functionalities different languages in software
Supply / Communication
4...20mA HART: 10,5...45V DC Ex ia: 10,5...30V DC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32V DC
Accuracy
Standard: 0.05% Platinum: up to 0.025%
Ambient temperature
-40°C...85°C (-40°F...185°F)
Process temperature
-40°C...150°C (-40°F...302°F)
Process pressure / max. overpressure limit
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Main wetted parts
Ceraphire ceramic Alloy C 316L Monel PVDF
Process connection
Threads Flanges Tri-Clamp ISO2852 Hygienic connections
Max. measurement distance
Communication
4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificates / Approvals
ATEX, FM, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC
Options
HistoROM/M-Dat 4-line digital display SS- or Aluminiumhousing Separate housing
Application limits
Measuring cell: ceramics If pressurized, possibly use differential pressure measurement with two pressure transmitters (electronic dp). Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure
En çok indirilenler
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
HART V02.30.zz
Operating Instructions
İngilizce versiyonu - 08/2024
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN
TR
BG CS DE EL ES Fİ FR HU İT JA NL PL PT RO RU SK SV ZH
01/08/2024
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
07/05/2014
Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/08/2024
Dosya boyutu:
914.5 KB
Dosya adı:
BA00271PEN_2022.pdf
TI Cerabar S
PMC71, PMP71, PMP75
İngilizce versiyonu - 04/2024
Process pressure measurement
1-5 V DC, HART, PA, FF
EN
TR
BG CS DE ES FR İT JA PL PT RO RU ZH
01/04/2024
13/01/2022
29/09/2020
01/04/2020
16/04/2019
Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2024
Dosya boyutu:
3.5 MB
Dosya adı:
TI00383PEN_3624-00.pdf
254 dokümanları
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure, temperature
EN
TR
Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Lehçe Portekizce Rusça Çince
01/06/2026
06/12/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/06/2026
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2726-00.pdf
TI Cerabar S
PMC71, PMP71, PMP75
Process pressure measurement 1-5 V DC, HART, PA, FF
EN
TR
Bulgarca Çekçe Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Lehçe Portekizce Romence Rusça Çince
01/04/2024
13/01/2022
29/09/2020
01/04/2020
16/04/2019
Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/04/2024
Dosya boyutu:
3.5 MB
Dosya adı:
TI00383PEN_3624-00.pdf
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz)
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors Overload-resistant and function-monitored; Communication via FOUNDA TION Fieldbus
EN
TR
Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Portekizce Rusça Çince
01/08/2024
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
30/04/2013
Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/08/2024
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
BA00302PEN_1922-00.pdf
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
HART V02.30.zz
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN
TR
Bulgarca Çekçe Almanca Yunanca İspanyolca Fince French Macarca İtalyanca Japonca Flemenkçe Lehçe Portekizce Romence Rusça Slovakça İsveçce Çince
01/08/2024
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
07/05/2014
Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/08/2024
Dosya boyutu:
914.5 KB
Dosya adı:
BA00271PEN_2022.pdf
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
PROFIBUS PA (V 04.01.zz)
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors Overload-resistant and function-monitored; Communication via PROFIB USPA
EN
TR
Almanca İspanyolca French İtalyanca Japonca Portekizce Rusça
01/08/2024
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
07/08/2013
Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/08/2024
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
BA00295PEN_1922-00.pdf
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions
FOUNDATION Fieldbus
V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
TR
Almanca
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
30/04/2013
01/10/2011
Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/04/2017
Dosya boyutu:
6.3 MB
Dosya adı:
BA00303PEN_1716.pdf
Cerabar S Operating Instructions HART, Software version 7.1
Cerabar S PMC631, PMC731, PMP635, PMP731, Pressure transmitter
EN
TR
Almanca French İtalyanca Rusça
01/01/2004
01/03/2003
01/04/1999
Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/01/2004
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
BA187PEN.pdf
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S
Description of device
functions
PROFIBUS PA
V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
TR
Almanca French Rusça
03/04/2017
10/12/2014
07/08/2013
01/10/2011
01/05/2010
Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/04/2017
Dosya boyutu:
4.8 MB
Dosya adı:
BA00296PEN_1616.pdf
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S
HART V02.30.zz
Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
TR
Çekçe Almanca İspanyolca French Japonca Flemenkçe Lehçe Portekizce Rusça Çince
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
07/05/2014
17/01/2013
Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/03/2018
Dosya boyutu:
4.8 MB
Dosya adı:
BA00274PEN_1816.pdf
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Proses basıncı ölçümü
EN
TR
Bulgarca Çekçe Danca Almanca Yunanca İspanyolca Estonca Fince French Hırvatça Macarca Endonezce İtalyanca Japonca Korece Lithuanian Latvian Flemenkçe Norveççe Lehçe Portekizce Romence Rusça Slovakça Slovence İsveçce Tayca Çince
30/06/2022
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
30/04/2013
Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/06/2022
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
KA01025PTR_1922-00.pdf
Çizimde yedek parçaları numaraya göre ara
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Mounting set housing T14/T15 sensor
Çizim numarası
Sipariş kodu
12
52020440
Mounting set housing T17 / sensor
Çizim numarası
Sipariş kodu
12
71020596
Push button housing, PA/FF
Çizim numarası
Sipariş kodu
13
52022418
Push button housing, HART, version 1
Çizim numarası
Sipariş kodu
13
52022419
Push button housing, HART, version 2
Çizim numarası
Sipariş kodu
13
52024110
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
52020760
Cable entry G1/2, gasket, adapter
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
52020761
Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
52020762
Plug 3-pole, M12, PA, gasket
Çizim numarası
Sipariş kodu
15
52020763
Housing filter VA, EPDM, 1 piece
Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52020432
Cover T14/T15 Alu, Ex d, EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52020433
Cover T14/T15 Alu, sight glass,gasket
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52020492
Cover T14/T15 Alu,Exd,sightglass,gask
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52020493
Cover T14 316L, Ex d,sight glass,EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52028309
Cover T14 316L, Ex d, EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
52028310
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71002774
Cover T17 316L, sight glass, EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71002810
Cover T17 316L, sight glass PC, EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71002811
Cover T14/T15 Alu, sight glass, EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71245247
Cover T14/T15 Alu,Ex d,sight glass,EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71245249
Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.
Çizim numarası
Sipariş kodu
21
52020429
Cover sealing FVMQ, T14, 5 pieces
Çizim numarası
Sipariş kodu
21
71206971
Cable PE,80inch,sep. housing FMXXX/PMXXX
Cable PE,200inch,sep.housing FMXXX/PMXXX
Cable PE,400inch,sep.housing FMXXX/PMXXX
Cable FEP,200inch,sep.housingFMXXX/PMXXX
Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Çizim numarası
Sipariş kodu
25
52020432
Cover T14/T15 Alu, Ex d, EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
25
52020433
Cover T14 316L, Ex d, EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
25
52028310
Çizim numarası
Sipariş kodu
25
71002774
Cover T14 316L, Ex d, FVMQ
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71206965
Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71206968
Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM
Çizim numarası
Sipariş kodu
20
71245250
Cover T14 316L, Ex d, FVMQ
Çizim numarası
Sipariş kodu
25
71206965
Electronics HART Ex, v1.0
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
52020438
Electronics HART Ex, ext. p. b., v1.0
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
52020439
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.0
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
52024111
Electronics HART Ex, v2.0
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
52024400
Electronics HART Ex, v2.10
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71026358
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71026359
Electronic HART Ex, v2.11
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71196092
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71196093
Upgrade electronics HART Ex, v2.1
Upgrade electr. HART Ex,ext.push b.,v2.1
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
52026592
Electronics PA Ex, ext. p. b., v3.0
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
52026600
Electronics FF, ext.p.b.,HW1.10,SW2.0
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
52027690
Electronics FF, HW1.10, SW2.0
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
52027697
Electronics PA, ext.p.b.,HW1.10,SW4.0
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71043454
Electronics PA, HW1.10, SW4.0
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71043455
Electronics PA, HW02.00, SW4.0
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71071824
Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71071825
Electronics FF, HW2.00, SW3.00
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71071826
Electronics FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71071827
Electronics PA, Ex, HW2.00, SW3.00
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71214057
Electronics PA, ext. p.b.,HW2.00, SW3.00
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71214064
Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW2.00
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71214066
Electronics FF, HW2.00, SW2.00
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71214069
Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71214890
Electronics FF, HW2.00, SW4.00
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71214892
Electronics PA, HW02.00, SW4.01
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71224775
Electronics PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71224776
Electronics HART Ex, v2.20
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71263933
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.20
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71263934
Elektronics HART Ex, v2.30
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71386147
Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.30
Çizim numarası
Sipariş kodu
30
71386153
Çizim numarası
Sipariş kodu
31
52027785
Terminal 2-pole, RFI, FF, Ex
Çizim numarası
Sipariş kodu
35
52027691
Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex
Çizim numarası
Sipariş kodu
35
71028475
Terminal 2-pole, RFI, FF, OVP, Ex
Çizim numarası
Sipariş kodu
35
71028476
Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex
Çizim numarası
Sipariş kodu
35
71121574
Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd
Çizim numarası
Sipariş kodu
35
71191892
Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd
Çizim numarası
Sipariş kodu
35
71191894
Display module VU333, version 1
Çizim numarası
Sipariş kodu
40
52020437
Display module VU333, version 2
Çizim numarası
Sipariş kodu
40
52024112
Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S
Çizim numarası
Sipariş kodu
40
71002865
Çizim numarası
Sipariş kodu
50
PMC71X-
Çizim numarası
Sipariş kodu
50
PMC71X-
Adapter PMC71X/51B G1/2,d11,4,Da30,316L
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020217
Adapter PMC71 PF1/2, d3, 316L, 3.1
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020224
Adapter PMC71 G1/2, d11.4, 316L, 3.1
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020225
Adapter PMC71 PT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020226
Adapter PMC71 NPT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020227
Adapter PMC71 NPT1/2, NPT1/4, 316L, 3.1
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020228
Adapter PMC71 M20, d3, 316L, 3.1
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020229
Adapter PMC71 G1/2, d3, 316L, 3.1
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
52020230
Adapter Cbar S G1-1/2 ISO228,316L,screws
Çizim numarası
Sipariş kodu
55
71007932
Spacer for process adapter, screws
Çizim numarası
Sipariş kodu
58
52020441
O-ring 26.7x1.78 FKM 70, O2, 5 pieces
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52010137
O-ring 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5 pcs
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52010155
O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 3A, USP, 5 pcs
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52017989
O-ring 26.7x1.78 FKM70,degreased, 5 pcs.
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52020768
O-ring 26.7x1.78 NBR 70, 5 pieces
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52020769
O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 5 pieces
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52020770
O-ring 26.7x1.78 FKM -40oC, 5 pieces
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52020771
O-ring 26.7x1.78 FFKM 70 KALREZ, 1 pc.
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52020772
O-ring 26.7x1.78 FFKM 75 CHEMRAZ, 1 pc.
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
52020773
O-ring 26.7x1.78 FKM, FDA, 5 pieces
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
71093308
O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.
Çizim numarası
Sipariş kodu
57
71316464
Screw set, M5x16, 4 pieces
Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Modification name plate, non Ex
Flat seal 50x65x1 PTFE, FDA, 5 pieces
Mounting set Cerabar S, Deltapilot S
Mountingset for remote sensor
Mountingset, housing T14, special
Weld-in adapter G1-1/2, 316L
Weld-in adapter G1-1/2, 316L, 3.1
Weld-in adapter DRD DN50, 316L
Weld-in adapter DRD DN50, 316L, 3.1
Flushing ring NPS 1" Cl. 150-2500, 316L
Flushing ring NPS 2" Cl. 150-2500, 316L
Flushing ring NPS 3" Cl. 150-2500, 316L
Flushing ring DN25, PN16-400, 316L
Flushing ring DN50, PN16-400, 316L
Flushing ring DN80, PN16-400, 316L
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .
Özelleştir
Sadece gerekli olanı kabul et
Tümünü kabul et