Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Temperature measurement in hydrogen production

Non-invasive temperature measurement redefined with the iTHERM SurfaceLine TM611

In some applications of hydrogen production invasive temperature sensors reach their limits. The iTHERM SurfaceLine TM611 by Endress+Hauser revolutionizes temperature measurement in hydrogen production with its noninvasive technology. This innovative solution provides precise and rapid measurements, minimizes the risk of leaks and contamination, and allows for easy installation without process interruptions.

Non-invasive temperature measurement in hydrogen production ©Endress+Hauser

Benefits

  • Accurate and quick measurement

  • Reduced or eliminated risk of leakages

  • Easy installation without opening the process

  • Availability of different communication protocols

The challenge

Hydrogen production has been developed for years and includes a variety of different process steps, such as water treatment, cooling and heating circuits, the electrolyzer or hydrogen storage and compression. Each of these steps involves different requirements and challenges for temperature measurement. Sometimes a simple sensor is sufficient, but for applications with high pressure or purified water, an invasive temperature sensor can cause many difficulties.

Our solution

For temperature measurement in hydrogen applications with high pressure and purified water, the non-invasive measurement iTHERM SurfaceLine TM611 is a cost-effective, maintenance-free and accurate alternative to invasive measurement with conventional measuring devices.

Bizimle irtibata geçin

Teklifimizle ilgileniyor musunuz? Uygulamanız hakkında görüşmek ister misiniz?

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken