Özelliklere genel bakış
-
Measuring range
0 to 5 mg/l total chlorine or
0 to 20 mg/l total chlorine -
Process temperature
0 to 55 °C , non-freezing
(32 to 130 °F) -
Process pressure
1 bar relative (14,5 psi relativ)
Max. 2 bar (max. 29 psi) -
Measuring method
Total chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines)
All components are reduced at the working electrode
Almost pH independent
Uygulama alanı
Toplam klor, serbest ve bağlı klor bileşenlerinin karışımıdır ve bu nedenle deşarj ve proses suyundaki kalıntı dezenfektanların iyi bir göstergesidir. Memosens CCS53E, klor bulunmayan dönemlerden sonra bile sürekli toplam klor ölçümü sağlar. Bu, klorun olmadığı “sıfır” klorun ölçülmesini sağlar. Memosens 2.0 teknolojisi sayesinde sensör, maksimum proses ve veri bütünlüğünü basit kullanımla birleştirir. Bu, kestirimci bakım için mükemmel bir temeldir.
Toplam klor için Memosens CCS53E sensörü güvenilir bir şekilde ölçüm yapar:
Wastewater treatment plants: to control the outlet water and enable reuse
Process water in utilities of all industries: to detect chlorine and avoid any damage, for example in cooling towers
Food and beverage industry: to ensure hygienic filling and high food quality in washing water and to protect membranes in reverse osmosis systems
Drinking water: to ensure disinfection and avoid overdosing
Pool: to detect contaminants
Avantajlar
Sensör, klorun bulunmadığı sürelerden sonra devre dışı kalmaz, hemen tepki verir. Bu sürekli ölçüm, proses değişikliklerine hızlı yanıt vermeyi kolaylaştırır ve yönetmeliklere uygunluğu sağlar.
Az bakım gerektiren amperometrik sensör, özellikle kolorimetrik ölçüm sistemlerine kıyasla ölçüm noktasının sahip olma maliyetini azaltır.
Yüksek proses çalışma süresi: sensörün önceden kalibre edilmesi ve tak ve çalıştır ile değiştirilmesi hızlı bir sensör değişimi sağlar. Ayrıca, Memosens 2.0 ile polarizasyon süresi daha hızlıdır.
Liquiline multiparametre transmitterini kolayca bağlayarak pH ve ORP gibi diğer ilgili sıvı analizi parametreleriyle kolay kombinasyon.
Farklı uygulamalar için geniş ölçüm aralığı: Sıfırdan eser ölçüme, 20 mg/l toplam klor konsantrasyonlarına kadar.
Videolar
Önceki seri
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Memosens CCS53E
Digital sensor with Memosens technology for determining total chlorine
EN TR 23/10/202504/04/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/10/2025
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI01790CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Memosens CCS53E
Toplam kloru tespit etmek için Memosens teknolojisine sahip dijital sensör
EN TR 22/10/202519/01/2024Dil:
Türkçe
Versiyon:
22/10/2025
Dosya boyutu:
1.7 MB
Dosya adı:
BA02351CTR_0225-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA CCV05 kit
For CCS5x sensors (D/E)
EN TR 14/04/2026Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/04/2026
Dosya boyutu:
668.7 KB
Dosya adı:
EA01808CEN_0126-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Kits CCV05 for disinfection
Spare parts kits CCV05 for disinfection sensors
EN TR 21/01/2026Dil:
İngilizce
Versiyon:
21/01/2026
Dosya boyutu:
559.5 KB
Dosya adı:
71412055 Anleitung Kits Desinfektion CCV05 2026-01.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areasEN TR 20/04/202613/08/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/04/2026
Dosya boyutu:
569.7 KB
Dosya adı:
XA03332CEN_0226-00.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Dil:
Almanca
Versiyon:
13/06/2024
Dosya boyutu:
2.2 MB
Dosya adı:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Dil:
Çekçe
Versiyon:
08/10/2024
Dosya boyutu:
198.2 KB
Dosya adı:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Dil:
İngilizce
Versiyon:
13/06/2024
Dosya boyutu:
2.2 MB
Dosya adı:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Dil:
Japonca
Versiyon:
09/07/2024
Dosya boyutu:
4 MB
Dosya adı:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Dil:
Almanca
Versiyon:
07/09/2023
Dosya boyutu:
1.6 MB
Dosya adı:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-