Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
Liquids:+/- 5 mm (0.2")
Solids:+/- 10 mm (0.39") -
Process temperature
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14.5…43 psi) -
Max. measurement distance
10 m (32.8 ft)
-
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Uygulama alanı
Micropilot FMR10B, 80 GHz teknolojisiyle temassız sürekli seviye ölçümü sağlar. Su, Atık Su ve Atık endüstrilerinin yanı sıra Maden, Mineral ve Metal endüstrisindeki temel uygulamalar ile tüm endüstrilerdeki yardımcı tesisler için mükemmel bir çözümdür. Kılavuzlu sihirbazlar, kurulum ve devreye alma süreçlerini kolaylaştırır. Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlardaki uygulamalar için de idealdir.
Micropilot FMR10B, sıvı ve katı maddelerdeki temel uygulamalarda kullanılan 10 m’ye (33 ft) kadar ölçüm aralığına sahip bir temassız radar cihazıdır. Çok çeşitli uygulama alanlarında seviye ölçümüne uygundur:
Açık havuzlar
Nehir izleme
Depolama tankları
Silolar
Stok sahaları
Avantajlar
Kılavuzlu kurulum adımları (sihirbazlar) sayesinde hızlı ve kolay devreye alma
Bluetooth bağlantısı kolay, güvenilir ve şifreli kablosuz uzaktan erişime olanak sağlar
“It's me-function” (yanıp sönen LED) ve LED üzerinden durum gösterimi sayesinde Bluetooth bağlantısı sırasında cihaz tanımlama
Net segmentasyon ve kolay yapılandırma sayesinde basit cihaz seçimi
Videolar
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Micropilot FMR10B
İngilizce versiyonu - 09/2025
Free-space radar
EN TR 30/09/202510/12/202425/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
1.6 MB
Dosya adı:
TI01805FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Micropilot FMR10B
İngilizce versiyonu - 09/2025
Free-space radar
EN TR 30/09/202525/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
1.8 MB
Dosya adı:
BA02372FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Micropilot FMR10B
Free-space radar
EN TR 30/09/202510/12/202425/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
1.6 MB
Dosya adı:
TI01805FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Micropilot FMR10B
Free-space radar
EN TR 30/09/202525/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
1.8 MB
Dosya adı:
BA02372FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Micropilot FMR10B
Serbest alan radarı
EN TR 30/09/202525/09/2024Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
382.2 KB
Dosya adı:
KA01722FTR_0225-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Counter nut G 1", seal
Micropilot FMR10B, FMR20B
EN TR 28/02/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/02/2025
Dosya boyutu:
477.1 KB
Dosya adı:
EA01593FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
SD Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Free-space radar
EN TR 17/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
17/09/2024
Dosya boyutu:
246.7 KB
Dosya adı:
SD03324FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN TR 03/03/202615/01/2026Dil:
İngilizce
Versiyon:
03/03/2026
Dosya boyutu:
282.2 KB
Dosya adı:
SD03513FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN TR 01/11/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/11/2024
Dosya boyutu:
295.3 KB
Dosya adı:
SD03340FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
SD Tagging
Level and pressure measuring instruments
EN TR 15/04/202403/07/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/04/2024
Dosya boyutu:
806.1 KB
Dosya adı:
SD03128PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
SD Flow measurement in open channels or weirs
FMR10B, FMR20B, FMR30B, FMA90
EN TR 18/07/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
18/07/2025
Dosya boyutu:
893.9 KB
Dosya adı:
SD03445FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Uygulama Örneği (CS)
Reducing risks in urban drainage. Smart measuring technology monitors wastewater levels in the network
SH POWER supplies the Schaffhausen region in Switzerland
with energy and manages the water and wastewater
infrastructure. The company also handles urban
drainage, which requires reliable level
monitoring in the wastewater network.Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/07/2025
Dosya boyutu:
2.4 MB
Dosya adı:
CS01949SEN_04_EN_01.25.pdf
-