Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Prosonic FMU44 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU44

Cost effective device for sophisticated level measurement in liquids and bulk solids for up to 20m

FMU44
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Accuracy

    +/- 4mm or +/- 0,2 % of set measuring range

  • Process temperature

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0,7 bar ... 2,5 bar abs
    (10 psi ... 36 psi)

  • Max. measurement distance

    Liquids: 20 m (66 ft),
    Solids: 10 m (33 ft)

  • Main wetted parts

    PVDF

Uygulama alanı

The Prosonic FMU44 sensor is suited for non-contact level measurement in fluids, pastes, coarse bulk material and flow measurement in open channels or at weirs. The two-wire or four-wire compact transmitter can be used in applications with storage tanks, agitators, on stockpiles and conveyor belts. The envelope curve can be shown on the on-site display for simple diagnosis. Linearization function (up to 32 points) for conversion of the measured value into any unit of length, volume or flow rate.

Two-wire or four wire instrument for continuous non-contact level and flow measurement.

  • Process connection: Flange

  • Temperature: -40 to +80°C (-40 to +176°F)

  • Pressure: +0.7 to +2.5bar (+10 to +36psi)

  • Maximum measuring distance: Liquids 20m (66ft), Solids 10m (33ft)

  • Blocking distance: Liquids and Solids 0.5m (1.9ft)

  • International explosion protection certificates

Avantajlar

  • Reliable non-contact measurement

  • Quick and simple commissioning via menu-guided on-site operation with four-line plain text display, 7 languages selectable

  • Envelope curves on the on-site display for simple diagnosis

  • Hermetically sealed and potted sensor

  • Chemically resistant sensor out of PVDF

  • Calibration without filling or discharging

  • Integrated temperature sensor for automatic correction of the temperature dependent sound velocity

Videolar

Extended seçim

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Önceki seri