Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08")
Solids: +/- 4 mm (0.16") -
Process temperature
-40…+80°C
(-40…+176°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
Max. measurement distance
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft)
80 mm/ 3": 30m (98.4 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Uygulama alanı
Micropilot FMR30B, 80 GHz teknolojisiyle donatılmış, sürekli ve temassız seviye ölçümü için tasarlanmıştır. Cihazın kurulum ve devreye alınması, basit tasarımı ve kılavuz sihirbazları sayesinde hızlı ve kolaydır. Bluetooth üzerinden uzaktan erişim veya renkli dokunmatik ekran aracılığıyla yerinde erişim, kolay kullanım sağlar. Heartbeat Teknolojisi sayesinde, isteğe bağlı süreç doğrulama ve cihaz tanılama özellikleri ile arıza süreleri azaltılabilir. Bu kompakt cihaz, dar kurulum koşulları için idealdir.
Micropilot FMR30B, sıvı ve katı maddelerdeki seviye ölçümü için 30 m’ye (98 ft) kadar ölçüm menziline sahip bir serbest alan radar cihazıdır. Tüm sektörlerdeki genel kullanım amaçlı uygulamalar için uygundur ve Su, Atık Su ve Atık sektörlerindeki uygulamaların yanı sıra Madencilik, Mineraller ve Metaller ile Gıda ve İçecek sektörlerindeki temel uygulamalar için de ideal bir seçimdir:
Açık havzalar
Nehir izleme
Kanalizasyon yönetimi
Pompa istasyonu / kaldırma istasyonu
Açık kanal akışı
IBC ve depolama tankları
Silolar
Stok yığınları
Pnömatik sevk
Avantajlar
Kılavuzlu kurulum adımları (sihirbazlar) sayesinde hızlı devreye alma ve çalıştırma
Bluetooth bağlantısı kolay, güvenilir ve şifreli kablosuz uzaktan erişime olanak sağlar
Renkli dokunmatik ekran aracılığıyla tesis içinde rahat erişim
“It's me-function” (yanıp sönen ekran) sayesinde Bluetooth bağlantısı sırasında cihaz tanımlama
Net segmentasyon ve kolay yapılandırma sayesinde basit cihaz seçimi
Heartbeat Technology, proses kesintisi olmadan sihirbaz aracılığıyla yönlendirilen isteğe bağlı doğrulama ve hata teşhisi olanağı sağlar
Videolar
Önceki seri
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
| FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
|---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Micropilot FMR30B
İngilizce versiyonu - 09/2025
Free-space radar HART
EN TR 30/09/202510/12/202425/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
2.8 MB
Dosya adı:
TI01806FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Micropilot FMR30B
İngilizce versiyonu - 09/2025
Free-space radar HART
EN TR 30/09/202525/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
2.9 MB
Dosya adı:
BA02373FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Micropilot FMR30B
Free-space radar
HARTEN TR 30/09/202510/12/202425/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
2.8 MB
Dosya adı:
TI01806FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Micropilot FMR30B
Free-space radar
HARTEN TR 30/09/202525/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
2.9 MB
Dosya adı:
BA02373FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN TR 30/07/202530/09/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/07/2025
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
GP01229FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Micropilot FMR30B
Serbest alan radarı
HARTEN TR 30/09/202525/09/2024Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
KA01724FTR_0225-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA UNI DN 80/80 (3") slip-on flange, 80 mm DN 100/100 (4") antenna, 80 mm DN 150/150 (6") antenna, 80 mm antenna
Micropilot FMR20B, FMR30B
EN TR 17/10/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
17/10/2025
Dosya boyutu:
1003.1 KB
Dosya adı:
EA01719FEN_01.25-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Display with cover, cover seal
Micropilot
EN TR 31/01/202531/08/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/01/2025
Dosya boyutu:
553.4 KB
Dosya adı:
EA01502FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Micropilot FMR30B
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN TR 30/09/202507/07/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
393.4 KB
Dosya adı:
XA03512FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Micropilot FMR30B
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Ex ia IIIB T200 135 °C DaEN TR 15/10/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/10/2025
Dosya boyutu:
493.9 KB
Dosya adı:
XA03630FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Micropilot FMR30B
Control Drawing IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A-D, F, G
AEx/Ex ia IIC Ga, AEx/Ex ia IIIB Da
Class I, Div. 2, Groups A-DEN TR 30/09/202507/07/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2025
Dosya boyutu:
405.3 KB
Dosya adı:
XA03524FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Micropilot FMR30B
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN TR 28/10/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/10/2025
Dosya boyutu:
396.9 KB
Dosya adı:
XA03624FEN_0125-00.pdf
-