Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Product photo of the KFOC1B Raman fiber-optic cable with EO connector and Rxn-10 probe

KFOC1B Raman fiber-optic cable

Next-generation Raman fiber optics offering enhanced certifications and flexibility to support easier installations

KFOC1B
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Bu ürün bu bölgede mevcut değil.

Lütfen daha fazla sorunuz varsa Endress+Hauser satış ortağınızla iletişime geçin.

Özelliklere genel bakış

  • Ambient temperature

    Range:
    -40 to 70 °C / -40 to 158 °F

  • Fiber optic cable

    Length: 5000 mm / 196.86 inch (custom lengths available)
    Bend radius: 152.4 mm / 6 inch

Uygulama alanı

The new KFOC1B Raman fiber-optic cable is a next-generation model for Raman Rxn analyzers and probes. Building on the trusted KFOC1 Raman fiber-optic cable design, it integrates low-voltage interlocks and optical fibers into a single cULus-rated assembly. Engineered for lab and industrial use, it now offers enhanced safety and compliance. With a rugged electro-optical (EO) connector and flexible length options, it provides secure connections and simplifies remote installation.

  • Compatible with all Raman Rxn embedded analyzers and probes

  • Supports remote analysis of both lab and process measurements

  • Used in a variety of industries: Life Sciences, Chemical, Oil & Gas, Food & Beverage

Avantajlar

  • Upgraded Communications Multipurpose Riser (CMR) certification for improved fire resistance and simplified regulatory compliance

  • Enhanced cable flexibility for easier routing and handling

  • Simple plug and lock design

  • Integrated safety interlock to prevent laser exposure

  • Certified for hazardous area environments

  • Indoor/outdoor rated cable - flame retardant, fungus resistant, internal strength member

  • Available in different fiber lengths to meet your installation requirements

Önceki seri

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken