Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
FLOWSIC610 ultrasonik akış ölçer ürün görseli

FLOWSIC610
ultrasonik akış ölçer

Alım-satım hidrojen gazı ölçümü

IFL610
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Measured variables

    Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, speed of sound, hydrogen purity (option)

  • Measuring Medium

    Hydrogen with purity >95%
    Hydrogen with purity >90% (on request)

  • Nominal pipe size

    DN50 … DN400 / 2” … 16”
    Others on request

Uygulama alanı

Kompakt, doğru ve temiz enerjinin geleceğine hazır. Yıllarca süren ticari ölçüm deneyimine dayanan FLOWSIC610, alım-satım hidrojen gazı ölçümü için MID onaylı bir ultrasonik akış ölçerdir: Zorlu hidrojen çalışma koşulları için tasarlanmış sağlam ve güvenilir bir çözümdür. FLOWSIC610, DN50'den DN400'e kadar tüm boyutlar için, mali doğruluk sınıfı 1 ile birlikte mevcuttur. Saflık göstergesi seçeneği, ses hızına bağlı olarak hidrojen saflığının anlık olarak izlenmesini sağlar.

  • Hidrojenin alım-satım ölçümü

  • Hidrojenin nakliyesi ve depolaması

  • Elektrolizörlerin ihracat planı

  • Hidrojen blower istasyonlarında yapılan ölçümler

Cihaz özellikleri:

  • Doğruluk sınıfı 1

  • 60 m/s'ye (200 ft/s) kadar kanıtlanmış akış performansı

  • Basınç kaybı olmayan tam geçişli tasarım

  • 1:160'a varan yüksek ayarlanabilirlik aralığı

  • Hidrojen saflığı gösterge seçeneği

  • Kendinden emniyetli ve güvenilir ultrasonik dönüştürücüler

Avantajlar

  • DN50'den DN400'e kadar tüm boyutlar için 1:160'a kadar ayarlanabilirlik oranıyla 1. sınıf doğrulukta ölçüm cihazı

  • Mali çözümler alanında güvenilir ve saygın bir hizmet sağlayıcı

  • Enerji eşdeğer akışa hazır - 60 m/s'ye (200 ft/s) kadar kanıtlanmış akış performansı

  • Hidrojen saflığı göstergesi - proses kontrolü için gerçek zamanlı değerler

  • FLOWgateTM sayesinde hızlı ve kolay devreye alma

Videolar

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products