Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

PROFIBUS

PROFIBUS, endüstriyel tesisler genelinde saha cihazları ile kontrol sistemlerini birbirine bağlamak için kullanılan bir fieldbus iletişim standardıdır.

PROFIBUS Logosu

PROFIBUS, proses otomasyonu ortamlarında tutarlı veri alışverişini destekler ve bağlı enstrümanlardan proses değerlerine, cihaz parametrelerine, durum bilgilerine ve hata teşhisi verilerine erişim sağlar.

Bu teknoloji, farklı uygulama ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı seçeneklerde sunulur ve bu seçeneklerin tümü aynı iletişim protokolünü kullanır. Cihazların birbiriyle uyumlu ve birbiriyle değiştirilebilir olmasını sağlayabilmek için çok sayıda transmiter, aktüatör ve analiz cihazı için standart bir PROFIBUS PA profili bulunur. Ayrıca bu teknoloji, uyumlu işletme ve varlık yönetimi araçları aracılığıyla önemli cihaz bilgilerini erişilebilir hale getirerek modern cihaz yönetimini de destekler.

Temel teknik özellikler

Protokol kategorisi

Fieldbus iletişimi

Başlıca seçenekler ve tipik uygulama alanları

PROFIBUS DP (RS-485)- Fabrika otomasyonunda kullanılır

PROFIBUS PA (IEC 61158-2) - Proses otomasyonu için tasarlanmıştır

İletişim prensibi

PROFIBUS DP: Dengeli gerilimli dijital arayüz

PROFIBUS PA: Manchester Bus Powered (MBP)

Ağ topolojisi

Lineer veri yolu ve ana hat / yan hat

Ağ bileşenleri

Fieldbus arayüzleri, DP/PA segment kuplörleri ve bağlantı kabloları, saha bariyerleri, bağlantı kutuları ve veri yolu sonlandırıcıları

Desteklenen bit hızları

PROFIBUS DP: 9,6 kbps-12 Mbps (mesafeye bağlıdır)

PROFIBUS PA: 31,25 kbps

Kendinden emniyetli seçenek

PROFIBUS DP: Hayır

PROFIBUS PA: Evet

Kontrol sistemi entegrasyonu

Genel İstasyon Tanımlama Dosyası (GSD)

Varlık yönetimi entegrasyonu

EDD, FDT ve FDI

Standart geliştirme kuruluşu (SDO)

Bir FDT çerçeve uygulaması veya EDD işletim aracıyla PROFIBUS cihaz bilgilerine erişilebilir. Endress+Hauser PROFIBUS DP ve PROFIBUS PA cihazlarının tümü için DTM’ler ve EDD’ler sunulmaktadır. "Device Description" dosyalarını ve sertifikaları, ilgili ürünün indirme alanından temin edebilirsiniz.

Endress+Hauser PROFIBUS cihazlarının tümü, PROFIBUS User Organization (PNO) tarafından akredite edilmiş bağımsız laboratuvarlarda test edilir ve sertifikalandırılır. Ayrıca, tüm cihazlar ayrıca tipik çalışma koşulları altında, ilgili tüm kontrol sistemleriyle test edilir.

Uygulamanıza uygun Endress+Hauser'in PROFIBUS özellikli ölçüm cihazlarını inceleyin.

207 Ürünler
Sırala:
Filtre